Skip to main content
Kollmorgen Essentials Motion System

Kollmorgen Essentials™ Motion System

Holen Sie sich die grundlegenden Funktionen und die Leistung, die Sie benötigen, und profitieren Sie von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, einer schnellen Lieferung sowie einer einfachen Einrichtung und Konfiguration. Die neue Kollmorgen Essentials Serie umfasst komplette Antriebssysteme. Damit können Maschinenkonstrukteure praktisch alle Anforderungen an die Bewegungssteuerung und das Budget mühelos und zuverlässig erfüllen.können.

Mit einer Auswahl an verschiedenen Größen- und Leistungsoptionen umfasst jedes Kollmorgen Essentials Motion System einen Servomotor in acht Leistungsbereichen, einen Servoantrieb für die gängigsten industriellen Ethernet-Steuerungssysteme sowie für die gesamte Palette an Software- und Hardwarelösungen der Kollmorgen Automation Suite, ein Kabel in verschiedenen Längen mit Single-Cable-Power/Data-Technologie zur Vereinfachung der Inbetriebnahme sowie optionales Zubehör wie Regenerationswiderstände, Netzfilter und Ersatz-Steckverbinder für die Antriebsseite.

Ein Angebot anfordern Katalog

Global
Produkt weltweit erhältlich

Optimierte Funktionen zu einem hervorragenden Preis

Wir sind uns bewusst, dass nicht alle Servoachsen denselben Grad an Spezialisierung erfordern. Deshalb haben wir unser neues Antriebssteuersystem entwickelt. Seine Funktionen sind für die gängigsten Anwendungsanforderungen optimiert.

  • Standardmäßig mit Multiturn-Absolut-Feedbacksystem ohne Batterie. Sie erhalten eine 24-Bit-Single-Turn- + 16-Bit-Multiturn-Absolutwertauflösung über eine bewährte SFD-Protokollschnittstelle. Ausgestattet mit Energy-Harvesting-Technologie, sodass Kosten und Komplexität von Batterie-Backup-Kabeln entfallen, sowie mit integriertem Speicher für eine Plug-and-Play-Einrichtung zur schnelleren Inbetriebnahme.
  • Mehrsprachige Industrial-Ethernet-Protokolle. Ein harmonisierter Antrieb kann praktisch alle Kundenanforderungen erfüllen und lässt sich mit allen gängigen Kommunikationsprotokollen der Branche verbinden: EtherCAT®, EtherNet/IP™ oder PROFINET®.
  • Synchronisationsfunktionen. Das Kollmorgen Essentials System für die Bewegungssteuerung unterstützt synchrone Bewegungsprofile unter Verwendung von EtherCAT®, CIP Sync oder PROFINET IRT Ihrer Wahl.
  • Integrierte Funktionale Sicherheit. Schützen Sie Menschen, Produkte und Anlagen mit Dual-Channel STO SIL2/Cat 3 PL d. Diese Funktion unterstützt die Not-Aus-Funktion und verhindert ein unerwartetes Wiederanlaufen des Systems.

Broschüre herunterladen

Ein schneller, sicherer Weg zum Markt

Unser neues Antriebssystem ist in großem Umfang herstellbar, die gefragtesten Konfigurationen sind immer auf Lager. Dank Plug-and-Play-Installation entwickeln Sie ohne Mühe eine erfolgreiche Maschine und bringen Sie schneller auf den Markt.

  • Passgenaue Auswahl an Baugrößen und Leistungsspezifikationen. Systemoptionen von 200 W bis 4000 W mit Nennleistungen, die für den Betrieb mit 120, 240, 400 oder 480 VAC optimiert sind, und Baugrößen zwischen 58 und 138 mm.
  • In großen Stückzahlen herstellbar. Die gefragtesten Konfigurationen sind ständig auf Lager. So können Sie sich auf eine zuverlässige Lieferung der benötigten Systeme in den erforderlichen Stückzahlen und mit kurzen Lieferzeiten verlassen.
  • Plug-und-Play-Installation. Das Servosystem ist standardmäßig für die Verwendung mit der Kollmorgen Automation Suite konfiguriert. Sie können jedoch auch auf Steuerungssystemarchitekturen von Drittanbietern umstellen, die die Protokolle EtherCAT, Ethernet/IP oder PROFINET verwenden. Die neue Express-Setup-Funktion in unserer WorkBench-Software vereinfacht Einrichtung, Konfiguration und Feineinstellung – auch für Ingenieure mit wenig Erfahrung in der Antriebssteuerung. Darüber hinaus ist die komplette Suite der WorkBench-Tools für die anspruchsvollere Antriebsprogrammierung und Feinabstimmung enthalten.

Kollmorgen Essentials - Pakete auf dem Weg

Fortschrittliche Antriebstechnik für skalierbare Maschinenleistung

Kollmorgen Essentials HV PCMM2G

Die programmierbare Antriebssteuerung PCMM2G Essentials bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Steuerung für bis zu 8 Achsen – ideal für Maschinen, die Präzision erfordern, ohne die Komplexität größerer Systeme mit sich zu bringen. Darüber hinaus ist es so konzipiert, dass es sich nahtlos in die Kollmorgen Automation Suite integrieren lässt, um die Entwicklung zu beschleunigen und die Maschinenleistung zu optimieren.

Die wichtigsten Vorteile:

  • Unterstützt bis zu 8 synchronisierte Achsen – ideal für kompakte und mittelgroße Automatisierungssysteme
  • Der Controller ist optimal auf die Anwendung abgestimmt, ohne die Kernleistung zu beeinträchtigen
  • Nahtlose Integration in die Kollmorgen Automation Suite und in Standard-Industrienetzwerke
  • Vereinfachte Einrichtung und Abstimmung für eine schnellere Maschinenentwicklung und Inbetriebnahme 

Leistung und Zuverlässigkeit von Kollmorgen

Kollmorgen Essentials – Druckmaschinem

Kollmorgen ist Technologieführer im Bereich der Antriebstechnik und hat sich seit über 100 Jahren bewährt. Das Essentials Motion System umfasst dieselben innovativen Designs, hochwertigen Materialien und präzisen Fertigungsprozesse, die Kunden von unseren Produkten gewohnt sind.

  • Eigene Fertigung. Wir entwickeln jede Komponente dieses neuen Servosystems in unseren eigenen globalen Entwicklungszentren und fertigen die Kernprodukte in unseren Produktionsstätten.
  • Bewährte Leistung. Unsere Produkte sind bekannt für ihre branchenweit führende Drehmomentdichte, Effizienz und Zuverlässigkeit.

Jetzt mit einem Experten sprechen

Für die meisten Achsen. Für die meisten Steuersysteme. Für die meisten Anwendungen.

Nutzen Sie das Drehmoment, die Präzision und die Zuverlässigkeit von Kollmorgen in nahezu jeder Branche, die mit Bewegungssteuerung arbeitet. Die Essentials Antriebssysteme eignen sich besonders für:

  • Lagerautomation und Intralogistik. Kompakte Größe und absolute Positionierung ohne Batterie-Backup zur Wiederherstellung der Position nach einem Stromausfall – ideal für Weichen, Produktverteilung, Sortierung, Lagerung und Entnahme.
  • Verpackung. Anspruchsvolle Verpackungsanwendungen wie Schneiden, Mischen, Kartonieren, Verpacken und Abfüllen profitieren von einem kostengünstigen Antriebssystem. Dieses unterstützt Funktionen, die normalerweise in High-End-Systemen zu finden sind. Dazu gehören beispielsweise Synchronisation und Registrierung mit Hochgeschwindigkeitseingängen sowie washdown-resistente Motoren für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung mit primärem Produktkontakt.
  • Materialbearbeitung. Anstelle eines Punkt-zu-Punkt-Antriebs, der unerwünschtes Zittern verursachen kann, können Laser- und andere hochpräzise Schneidanwendungen von den Synchronisationsfunktionen des Essential profitieren. So lassen sich komplexe, glatte und vorhersehbare Schnitte erzielen.

Sehen Sie selbst, was das Essentials Motion System in diesen Anwendungsbereichen – von der allgemeinen Automatisierung über Druck und Materialtransport bis hin zur Werkzeugmaschinenautomatisierung, dem Spritzguss, der Animatronik und der Systemintegration – leisten kann.

Kollmorgen Essentials – Schneidmaschinen

Die Kollmorgen Essentials™ Motion System

Das Essentials-System ist leistungsoptimiert, sofort lieferbar und auf eine einfache Einrichtung und Konfiguration ausgelegt – und somit immer eine kluge Wahl.

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions English
Share URL /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf
Kollmorgen Essentials Documentation Portal English
Share URL https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/
Kollmorgen Essentials Drive Installation Manual English
Share URL /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-InstallationManual-RevB-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Drive Safety Notes English, German, French, Italian, Portuguese, Brazil, Spanish, Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-SafetyNotes-RevB-Multilingual.pdf
Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual English
Share URL /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Quick Start English, German, Spanish, French
Share URL /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Essentials Catalog English Share URLview
Kollmorgen Essentials Servo Drive Datasheet English Share URLview
Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure English Share URLview
Title Release File Language Date Share URL
Add On Instruction (AOI) Library for EtherNet/IP
7.0
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/Standard%20EtherNetIP_AOI_v7.0.zip
CIP Sync Support Files
2.1
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/CIP%20Sync%20Support%20Files%20v_2_1.zip
Kollmorgen Essentials Drive (KED) Firmware
02.16.00.003
English
Share URL /sites/default/files/2026-06/Essentials%2002-16-00-003.zip
Kollmorgen Essentials Drive Firmware for KAS
02-16-00-003
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KED-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Full-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-Chinese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen%20WorkBench%202.20.0.12472%20Setup%20Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-Chinese.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-German.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-German.exe_.zip

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

Kollmorgen Essentials Servoregler

Flexibel und vielseitig. Essentials bietet drei wichtige Industrial Ethernet-Protokolle in einem Antrieb sowie weitere Funktionen, die sonst nur bei höherpreisigen Antrieben zu finden sind.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr