Skip to main content
Gute SPS Steuerungen für Maschinen gibt es viele. Die Frage stellt sich deshalb, wie durch Antriebs- und Steuerungstechnik aus einem System heraus die eigene Maschine noch besser wird. Die Praxis zeigt, dass es vor allem maßgeschneiderte Lösungen bei der Steuerungstechnik sind, mit denen sich nachhaltig die Effizienz steigern lässt. Kollmorgen bietet dafür einerseits die klassische speicherprogrammierbare Steuerung, geht mit Kunden aber vielmehr bereits in der frühen Phase von Maschinenentwicklungen gemeinsame Wege im Rahmen eines partnerschaftlichen Co-Engineerings. Dabei finden wir nicht nur bei der SPS Steuerung optimale und maßgeschneiderte Lösungen, sondern auch bei den wirklich passenden Antriebslösungen – für die Maschinenautomation in der Produktion genauso, wie für den Einsatz in fahrerlosen Transportsystemen.
KAS-Komponenten in Maschine

Überblick über die Kollmorgen Automation Suite™ >

Die Kollmorgen Automation Suite (KAS) umfasst sämtliche Software und Hardware, die Sie benötigen, um hochfunktionelle Maschinen schneller auf den Markt zu bringen, die einen entscheidenen Unterschied zum Wettbewerb bieten. KAS beschleunigt messbar die Entwicklungszeit, steigert den Durchsatz, minimiert Ausschuss und maximiert die Gesamtanlageneffektivität.

Kollmorgen SPS Programmierung IEC 61131-3 KAS_m.png

Software >

Kollmorgen bietet innovative Software-Lösungen für die Programmierung sämtlicher Maschinenkomponenten, von der Servoverstärker-Ebene über die automatisierte Koordination von Maschinenachsen bis hin zur Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Controller Hardware >

Kollmorgen bietet ein umfassendes Portfolio an Controller-Hardware für jede Maschinen-Architektur. Die Controller-Optionen umfassen autonome Controller, PC-Karten-Controller und antriebsintegrierte Controller.
EtherCAT®-Buskoppler

AKT2G I/O-Geräte für KAS >

Die Kollmorgen Automation Suite™ umfasst eine breite Auswahl an Remote I/O-Klemmen und -Kopplern, die auf automatische Erkennung und Konfiguration in unserer integrierten Entwicklungsumgebung konfiguriert sind.
Ethernet-Kabel

Netzwerkkabel >

Die Kollmorgen Automation Suite™ verwendet EtherCAT®, unseren Motion-Bus erster Wahl für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen. Wir bieten qualitativ hochwertige Ethernet-Kabel zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs bei geringstmöglicher Netzwerk-Latenzzeit. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch alle benötigten Motor- und Antriebskabel.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr