Bremswiderstände
Während einer Bremsung der Motorlast wird Energie aus dem DC-Bus zum Bremswiderstand abgeleitet. Wird diese Energie nicht abgeleitet, wird sie in den Servoverstärker zurückgespeist und kann einen Überspannungsfehler verursachen. In dieser Situation dient ein externer Bremswiderstand zur Ableitung der überschüssigen Energie, sodass der Normalbetrieb des Servoverstärkers beim Bremsen fortgeführt werden kann. Die richtige Bemessung des Widerstands ist unerlässlich.
Spezifkationen
Wenn Sie die passenden Bemessungswerte für den Bremswiderstand mit unserer MOTIONEERING® Auslegungs- und Auswahlsoftware berechnet haben, vergleichen Sie die Resultate mit den Verstärkerkapazitäten und wählen Sie aus der nachstehenden Liste einen externen Bremswiderstand aus, der diesen Kapazitäten entspricht. Die unten aufgeführten Widerstände sind im WorkBench Setup enthalten. Wenn Sie kein passendes Modell für Ihre Anwendung finden, wenden Sie sich bitte zur weiteren Unterstützung an den Kollmorgen Support.
| NA Teilenummer | EU Teilenummer | Widerstandstyp | AKD-x-00306 | AKD-x-00606 | AKD-x-01206 | AKD-x-02406 | AKD-x-00307 | AKD-x-00607 | AKD-x-01207 | AKD-x-02407 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAFP-100-33 | DE-201437 | Externer Widerstand, 100 W, 33 Ohm | x | X | x | |||||
| BAFP-200-33 | DE-201438 | Externer Widerstand, 200 W, 33 Ohm | x | X | x | |||||
| BAR-250-33 | DE-106254 | Externer Widerstand, 250 W, 33 Ohm | x | X | x | x | X | x | ||
| BAR-500-33 | DE-106255 | Externer Widerstand, 500 W, 33 Ohm | x | X | x | x | X | x | ||
| BAR-1500-33 | DE-106258 | Externer Widerstand, 1500 W, 33 Ohm | x | X | x | x | X | x | ||
| BAS-3000-33 | DE-201407 | Externer Widerstand, 3000 W, 33 Ohm | x | X | x | x | X | x | ||
| BAR-600-23 | DE-200613 | Externer Widerstand, 600 W, 23 Ohm | x | |||||||
| BAR-1000-23 | DE-200614 | Externer Widerstand, 1000 W, 23 Ohm | x | |||||||
| BAS-2000-23 | DE-200615 | Externer Widerstand, 2000 W, 23 Ohm | x | |||||||
| BAS-3000-23 | DE-200616 | Externer Widerstand, 3000 W, 23 Ohm | x | |||||||
| BAS-4000-23 | DE-200617 | Externer Widerstand, 4000 W, 23 Ohm | x | |||||||
| BAR-500-15 | DE-201439 | Externer Widerstand, 500 W, 15 Ohm | x | |||||||
| BAR-1000-15 | DE-201440 | Externer Widerstand, 1000 W, 15 Ohm | x | |||||||
| BAS-2000-15 | DE-103871 | Externer Widerstand, 2000 W, 15 Ohm | x | |||||||
| BAS-3000-15 | DE-103872 | Externer Widerstand, 3000 W, 15 Ohm | x | |||||||
| BAS-6000-15 | DE-103873 | Externer Widerstand, 6000 W, 15 Ohm | x |
Nähere Informationen zum Konfigurieren der Parameterwerte für Bremswiderstände finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihren Servoverstärker.
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| BAFP-100 3D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BAFP100.zip |
| BAFP-200 3D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BAFP200.zip |
| BAR-1000 3D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BAR1000.zip |
| BAR-1500 3D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BAR1500.zip |
| BAR-250 3D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BAR250.zip |
| BAR-500 3D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BAR500.zip |
| BAS-2000 3D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BAS2000.zip |
| BAS-3000 3D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BAS3000.zip |
| BAS-6000 3D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BAS6000.zip |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Brake Resistor BAR, BAS, BAFP EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_bar_e_0.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.