Skip to main content

Diese Schrittmotoren bieten das höchste Drehmoment mit einer großen Auswahl an Baugrößen. Für viele Anwendungen bieten diese Motoren eine leistungsstarke und kostengünstige Alternative zu pneumatischen, hydraulischen und Servomotorsystemen.

KM Series - High Torque Stepper Motor - Kollmorgen

KM Schrittmotor mit hohem Drehmoment >

Die Schrittmotoren mit hohem Drehmoment der KM Serie in den NEMA-Baugrößen 23, 34 und 42 (60, 90 und 110 mm) bieten eine breite Auswahl an Modellen zum Einsatz in den meisten Schrittmotoranwendungen. Diese Motoren stellen eine ausgezeichnete, kostengünstige Alternative zu pneumatischen, hydraulischen und Servomotorsystemen dar.

Kollmorgen T2-Serie mit hohem Drehmoment

T2-Serie >

Die T2-Serie liefert ein hohes Drehmoment für Schrittmotoren der NEMA-Größe 23 (60 mm) mit Haltemomenten von bis zu 3,0 Nm. Sie sind mit offenen Leiteranschlüssen oder Klemmenkasten erhältlich.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr