Gehäuselose Motoren der TBM™-Serie
Die optimierte Torquemotorenserie liefert ein sehr hohes Drehmoment bei relativ geringer Drehzahl für Anwendungen mit niedriger Versorgungsspannung, wie Robotergelenken, mobile Robotern und batteriebetriebenen Maschinen. Mit ihrer kompakten und effizienten Konstruktion ist die TBM™-Serie darauf ausgelegt, direkt in Ihre Maschine integriert zu werden. Der Rotor ruht dabei auf den Lagern der Maschine.
Merkmale
Merkmale
- Verschiedene Baugrößen: von 60 mm (2,36 Zoll) bis 129 mm (5,08 Zoll) Außendurchmesser
- Optimierte 24/48-VDC-Standardwicklungen
- Designs mit niedrigem Rastmoment (Cogging)
- Bis zu 155 °C kontinuierliche interne Wicklungstemperatur
- Korrosionsbeständige Edelstahlrotoren
- Bandagierte Rotoren
- RoHS-konform
- CE-konform bei Nennspannung
- Kundenspezifische Wicklungen erhältlich
- Digitale Hall-Effekt-Sensoren mit Speicherfunktion erhältlich (voreingestellt und ab Werk montiert)
- Sie können sämtliche Eigenschaften eines Standardprodukts (wie mechanische Maße, elektrische Optionen und Anschlüsse, Wärme- und Wicklungsoptimierung für die Be- oder Entschleunigung, Drehmoment, Drehzahl, Leistung, Laufruhe und mehr) an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen
Vorteile
- Die direkte Kopplung an die Last macht die Wartung von Getrieben, Riemen und Scheiben überflüssig.
- Das eliminierte Spiel und die Kompatibilität verbessern das Ansprechverhalten des Systems.
- Eliminiert Kupplungsvorrichtungen und reduziert die Gesamtgröße der Maschine.
- Ein integrierter Motor ermöglicht ein kompaktes Maschinendesign und hilft, Ihr geistiges Eigentum zu schützen.
Spezifikationen
| Baugröße | Außendurchmesser (Zoll) | Durchgangsbohrung (Zoll) | Dauerstillstandsmoment | Spitzenstillstandsmoment | Standardmotorlängen Statormaße „A“ | Nennbusspannung (VDC) | Max. Stillstandsmoment Tc Nm (oz-in oder lb-ft) | Max. Spitzendrehmoment Tp Nm (oz-in oder lb-ft) | Max. mech. Drehzahl N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM(s)60 | 60,35 mm (2,37 in) | 28,70 mm (1,13 in) | 0,41−1,16 Nm | 1,37−4,53 Nm | 12,70 mm (0,500 in) 25,40 mm (1,000 in) 50,80 mm (2,000 in) | 48 VDC | 1,15 Nm (163 oz-in) | 5,00 Nm (708 oz-in) | 4300 U/min |
| TBM(s)76 | 75,97 mm (2,99 in) | 36,07 mm (1,42 in) | 0,99−2,39 Nm | 2,86−6,89 Nm | 15,24 mm (0,600 in) 30,73 mm (1,210 in) 46,23 mm (1,920 in) | 48 VDC | 2,33 Nm (330 oz-in) | 6,74 Nm (955 oz-in) | 4025 U/min |
| TBM(s)129 | 128,93 mm (5,08 in) | 55,88 mm (2,20 in) | 3,12−10,3 Nm | 8,07−39,4 Nm | 13,33 mm (0,525 in) 41,28 mm (1,625 in) 54,61 mm (2,150 in) | 100 VDC | 10,3 Nm (7,60 lb-ft) | 36,2 Nm (26,7 lb-ft) | 2700 U/min |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
| Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA | English | Share URLview | |
| Kollmorgen TBM Frameless Motor Catalog | English | Share URLview | |
| Robotic Solutions Brochure | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Certification - Technical Notice for TBM and TBMS | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-07/CE%20Technical%20Notice%20-%20TBM.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| TBM EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10_TBM%20Standard.pdf |
| TBM REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_R211N_TBM%20Standard.pdf |
| TBM及TBMS CE认证 | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-07/TBM%20%E5%8F%8ATBMS%20CE%E8%AE%A4%E8%AF%81_1.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
| TBM-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBM-129.pdf |
| TBM-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBM-60.pdf |
| TBM-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBM-76.pdf |
| TBMS-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBMS-129.pdf |
| TBMS-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBMS-60.pdf |
| TBMS-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TBMS-76_0.pdf |
Optimierung der Leistung und Kosten rahmenloser Motoren in höchstens 5 Schritten
Zuverlässigkeit unter Extrembedingungen. Optimierte Motorwicklungen. Ein größeres Querschnittsverhältnis der Durchgangsbohrung. Wie erreichen Sie diese und andere spezielle Motorattribute angesichts eines eng getakteten Entwicklungszeitplans und stellen gleichzeitig sicher, dass Sie die Kosten- und Versorgungsanforderungen einer Maschine erfüllen können, die möglicherweise jahrzehntelang auf dem Markt ist und genutzt wird?
Bildgebende Diagnostik: Antriebstechnik für jede Anforderung
Eine alternde Bevölkerung, eine zunehmende Belastung durch Erkrankungen, die kontinuierliche Entwicklung neuer klinischer Anwendungen und weltweite Fortschritte in Bezug auf Standards für die Prävention, Früherkennung, Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Dies sind nur einige der Gründe, warum Hersteller von Geräten für die bildgebende Diagnostik unter außerordentlichem Druck stehen, innovativere Maschinen für eine präzisere Bildgebung zu produzieren und an globale Gesundheitseinrichtungen unterschiedlichster Größe und Art zu liefern.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.