Leistungskurven-Generator : Servomotoren mit und ohne Gehäuse
Drehzahl vs. Drehmoment
Motor-Parameter
* Angenommen, der Motor befindet sich im Gehäuse, Motorleistung +/- 10% | |||
Montiert auf: | AL Kühlkörper (Zoll) | ||
Thermischer Res: | °C Anstieg pro Watt | ||
Nenndrehzahl: | RPM | Nennleistung: | Watts |
Parameter des Antriebs
Typ des Antriebs | |
---|---|
Eingangsspannung | |
Bus-Spannung | |
Ipeak-Antrieb | |
Icont-Antrieb | |
Max Com Freq / Max PWM Freq | |
Max. Drehzahl | RPM |
Motor-Parameter
Parameter des Antriebs
Antrieb | |
---|---|
Spitzenstrom | Arms |
Bus-Spannung (L-L) | VDC |
Get your performance curve
Füllen Sie dieses kurze Formular aus
um Ihre Kurve zu sehen
-ODER-
Einloggen/Registrierung
um Zugang zu Kollmorgen Inhalten zu erhalten