Gehäuselose 2G-Motoren der TBM™-Serie
Sind Sie bereit? Es ist an der Zeit, Ihre anspruchsvollsten Designherausforderungen mit einem höheren Maß an Dynamik, Skalierbarkeit und Designflexibilität zu meistern. Die gehäuselosen 2G-Motoren der TBM-Serie sind das Ergebnis jahrelanger intensiver Forschung und Entwicklung sowie Tests und Feedback unserer Kunden. Jetzt können Sie Ihre Ideen für Maschinen und Roboter mit einem Hochleistungsdrehmoment im kompaktesten und leichtesten elektromagnetischen Design verwirklichen, das derzeit möglich ist.

Gehäuseloser Direktantrieb – Leistung auf Abruf
Der TBM2G ist in der Lage, ein hohes Drehmoment in einem extrem kompakten elektromagnetischen Design zu liefern und gleichzeitig fortschrittliche Materialien und Wicklungen zu integrieren für eine Vielzahl an Anwendungen.
Nutzen Sie die gehäuse- und bürstenlosen Motoren mit hohem Drehmoment und profitieren Sie von bedeutenden Vorteilen:
- Hohe Belastbarkeit
- Energieeffizienz
- Schnellere Bewegungen
- Hohe Laufruhe
Die gehäuselosen Motoren sind bei praktisch allen Drehzahl- und Drehmomentanforderungen hocheffizient und entwickeln dabei deutlich weniger Wärme.
Kompakt, präzise, widerstandsfähig
Wenn Sie den kompaktesten Formfaktor, die präziseste Bewegungsleistung und die größte Widerstandsfähigkeit in schwierigen Umgebungsbedingungen benötigen, kann der Einbau eines gehäuselosen Motors die beste Wahl sein.
Erfahren Sie, wie diese Motoren Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Sie ermöglichen die Integration eines Antriebs mit minimalem Platzbedarf, eliminieren nachgiebige und spielanfällige Übertragungskomponenten und bieten ultimativen Schutz bei Hochdruckreinigung, Untertauchen in der Tiefsee, ionisierender Strahlung, Hochvakuum und anderen Umweltanforderungen. Erfahren Sie mehr.


Ihr nächstes Robotikdesign beginnt hier
Die gehäuselosen 2G-Motoren der TBM-Serie sind die neueste Ergänzung der Kollmorgen-Robotikmotoren. Entwickelt für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen in Branchen wie der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie dem Verteidigungswesen, finden Sie hier die fortschrittlichen Motoren, die Ihre speziellen Anforderungen erfüllen.
Merkmale
- Sieben Rahmengrößen für die gängigsten eingebetteten Geräte und kollaborativen Roboter (Cobots)
- Konzipiert für den Betrieb bei 48 V DC und darunter
- Optionale integrierte Hallsensoren, die die Motorlänge nicht erweitern.
- Mehrere standardmäßige Thermosensoroptionen passend für die beliebtesten Antriebe auf dem Cobotmarkt.
- Optimierte Wicklungen für Geschwindigkeits- und Drehmomentanforderungen in kollaborativen Roboteranwendungen mit 3,5 und 15 Kilogramm Gewicht und mehr.
- Entwickelt, um eine gute Leistung zu erbringen, ohne 85 °C zu überschreiten, gleichzeitig aber auch in der Lage, die volle Leistung bei einer Wicklungstemperatur von bis zu 155 °C auf einer kontinuierlichen Basis aufrecht zu erhalten.
Spezifikationen

| Gehäuse | Außendurchmesser | Innendurchmesser | "A" Max | "B" REF +/- 0,35 | "C" +/- 0,08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | |||
| 050 | 50 | 24,75 | 19,84 | 24,34 | 37,94 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 060 | 60 | 30 | 17,71 | 22,21 | 35,81 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 068 | 68 | 34 | 18,34 | 22,84 | 36,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 076 | 76 | 38 | 18,59 | 23,09 | 36,69 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 085 | 85 | 42,5 | 19,34 | 23,84 | 37,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 094 | 94 | 47 | 19,69 | 24,19 | 37,79 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 115 | 115 | 57,5 | 26,29 | 30,79 | 44,39 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
*Millimeters
| TBM2G-050xx | TBM2G-060xx | TBM2G-068xx | TBM2G-076xx | TBM2G-085xx | TBM2G-094xx | TBM2G-115xx | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Dim | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 |
| Dauerdrehmoment bei Stillstand | Nm | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 0,45 | 0,60 | 0,96 | 0,63 | 0,86 | 1,54 | 0,89 | 1,23 | 2,06 | 1,21 | 1,65 | 2,69 | 1,58 | 2,05 | 3,67 | 1,90 | 3,04 | 6,03 |
| Nenndrehzahl | rpm | 8000 | 8000 | 6600 | 8000 | 8000 | 4400 | 8000 | 6900 | 3400 | 8000 | 5600 | 2800 | 7500 | 5300 | 2600 | 8000 | 5900 | 2700 | 5800 | 4900 | 3100 |
| Motorkonstante | Nm/√W | 0,061 | 0,082 | 0,128 | 0,087 | 0,114 | 0,176 | 0,119 | 0,157 | 0,251 | 0,156 | 0,201 | 0,324 | 0,203 | 0,271 | 0,419 | 0,263 | 0,331 | 0,528 | 0,310 | 0,464 | 0,802 |
| Nennleistung | kW | 0,205 | 0,271 | 0,363 | 0,329 | 0,415 | 0,380 | 0,468 | 0,561 | 0,521 | 0,586 | 0,601 | 0,544 | 0,717 | 0,734 | 0,650 | 0,860 | 0,874 | 0,897 | 0,711 | 0,969 | 1,430 |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| TBM2G Installation Guide | English, German, Italian, Spanish, French, Chinese, Simplified, Japanese, Korean | |
Share URL /sites/default/files/2023-08/TBM2G_Installation-ge-en-it-sp-fr_0.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| TBM2G Catalog | English | Share URLview | |
| TBM2G Frameless Motors - Robot Ready Brochure | English | Share URLview | |
| TBM2G Frameless Motors Brochure | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| TBM2G CE Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CE%20Technical%20Notice%20-%20TBM2G.pdf |
| TBM2G EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-05/RoHS10W_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
| TBM2G REACH SVHC Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-05/Reach_R233_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Einbindung gehäuseloser Motoren in ein umweltverträgliches Design
Tägliche Nassreinigung, hoher Wasserdruck bei Tiefseeanwendungen, intensive Strahlungsbelastung, Hochvakuum, gefährliche Atmosphären: Wenn ein Servomotor mit Gehäuse nicht den erforderlichen Schutz in kompakter Form bietet, sollten Sie überlegen, ob ein gehäuseloser Motor die bessere Lösung wäre. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr.
Ultimative Bewegungspräzision mit gehäuselosen Servomotoren
Gehäuselose Motoren sind nicht nur für Robotergelenke konzipiert. Kompaktantriebe, kardanische Aufhängungen für Sensorsysteme, tauchfähige Antriebssysteme und andere Anwendungsbereiche profitieren ebenfalls von präzisen Direktantrieben und kompakter Bauweise. Erfahren Sie, wie sich ein gehäuseloser Motor direkt in Ihren Mechanismus integrieren lässt.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.