Skip to main content

Schrittmotor-Positionierungssysteme bieten herausragende Drehmomente und Genauigkeit und eignen sich dank ihrer Einfachheit und Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen. Der Schlüssel zu höherer Leistung liegt in der Auswahl eines hochwertigen Motors mit dem optimalen Schrittantrieb für die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendung.

Kollmorgen bietet Schrittmotorantriebe mit einzigartiger Vielseitigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Kosteneffizienz, die sich für nahezu jede Schrittmotor-Positionierungsanwendung eignen. Mit Mikroschrittfunktionen und ohne Bedarf an Rückführeinheiten bieten diese Schrittmotorantriebe eine servoähnliche Positionierung mit weniger Komplexität und günstigeren Gesamtkosten.

Unsere Schrittmotorantriebe sind für Eingangsspannungen von 120/240 VAC und 20 bis 75 VDC erhältlich. Mit einem breiten Ausgangsleistungsbereich bieten sie die Funktionen und die Leistung, die Sie für anspruchsvolle Schrittmotoranwendungen wie die Indexierung, X-Y- und X-Y-Z-Positionierung, Materialförderung, Werkzeugmaschinen, Robotertechnik usw. benötigen.

Die Kompaktschrittantriebe der P6000 und P7000 Serie verfügen über eine eigene Gleichstromversorgung, die sich mit dem Motorantrieb in einem Vollgehäuse befindet. Diese eigenständigen Einheiten werden direkt über die Wechselstromversorgung des Standorts betrieben und bieten damit eine Bewegungssteuerung, die sich für nahezu jede Anwendung einfach implementieren und konfigurieren lässt. Die P7000 Serie bietet zudem mit Autotuning und der Erstellung von Bewegungsprofilen ein Höchstmaß an Funktionalität, Gleichlauf, Leistung bei hohen Drehzahlen und Innovation.

Kollmorgen Stepper Drive P8000

Stepper Drive P8000 >

Neue, kompaktere Antriebe bieten mehr Laufruhe, Präzision und Drehmomentdichte für Punkt-zu-Punkt-Anwendungen mit fester Last und niedriger Geschwindigkeit.

P5000 Schrittantrieb – Kollmorgen

P5000 Schrittantrieb >

Der P5000 ist ein kompakter Mikroschrittantrieb, der für hohe Systemleistung in Kombination mit Kollmorgens branchenführenden POWERMAX II Schrittmotoren optimiert wurde. Er ist eine beeindruckende und dennoch einfache Ergänzung der Schrittantriebsfamilie von Kollmorgen.

P6000 Stepper Drive Medium

P6000 Schrittantriebe >

Der P6000 ist ein Mikroschrittantrieb mit Wechselstromeingang, der für die Kopplung mit POWERPAC und POWERMAX Schrittmotoren optimiert wurde. Mit der Einfachheit von DIP-Schaltern und der optimierten Leistung aus dem Komplettsystem steigert diese Schrittmotorlösung die Maschinenleistung, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr