STF Washdown-Motor - Lebensmitteltauglich
Diese Permanentmagnet-Gleichstrommotoren (PMDC) sind auf SCR bewertet und erfüllen die NEMA-Standards. Sie sind mit 90 oder 180 VDC erhältlich, ab 1/4 bis 2 PS.
Merkmale
SCR-rated, NEMA-Standards, Washdown-fähig
- NEMA C-Front mit abnehmbarer Basiseinheit – nur die 1- und 1,5-PS-Motoren haben verschweißte Basiseinheiten
- Isolierung Klasse H
- UL-zugelassen (UL 1004, Datei E61960)
- Erfüllt NEMA MG1-1.26.5 für Wasserbeständigkeit und IP65
- Bakery Industry Sanitation Standards Committee (BISSC) zertifiziert nach BISSC Standard 29 (Autorisierungsnr. 301)
- 1750 U/min
Spezifikationen
STF-Leistungsdaten
| 90 V | |||
|---|---|---|---|
| STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3758-5150-61-56BC | |
| HP | 1/4 | 1/2 | 3/4 |
| Produktcode | FGS2419 | FGS2420 | FGS2757 |
| NEMA | 56C | ||
| Gehäuse | TENV | ||
| Dauerstrom (A) | 2.9 | 5.1 | 7.3 |
| Dauerdrehmoment (lb-in) | 9 | 18 | 27 |
| Spitzenstrom (A) | 54 | 67 | 126 |
| Drehmomentkonstante (lb-in/A) | 3,89 | 4,05 | 4,05 |
| Widerstand | 2,51 | 0,95 | 0,72 |
| Trägheitsmoment (lb-in) | 4,0 | 6,3 | 8,7 |
| Induktivität (mH) | 9,61 | 4,38 | 3,5 |
| Bürstenaustausch (2 pro Motor bestellen) | YP00572 | ||
| 180 V | ||||
|---|---|---|---|---|
| STF3648-5268-61-56BC | STF5332-37 48-61-56BC-CU | STF5356-37 49-61-45BC-CU | STF5372-3750-61-82BC-CU | |
| HP | 1/2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Produktcode | FGS2738 | FGS2389 | FGS2390 | FGS2342 |
| NEMA | 56C | 56C* | 145TC* | 145TC/182 |
| Gehäuse | TENV | |||
| Dauerstrom (A) | 2,4 | 4,6 | 7,1 | 9,3 |
| Dauerdrehmoment (lb-in) | 18 | 36 | 54 | 72 |
| Spitzenstrom (A) | 37 | 36 | 70 | 93 |
| Drehmomentkonstante (lb-in/A) | 8,3 | 8 | 7,9 | 7,9 |
| Widerstand | 3,59 | 2,4 | 1,11 | 0,77 |
| Trägheitsmoment (lb-in) | 6,4 | 22,4 | 29,8 | 39,3 |
| Induktivität (mH) | 19,6 | 32 | 11,2 | 6,8 |
| Bürstenaustausch (2 pro Motor bestellen) | YP00571 | YP00574 | YP00574 | YP00574 |
* Gestanzter Stahl, verschweißte Basiseinheit, nicht abnehmbar
STF-Konfiguration und Abmessungen (Zoll)

| STF3624-4976-61-56BC | STF3640-4977-61-56BC | STF3648-5268-61-56BC | |
|---|---|---|---|
| Konfiguration | 1 | ||
| Länge | 11,2 | 12,2 | 11,8 |
| Gewicht (lbs) | 22 | 26 | 27 |

| STF3758-5150-61-56BC | |
|---|---|
| Konfiguration | 2 |
| Länge | 15,2 |
| Gewicht (lbs) | 41 |

| STF5332-37 48-61-56BC-CU | |
|---|---|
| Konfiguration | 3 |
| Länge | 13,3 |
| Gewicht (lbs) | 41 |

| STF5356-37 49-61-45BC-CU | |
|---|---|
| Konfiguration | 4 |
| Länge | 16,3 |
| Gewicht (lbs) | 65 |

| STF5372-3750-61-82BC-CU | |
|---|---|
| Konfiguration | 5 |
| Länge | 18,3 |
| Gewicht (lbs) | 84 |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Permanent Magnet DC Motor Catalog | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 954248 W-10X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954248_W-10X_P2.zip |
| 954249 W-20X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954249_W-20X_P2.zip |
| 954250 W-40X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954250_W-40X_P2.zip |
| 954251 W-60X P2.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954251_W-60X_P2.zip |
| 954954 W-80X P3.zip | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/954954_W-80X_P3.zip |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.