P5000 Schrittantrieb
Der P5000 ist ein kompakter Mikroschrittantrieb, der für hohe Systemleistung in Kombination mit Kollmorgens branchenführenden POWERMAX II Schrittmotoren optimiert wurde. Er ist eine beeindruckende und dennoch einfache Ergänzung der Schrittantriebsfamilie von Kollmorgen. Die Kopplung eines Schrittmotorsystems war noch nie so einfach! Der P5000 und Kollmorgen Schrittmotoren sind für den gemeinsamen Betrieb bestimmt. Mit einfach zugänglichen Glättungs- und Profilpotentiometern für optimierte Leistung.
Merkmale
- Stromausgang von 0,7 bis 3,5 A Spitze; per DIP-Schalter wählbar in Schritten von 0,2 A
- Busspannung 20 bis 75 VDC
- Wellenabstimmung über Potentiometer für Kollmorgen Motoren, um eine optimale Leistung für die Kollmorgen Schrittmotorfamilien zu bieten.
- Alle Ein- und Ausgänge sind optisch entkoppelt
- Befehlsquelle von externen Schritt- und Richtungseingängen oder internem geschwindigkeitsgeregeltem Oszillator (VCO); per DIP-Schalter wählbar
- Externe unipolare Schritt- und Richtungssteuerung
- Eingang deaktivieren
- Störung oder Ausgang aktivieren
- VCO-Modus
- Der VCO-Modus ermöglicht die Geschwindigkeitsregelung über zwei separate Potentiometer für die Drehung im Uhrzeigersinn (CW) und entgegen dem Uhrzeigersinn (CCW) sowie ein drittes Potentiometer für die Beschleunigung.
- Eingang Tippbetrieb CCW
- Eingang Betrieb/Stopp
- Ausgang Betrieb/Stopp
- Trimmpotentiometer Drehzahl CW
- Trimmpotentiometer Drehzahl CCW
- Trimmpotentiometer Beschleunigung/Verzögerung
- Impulsmultiplikator glättet Mikroschritte
- Leerlaufstromreduzierung; per DIP-Schalter wählbar
- Kompensation von Instabilität im mittleren Bereich
- RoHS- & CE-zertifiziert
Specifications
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich (VDC) | 24 bis 75 VDC |
| Typ | Hochleistungs-Mikroschrittantrieb mit Gleichstromeingang für POWERMAX II-Schrittmotoren |
| Betriebsmodi | Schritt und Richtung |
| Schnittstellen | Signalgenerator |
| Inbetriebnahme-Software | Nein |
| Weitere Funktionen | Reduzierung des Leerlaufstroms, Wellenanpassung für Kollmorgen POWERMAX II-Motoren, über DIP-Schalter konfigurierbar |
| Agentur-Ratings | CE, RoHS |
| Induktivitätsbereich des Motors (mH) | 1 bis 50 |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Maximaler Ausgangsstrom (ARMS) | 2,5 |
| Minimaler Ausgangsstrom (ARMS) | 0,7 |
| Stillstandsstromreduzierung | wählbar: 0 oder 30 Prozent |
| Eingangs-Auflösungsbereich (Impulse/Umdrehung) | 200, 400, oder 2000 |
| Ansteuerungszeit (µs) | 0,4 |
| Maximale Schrittfrequenz (MHz) | 0,2 |
| Lagertemperatur (°C) | 0 bis 70 |
| Gewicht (kg) | 0.097 |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| P50330 DC Stepper Drive Installation Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/P50330-%28DC-Installation-Manual.pdf |
| P5000 Stepper Drive Data Sheet en-US | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/P5000_Stepper_Drive_Data_Sheet_en-US_revB.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| P5000 EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_P50330-SDN-PMX.pdf |
| P5000 REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_R211N_P50330-SDN-PMX.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.