Skip to main content
Autonome mobile Lösungen von Kollmorgen, Fahrzeugsteuerung CVC700

CVC700

Effiziente Fahrzeugsteuerung und Navigation

Die CVC700 ist eine leistungsstarke Fahrzeugsteuerung, die robuste Hardware mit intelligenter Software kombiniert. Dank ihrer fortschrittlichen AGV- und AMR-Funktionen ist sie perfekt für die freie Navigation, bodengestützte Navigation und Mehrfachnavigationsumgebung ausgelegt. Die Fahrzeugsteuerung basiert auf einem bewährten Formfaktor mit der Schutzart IP65 und verfügt über einen Quad-Core-ARM-Prozessor sowie 4 GB Flash-Speicher und 1 GB SRAM. Dadurch bietet sie die für anspruchsvolle industrielle Umgebungen erforderliche Rechenleistung.

Das Herzstück der CVC700 ist eine Software, die alle Aspekte des AGV- und AMR-Betriebs koordiniert. Von der präzisen Navigation bis hin zur nahtlosen Kommunikation mit AGV-Systemsteuerungen, Sensoren und Stellantrieben gewährleistet die Software zuverlässige Leistung und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit. Der kontinuierliche Datenaustausch mit der AGV-Systemsteuerung ermöglicht eine dynamische Aufgabenbearbeitung und Verkehrskoordination und unterstützt so eine effiziente und skalierbare Automatisierung.

Die Hardware und Software der CVC700 bilden zusammen eine einheitliche Lösung. Sie wurde entwickelt, um den Herausforderungen von heute und den Chancen von morgen im Bereich automatisierter Fahrzeugsysteme gerecht zu werden.

Global
Produkt weltweit erhältlich

Merkmale und Vorteile

Hardwaremerkmale

  • Leistungsstarker Quad-Core-ARM-Prozessor
  • 1 x Ethernet und 1 x USB zur Erweiterung des Systems im Fahrzeug
  • Integriertes WLAN und Bluetooth
  • Integriertes IMU
  • Kommunikation mit RS232, RS422 und RS485
  • 3 CAN-Datenbusse
  • Linux Betriebssystem
  • Für Umgebungen mit batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen entwickelt
  • Flexible E/A zur Unterstützung einer Vielzahl von Fahrzeugsteuerungen und Sensoren, die von einer separaten CPU verwaltet werden
  • Breites Spektrum an Betriebsspannungen von 24 V bis 48 V mit integriertem Unterspannungs-, Überspannungs- und Verpolungsschutz
  • Fehlerstromerkennung
  • Alles-OK-Relais
  • LED-Anzeigen

Hardware-Datenblatt

Softwaremerkmale

  • Freie Navigationstechniken
    • Natürlich
    • Laser
    • Bereich
    • Kombinierte Laser- und
  • bodenbasierte Navigationstechniken:
    • Induktionsdraht
    • Magnetband
    • Punkte
    • Kombination aus Induktionsdraht und Punkt
    • Kombination aus Induktionsdraht und Magnetband
    • Barcode
  • Mehrfachnavigationstechniken
    • Kombinierte freilaufende und bodengebundene
  • Unterstützung für viele Fahrzeugtypen:
    • SD
    • Quad
    • Mehrradfahrzeug
  • Integrierte Soft-SPS nach IEC 61131-3
  • Fahrzeugsteuerung mit oder ohne Systemsteuerung
  • Unterstützung für Kollmorgen-Produkte wie Antriebe, Displays und Zusatzprodukte
  • Konnektivität
    • Einfach zu integrierende Standard-CANopen-Produkte für Ihr Fahrzeug
    • PLC-Unterstützung für serielle, TCP/IP- und UDP/IP-Kommunikation
  • U-Zone: Entwicklung und Ausführung maßgeschneiderter Anwendungen
  • Hindernisvermeidung: Umfahren von Hindernissen, die den Fahrweg des Fahrzeugs blockieren.
  • Unterstützung bei der Fahrzeugzulassung
  • Unterstützung für VDA 5050
     

Software-Datenblatt

Specifications

Umgebungsbedingungen

Temperatur, Betrieb-30 bis +55 °C
Temperatur, Lagerung-40 bis +70° C
Rel. Luftfeuchtigkeit, Betrieb95 %, nicht kondensierend
Rel. Luftfeuchtigkeit, LagerungMax. 95 %
SchutzartIP65

Maße

Breite x Höhe x Tiefe125 x 50 x 195 mm
Gewicht0,8 kg

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
AC7 Datasheet English Share URLview
Cirrus Datasheet English Share URLview
CVC700 Vehicle Controller Brochure English Share URLview
CVC700HW Datasheet English Share URLview
CVC700SW Datasheet English Share URLview
DC7 Datasheet English Share URLview
Kollmorgen AGV - Timeline English Share URLview
LS2000 Datasheet English Share URLview
LS2000 Navigation Sensor Brochure English Share URLview
MCD8 and MCD8 HS Datasheet English Share URLview
NDC 8 Visualizer Datasheet English Share URLview
NDC Flex Datasheet English Share URLview
NDC Layout Assistant Datasheet English Share URLview
OPT X2 Pro 7 Datasheet English Share URLview
System Manager NG Datasheet English Share URLview
The Kollmorgen NDC Partner Program English Share URLview
U-Zone Datasheet English Share URLview
Vehicle Automation Brochure English Share URLview

Effiziente Logistik für die Automobilproduktion

Die Prozesse in der Automobilfertigung erfordern eine hohe Präzision. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sorgen für einen zuverlässigen Materialfluss, reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Effizienz – sie unterstützen die Just-in-Time-Produktion und verbessern gleichzeitig Genauigkeit und Gesamtleistung.
Erfahren Sie Mehr

NDC Layout Assistent

Der NDC Layout Assistant ist eine benutzerfreundliche Anwendung, mit der Sie sofortiges Feedback zu Ihrem Layout-Entwurf erhalten, noch bevor Sie eine Simulation im NDC8-System durchführen.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr