Skip to main content

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.

In unserem Webinar erfahren Sie, wie das Kollmorgen Essentials™ High Voltage Motion System OEMs dabei unterstützt, Komplexität zu reduzieren, die Inbetriebnahme zu beschleunigen und gleichzeitig Leistung und Flexibilität zu steigern.  

Erfahren Sie, wie eine skalierbare Antriebsplattform mit Hochspannungsfähigkeit bis 480 V, batterielosem Multiturn-Absolut-Feedback und Unterstützung führender industrieller Ethernet-Protokolle dazu beiträgt, Entwicklungszeiten zu verkürzen, den Engineering-Aufwand zu minimieren und die Markteinführungszeit signifikant zu beschleunigen.

Wichtigste Erkenntnisse: 

  • Komplexität reduzieren: Vereinfachtes Maschinendesign durch weniger Komponenten, reduzierte Schnittstellen und eine einheitliche Antriebsplattform mit Unterstützung von EtherCAT®, EtherNet/IP und PROFINET®.  
  • Leistung effizient skalieren: Kosteneffiziente Hochleistungsarchitekturen mit präziser Mehrachsen-Synchronisation
  • Besser entscheiden: Leitfaden zur Auswahl der optimalen Antriebslösung für Ihre spezifische Anwendung
Loading

Über den Referenten

Arne Linder
Arne Linder

Dr.-Ing. Arne Linder, seit 25 Jahren Experte für Hochleistungsantriebe, ist bei Kollmorgen als Produktmanager für Servoantriebe und Antriebssteuerungen zuständig. Arne hat Elektrotechnik an der Bergischen Universität Wuppertal studiert und auf dem Gebiet der prädiktiven Steuerungsverfahren sowie der elektrischen Antriebstechnik promoviert.

Sprache: Deutsch

Produkt:

Kollmorgen Essentials

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Webinaren. Freuen Sie sich auf zahlreiche Webinare und Trainings – und jeden Monat kommen neue spannende Themen hinzu.