Skip to main content
Die Goldline-Serie von Kollmorgen bietet Standard-Servomotoren und kooperativ entwickelte Modifikationen für ein sehr großes Anwendungsspektrum. Diese Motoren zeichnen sich durch Permanentmagnete im Inneren aus, die ein hervorragendes Drehmoment und eine hervorragende Leistungsdichte bei niedrigen oder mittleren Trägheitsmomenten oder Motoren liefern, was die Goldline-Serie zum Industriestandard für Leistung in hochdynamischen Punkt-zu-Punkt-Bewegungsanwendungen macht.
Kollmorgen Goldline Servomotoren B-Serie

Goldline Serien B/M & BH/MH Servomotoren >

Die Serien B und M sind Motoren mit geringem und mittlerem Trägheitsmoment, die mit 230 VAC Netzspannung betrieben werden. Die Serien BH und MH bieten bei 400/480 VAC ähnliche Merkmale und Leistungen.

Kollmorgen Goldline EB- und EBH-Serie

Goldline-Serien EB und EBH >

Basierend auf den B- und M-Serien mit 230 VAC bietet die EB-Serie einen leistungsstarken, explosionsgeschützten Servomotor, der für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1, Gruppe D UL-gelistet ist.

Goldline®-Serie S Tauchfähige Servomotoren

Goldline® Serie S Tauchfähige Servomotoren >

Die Goldline-Serie S verfügt über eine Druckausgleichstechnologie, die einen Unterwasserbetrieb bis zu einer Tiefe von 6.000 m ermöglicht und gleichzeitig starken Stößen und extremen Umgebungsbedingungen standhält.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr