Skip to main content
 
Kollmorgen Essentials Servo Drive

Kollmorgen Essentials™ Servoregler

Dieser kompakte, funktionsoptimierte Antrieb lässt sich einfach installieren und in weniger als 20 Minuten in Betrieb nehmen.

Weitere Informationen

 
Kollmorgen Essentials Servomotoren

Kollmorgen Essentials™ Servomotoren

Flexible Optionen. Funktionen mit Mehrwert.

Die Servomotoren der Essentials-Serie von Kollmorgen bieten in acht Leistungsbereichen von 200 bis 4.000 Watt und Baugrößen von 58 bis 138 mm eine außergewöhnliche Leistung und Vielseitigkeit. Jeder Motor ist mit dem SFD-M-Multiturn-Absolut-Feedbacksystem mit Energy-Harvesting-Technologie ausgestattet, das kein Batterie-Backup erfordert. Gleichzeitig ist die Positionierleistung mit Hiperface- und EnDat-Systemen vergleichbar. Mit der branchenweit üblichen IEC-Befestigung, einem innovativen Wellen-Passfeder-Kit für maximale Flexibilität bei der Installation und Plug-and-Play-Kompatibilität sind diese Motoren darauf ausgelegt, Komplexität, Lagerkosten und Einrichtungszeit zu reduzieren. Gleichzeitig bieten sie die Zuverlässigkeit und Leistung, die Ihre Anwendungen erfordern.

Ein Angebot anfordern Katalog

Global
Produkt weltweit erhältlich

Merkmale

Die Kollmorgen Essentials Servomotoren eignen sich für eine Vielzahl von Anforderungen. So müssen Maschinenkonstrukteuere keine speziellen Antriebe mehr auf Lager vorhalten.

  • Wählen Sie aus acht Leistungsbereichen von 200 bis 4.000 Watt und Baugrößen von 58 bis 138 mm.
  • Wicklungen sind für 120, 240, 400 oder 480 VAC ausgelegt
  • Nenndrehzahl 3.000 U/min, maximale Drehzahl 6.000 U/min
  • Option für integrierte 24-VDC-Bremse
  • Die Montage nach Industriestandard reduziert den Bedarf an überschüssigem Lagerbestand und verbessert die Flexibilität im Einsatz.
  • Mit einem einfachen, innovativen Wellen-Passfeder-Kit können Anwender die Wellenkonfiguration an jeden Kupplungstyp, ob glatte Welle oder Passfeder, anpassen. Fertig, ab Lager, für jede Anwendung

Broschüre herunterladen

SFD-M

Dank des integrierten SFD-M, das ein Multiturn-Absolut-Feedback an den hochempfindlichen Antrieb liefert, können Kunden eine Positioniergenauigkeit erwarten, die mit der von Hiperface® oder EnDat® vergleichbar ist – ganz ohne zusätzliche Kosten.

  • Singleturn-Auflösung von 24 Bit und Multiturn-Auflösung von 16 Bit
  • Die Energy-Harvesting-Technologie macht Batterie-Backup-Kabel überflüssig und verhindert so kostspielige Ausfälle aufgrund ungeplanter Stillstände infolge eines Batterieausfalls. Die absoluten Positionsdaten bleiben auch bei ausgeschaltetem System, bei einem Stromausfall oder einer Abschaltung erhalten.
  • Ein integrierter Speicher ermöglicht eine Plug-and-Play-Parametrierung des Motors mit kompatiblen Kollmorgen-Antrieben für eine schnellere Einrichtung und Inbetriebnahme.

Weitere Informationen

Motordiagramm mit SFD-M

Spezifikationen

  • 4 Baugrößen: 58, 84, 108, 138 mm
  • 2 Nennleistungsoptionen pro Baugröße
  • Funktioniert mit allen gängigen globalen Spannungen: 120, 240, 400 oder 480 VAC
  • Nenndrehzahl: 3.000 U/min (Höchstdrehzahl: 6.000)
  • 0,74 bis 17,4 Nm Dauerblockiermoment (6,55 bis 154 lb-in) in 14 Baugrößen-/Motorlängen-/Wicklungskombinationen
  • Multiturn-Absolutwertgeber SFD-M (Smart-Feedbacksystem) bietet eine 24-Bit-Singleturn-Auflösung und eine 16-Bit-Multiturn-Auflösung ohne Batterie.
  • Industrieübliche IEC-Befestigung
  • Innovatives Passfeder-Kit für Einzelwellenmontage:
    • Halbe Passfeder für glatte Welle
    • Ganze Passfeder für Welle mit Nuten
  • Option mit 24-VDC-Bremse
  • IP54 standardmäßig, optionales, vor Ort installierbares IP65-Wellendichtungs-Kit erhältlich

240VAC optimierte Modelle

ModellKEM-2V020KEM-2V040KEM-2V075KEM-2V100KEM-2V150KEM-2V250KEM-2V300
Flanschgröße, mm58588484108108138
120VAC Nennleistung, kW0,20,40,751,01,52,53,0
120VAC Nenndrehzahl, U/min3000300030003000300030003000
Max Mech. Drehzahl, U/min6000600060006000500050004000
Max. für Dauerbetrieb Drehmoment, Nm (lb-in)0,74 (6,5)1,4 (12,4)2,74 (24,2)3,63 (32,1)5,9 (52)10,1 (89)11,5 (102)
Spitzendrehmoment, Nm (lb-in)2,09 (18,5)3,96 (35)7,2 (64)9,7 (86)13,3 (118)23,4 (207)26,8 (237)
Rotorträgheitsmoment, kg-cm20,1180,2090,951,354,17,815,8
Gewicht (ohne Bremse), kg (lb)1,08 (2,4)1,48 (3,3)2.61 (5.8)3,11 (6,9)4,4 (9,7)6,4 (14,1)6,5 (14,3)

400/480VAC optimierte Modelle

ModellKEM-4V040KEM-4V075KEM-4V100KEM-4V150KEM-4V250KEM-4V300KEM-4V400
Flanschgröße, mm588484108108138138
400/480VAC Nennleistung, kW0,40,771,031,572,673.084,24
400/480VAC Nenndrehzahl, U/min3000300030003000300030003000
Max Mech. Drehzahl, U/min6000600060005000500040004000
Max. für Dauerbetrieb Drehmoment, Nm (lb-in)1.37 (12.1)2.68 (23.7)3.64 (32.2)5.8 (51)10,1 (89)11.8 (104)17.4 (154)
Spitzendrehmoment, Nm (lb-in)3.89 (34.4)7.0 (62)9,7 (86)13.1 (116)23,4 (207)27.3 (242)40.5 (358)
Rotorträgheitsmoment, kg-cm20,2090,951,354,17,815,822.9
Gewicht (ohne Bremse), kg (lb)1,48 (3,3)2.61 (5.8)3,11 (6,9)4,4 (9,7)6,4 (14,1)6,5 (14,3)10.1 (22.3)

Maßübersicht für Essentials Motor

Essentials Serie*Flansch IECLänge ohne BremseLänge mit BremseA
Welle L
ØB
Welle D (über Passfeder)
C
Zapfen L
ØD
Zapfen D
ØE
Durchgangsbohrung
F
Wellenmitte
ØG
BCD
Entfernbare Passfeder – LxB
KEM-2V020-KE9xCB (200W)58104,9139,03014h6 (16)2,550h65,8M57020 x 5 (offen)
KEM-xV040-KE9xCB (400W)58133,4167,53014h6 (16)2,550h65,8M57020 x 5 (offen)
KEM-xV075-KE9yCB (750W)84124,8158,34019h6 (21,5)370h67M69032 x 6 (geschlossen)
KEM-xV100-KE9xCB (1kW)84142,3175,84019h6 (21,5)370h67M69032 x 6 (geschlossen)
KEM-xV150-KE9xCB (1.5kW)108133,5178,55024h6 (27)395h79M811540 x 8 (geschlossen)
KEM-xV250-KE9xCB (2.5kW)108170,5215,55024h6 (27)395h79M811540 x 8 (geschlossen)
KEM-xV300-KE9xCB (3kW)138148,7195,75024h6 (27)3,5110h79M814540 x 8 (geschlossen)
KEM-4V400-KE9xCB (4kW)138171.2218.25024h6 (27)3,5110h79M814540 x 8 (geschlossen)

Kollmorgen Essentials Servomotor Abmessungen im Diagramm

Hinweis: Alle Maße sind in metrischen Einheiten (mm) angegeben, sofern nicht anders angegeben
*Wobei „x“ entweder 2 – für 120/240 VAC optimiert oder 4 – für 400/480 VAC optimiert ist und „y“ entweder N – ohne Bremse oder 2 – 24 VDC-Bremse ist
 

Ein Angebot anfordern Katalog

Dimensionierung und Auswahl

Kollmorgen bietet intuitive Tools, die die Entwicklung von Bewegungssystemen vereinfachen. Sie helfen Ihnen, die richtigen Produkte auszuwählen, und stellen sicher, dass Ihr System von Anfang an optimiert ist.

  • Mithilfe des Produktkonfigurators können Sie Optionen anhand ihrer tatsächlichen Spezifikationen bezüglich Drehmoment, Drehzahl, Leistung, Versorgungsspannung und Stromstärke vergleichen
  • Kollmorgen Motioneering unterstützt Sie bei der Dimensionierung von Systemen auf Basis mechanischer, elektrischer und leistungsbezogener Eingaben

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions English
Share URL /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf
Kollmorgen Essentials Documentation Portal English
Share URL https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/
Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual English
Share URL /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Quick Start English, German, Spanish, French
Share URL /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet English
Share URL /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Essentials Catalog English Share URLview
Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure English Share URLview

Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

Kollmorgen Essentials Motion Systems

Leistungsoptimiert. Wertorientiert. Zuverlässig. Das Kollmorgen Essentials™ Motion System ist nach Anschluss sofort einsatzbereit.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr