Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

A tecnologia à prova de explosão ajuda a criar um escudo de segurança para AGVs de serviço pesado.

O setor químico, a pintura, o polimento e outros ambientes de produção especializados exigem equipamentos que seguem normas rigorosas de segurança e estabilidade. À medida que a automação das fábricas acelera e os recursos de fabricação se multiplicam, aumenta a demanda por veículos guiados automaticamente (AGVs) com capacidade de operar em áreas de risco. Reconhecendo a oportunidade nesse mercado em rápido desenvolvimento, um líder de destaque no setor de equipamentos à prova de explosão iniciou um projeto de desenvolvimento de um AGV de serviço pesado que possa transportar materiais com segurança em vários locais de risco, com possível exposição a gases ou poeiras passíveis de ignição.

Desafio

Para esse projeto de AGV, o fabricante queria desenvolver um AGV de serviço pesado com capacidade de carga de 2 a 3 toneladas e certificação ATEX/IECEx para uso em áreas Zona 2 e Zona 22, onde poeiras e gases explosivos podem estar presentes ocasionalmente. Ao mesmo tempo, havia a meta de atingir a produção em massa em um período relativamente curto, de alguns meses. Para cumprir essas metas ambiciosas para o desenvolvimento do produto, o fabricante teve que superar vários desafios técnicos:

  • Escolher um sistema de servodrive adequado para preencher os requisitos operacionais dos AGVs de serviço pesado.
  • Otimizar os parâmetros do drive para garantir baixo consumo de energia e alta rigidez no transporte de cargas pesadas.
  • Garantir eficácia no gerenciamento e na colaboração, à medida que o projeto avançava e a equipe técnica aumentava.

Solução

Com base nos requisitos de aplicação do cliente, a Kollmorgen forneceu uma solução de controle de movimento que continha motores AKME para locais de risco com servodrives AKD, além de suporte técnico completo, para garantir que o AGV atenda às expectativas de desempenho. A série AKME baseia-se no desempenho comprovado da plataforma do servomotor AKM e acrescentou características de projeto avançadas para obter as certificações ATEX (EN 60079) e IECEx para uso em atmosferas explosivas, como locais de risco Zona 2 para gases e Zona 22 para poeiras. Os servomotores AKME também vêm com vedação do eixo fornecida de série, que proporciona ao motor a classificação de proteção IP64 contra a penetração de líquidos e poeiras.

O servodrive AKD tem responsividade muito alta, com uma largura de banda do loop de corrente de até 4000 Hz, largura de banda do loop de velocidade de até 1000 Hz, largura de banda do loop de posição de até 250 Hz e taxa de atualização de dados de até 1,5 MHz. O drive é a opção ideal para uso com o servomotor AKME, para possibilitar o controle eficiente e preciso do AGV.

Por meio da estreita colaboração entre a Kollmorgen e as equipes do cliente, o AGV de serviço pesado para locais de risco preencheu totalmente os requisitos rigorosos para certificações ATEX Zona 2 e Zona 22, capacidade de carga útil e velocidade de deslocamento.

Resultados

O projeto também cumpriu metas arrojadas de produção em massa em grande escala, para atender às demandas do mercado que cresciam rapidamente. O AGV foi do protótipo até o lançamento com certificação local em menos de seis meses. Atualmente, o AGV tem certificação global e é amplamente elogiado pelo desempenho excepcional em aplicações de serviço pesado, tanto em locais padrão quanto em ambientes de risco.

Baixar como PDF

Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL

Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.

Learn More

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos avançados de processamento em aço inoxidável, utilizados em instalações de fabricação farmacêutica ou biofarmacêutica

Servomotores para locais perigosos em aplicações de liofilização >

Descubra por que o mecanismo servo à prova de explosão é fundamental para o controle seguro da escotilha do liofilizador em locais com gases perigosos da Zona 2 e poeira da Zona 22 da indústria farmacêutica.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Instalações em locais perigosos

Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL >

Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
Qual motor você deve escolher para a sua aplicação em local de risco?

AKME vs. Goldline: qual motor você deve escolher para a sua aplicação em local de risco?  >

A nova Série AKME para locais de risco conta com certificações ATEX e IECEx, tamanho mais compacto do que nunca e versatilidade inédita. Compare o AKME com o EB Goldline.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis

Projeto de robôs de campo para ambientes adversos e imprevisíveis >

Esta sessão explora como tecnologias inovadoras da Kollmorgen e do amplo portfólio de soluções de controle de movimento da Regal Rexnord ajudam os engenheiros a atender às rigorosas exigências da robótica de campo.
Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável

Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >

À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…