Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen. 

Chemische, Lackier-, Polier- und andere spezialisierte Produktionsumgebungen erfordern Technologien, die strenge Standards hinsichtlich Sicherheit und Stabilität erfüllen. Mit der zunehmenden Automatisierung in Fabriken und der Erweiterung der Fertigungskapazitäten steigt auch die Nachfrage nach robusten fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF), die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden können. Ein führendes Unternehmen der Branche für explosionsgeschützte Ausrüstung erkannte die Chancen dieses sich rasch entwickelnden Marktes und startete ein Projekt zur Entwicklung eines Schwerlast-FTF. Dieses kann Materialien sicher über verschiedene Gefahrenbereiche transportieren, in denen möglicherweise zündfähige Gase oder Stäube vorhanden sind. 

Aufgabe

Für das FTF-Projekt wollte der Hersteller einen Schwerlast-FTF mit einer Tragfähigkeit von 2 bis 3 Tonnen und einer ATEX/IECEx-Zertifizierung entwickeln. Dieses sollte in Bereichen der Zone 2 und Zone 22 zum Einsatz kommen, in denen gelegentlich explosive Gase und Stäube auftreten können. Gleichzeitig war es das Ziel, innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von mehreren Monaten die Serienproduktion zu erreichen. Um diese ehrgeizigen Produktentwicklungsziele zu erreichen, musste der Hersteller mehrere technische Herausforderungen bewältigen:

  • Wahl eines geeigneten Servoantriebssystems, das den Betriebsanforderungen von Schwerlast-FTF entspricht.
  • Optimierung der Antriebsparameter, um einen geringen Energieverbrauch und eine hohe Steifigkeit bei schweren Lasten zu gewährleisten.
  • Sicherstellung eines strukturierten Managements und einer abgestimmten Zusammenarbeit, wenn das Projekt und das technische Team weiter wachsen.

Lösung

Basierend auf den Anwendungsanforderungen des Kunden lieferte Kollmorgen eine Antriebssteuerungslösung aus AKME-Motoren für explosionsgefährdete Bereiche sowie AKD-Servoantrieben – ergänzt durch umfassenden technischen Support, um sicherzustellen, dass das FTF die erwartete Leistung erbringt. Die AKME-Serie baut auf der bewährten Leistung der AKM-Servomotorplattform auf und verfügt über zusätzliche konstruktive Merkmale, um die ATEX- (EN 60079) und IECEx-Zertifizierung für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen wie Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub) zu erhalten. Die AKME-Servomotoren werden standardmäßig mit einer Wellendichtung geliefert, wodurch der Motor die Schutzart IP64 gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Staub aufweist.

Der AKD-Servoantrieb verfügt über eine sehr hohe Reaktionsfähigkeit mit einer Stromregelkreisbandbreite von bis zu 4000 Hz, einer Drehzahlregelkreisbandbreite von bis zu 1000 Hz, einer Positionsregelkreisbandbreite von bis zu 250 Hz und einer Datenaktualisierungsrate von bis zu 1,5 MHz. Der Antrieb ist optimal auf den AKME-Servomotor abgestimmt, um eine leistungsstarke und präzise Steuerung des FTF zu ermöglichen.

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Kollmorgen und den Teams des Kunden erfüllte das für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen konzipierte Schwerlast-FTF die strengen Anforderungen der ATEX-Zertifizierung für die Zonen 2 und 22 sowie die Anforderungen an Nutzlastkapazität und Fahrgeschwindigkeit.

Ergebnisse

Die schnell wachsende Marktnachfrage führte dazu, dass das Projekt auch ehrgeizige Ziele für die Serienproduktion erreichte. Es dauerte weniger als sechs Monate, bis das FTF vom Prototyp zur Markteinführung mit lokaler Zertifizierung gelangte. Das FTF ist nun weltweit zertifiziert und erfüllt zuverlässig die Anforderungen für Schwerlastanwendungen sowohl in Standard- als auch in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Download PDF

Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus

Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.

Erfahren Sie Mehr

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Hochentwickelte Edelstahlverarbeitungsanlagen für den Einsatz in pharmazeutischen und biopharmazeutischen Produktionsumgebungen

Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche in Gefriertrocknungsanlagen >

Erfahren Sie, warum explosionsgeschützte Servoantriebe für die sichere Steuerung der Gefriertrocknerluke in pharmazeutischen Bereichen der Gefahrenzone 2 für gefährliche Gase und der Gefahrenzone 22 für Staub von entscheidender Bedeutung sind.
Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Betriebsstätten in explosionsgefährdeten Bereichen

Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus >

Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Welchen Motor sollten Sie für Ihre Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wählen?

AKME vs. Goldline: Welchen Motor sollten Sie für Ihre Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wählen?  >

Die neue AKME-Serie für explosionsgefährdete Bereiche bietet ATEX- und IECEx-Zertifizierungen, beispiellose Kompaktheit und Vielseitigkeit. Vergleichen Sie AKME mit Goldline EB.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen

Entwicklung von Feldrobotern für raue und unvorhersehbare Umgebungen >

In unserem Webinar untersuchen wir, wie Ingenieure mithilfe innovativer Technologien aus dem breiten Portfolio an Bewegungssteuerungstechnologien von Kollmorgen und Regal Rexnord die hohen Anforderungen der Feldrobotik erfüllen können.