Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

La tecnologia antideflagrante crea uno scudo di sicurezza per AGV per carichi pesanti

Gli ambienti produttivi specializzati, come quelli chimici, di verniciatura, lucidatura e altri processi industriali, richiedono apparecchiature che rispettino rigorosi standard di sicurezza e stabilità. Con l'accelerazione dell'automazione industriale e l'espansione delle capacità produttive, cresce la domanda di veicoli a guida automatica (AGV) per carichi pesanti in grado di operare in aree pericolose. Cogliendo le opportunità offerte da questo mercato in rapida crescita, un importante leader nel settore delle apparecchiature antideflagranti ha avviato un progetto per sviluppare un AGV per carichi pesanti capace di trasportare materiali in sicurezza in diversi ambienti pericolosi, dove possono essere presenti gas o polveri infiammabili.

Sfida

Per questo progetto AGV, il produttore voleva sviluppare un AGV per carichi pesanti con una capacità di carico di 2-3 tonnellate, certificato ATEX/IECEx per l'utilizzo in Zone 2 e Zone 22, dove gas e polveri esplosive possono essere presenti occasionalmente. Allo stesso tempo, l'obiettivo era raggiungere la produzione di massa in un periodo relativamente breve, nell'arco di pochi mesi. Per conseguire questi ambiziosi obiettivi di sviluppo, il produttore doveva affrontare diverse sfide tecniche:

  • scegliere un sistema di servoazionamento adeguato ai requisiti operativi di un AGV per carichi pesanti;
  • ottimizzare i parametri di azionamento per garantire basso consumo energetico e prestazioni dinamiche elevate anche in presenza di carichi pesanti;
  • assicurare una gestione efficace del progetto e una collaborazione efficiente con l'espansione del team tecnico.

Soluzione

Sulla base dei requisiti applicativi del cliente, Kollmorgen ha fornito una soluzione di motion control basata sui motori AKME per ambienti pericolosi abbinati ai servo azionamenti AKD, oltre a un supporto tecnico completo per garantire che l'AGV soddisfacesse le prestazioni richieste. La serie AKME si basa sulla piattaforma collaudata dei servomotori AKM, integrando caratteristiche di progettazione avanzate che consentono di ottenere la certificazione ATEX (EN 60079) e IECEx per l'utilizzo in atmosfere esplosive, come le aree a rischio Zona 2 per gas e Zona 22 per polveri. I servomotori AKME sono inoltre forniti di serie con una tenuta sull'albero, che garantisce al motore un grado di protezione IP64 contro l'ingresso di liquidi e polveri.

Il servoazionamento AKD offre un'elevata reattività, con una banda passante del loop di corrente fino a 4000 Hz, del loop di velocità fino a 1000 Hz e del loop di posizione fino a 250 Hz, oltre a una frequenza di aggiornamento dei dati fino a 1,5 MHz. L'azionamento è ottimizzato per funzionare con il servomotore AKME, consentendo un controllo potente e preciso dell'AGV.

Grazie alla stretta collaborazione tra i team di Kollmorgen e del cliente, l'AGV per carichi pesanti destinato agli ambienti pericolosi ha soddisfatto pienamente i severi requisiti di certificazione ATEX Zona 2 e Zona 22, oltre agli obiettivi di capacità di carico e velocità di movimentazione.

Risultati

Il progetto ha inoltre raggiunto ambiziosi obiettivi di produzione su larga scala, in risposta alla rapida crescita della domanda del mercato. L'AGV è passato dal prototipo al lancio sul mercato con certificazione locale in meno di sei mesi. L'AGV è attualmente certificato a livello globale ed è ampiamente apprezzato per le sue prestazioni eccezionali nelle applicazioni per carichi pesanti, sia in ambienti standard sia in ambienti a rischio.

Scarica come PDF

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.

Scopri di più

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature avanzate in acciaio inossidabile per la produzione farmaceutica e biofarmaceutica

Servomotori per ambienti a rischio di esplosione nelle applicazioni di liofilizzazione >

Scopri perché una soluzione servo certificata per aree a rischio di esplosione è fondamentale per garantire il controllo sicuro del portello dei liofilizzatori nelle aree farmaceutiche classificate come Zona 2 (gas) e Zona 22 (polveri).
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Applicazioni in ambienti a rischio

Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL >

Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
Quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?

AKME vs. Goldline: quale motore scegliere per le applicazioni in ambienti pericolosi?  >

La nuova Serie AKME per ambienti a rischio offre certificazioni ATEX e IECEx, oltre a compattezza e versatilità senza precedenti. Confronta la Serie AKME con EB Goldline.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili

Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >

Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.