Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Patlamaya dayanıklı teknoloji, ağır hizmet tipi AGV'ler için güvenlik kalkanı oluşturmaya yardımcı olur

Kimyasal ortamlar ile boyama, parlatma ve diğer özel üretim ortamları, güvenlik ve istikrar açısından katı standartları karşılayan ekipman gerektirir. Fabrika otomasyonu hızlandıkça ve üretim kapasiteleri genişledikçe tehlikeli alanlarda çalışabilen ağır hizmet tipi otomatik yönlendirmeli araçlara (AGV) olan talep artmaktadır. Hızla gelişen bu pazardaki fırsatı fark eden, patlamaya dayanıklı ekipman sektöründe önde gelen bir firma, yanıcı gazlara veya tozlara maruz kalabilecek çeşitli tehlikeli yerlerde malzemeleri güvenli bir şekilde taşıyabilecek ağır hizmet tipi bir AGV (otomatik yönlendirmeli araç) geliştirmek için bir proje başlattı.

Zorluk

Üretici, bu AGV projesi için zaman zaman patlayıcı gazların ve tozların bulunabileceği Bölge 2 ve Bölge 22 alanlarında kullanılmak üzere 2-3 ton yük kapasiteli ve ATEX/IECEx sertifikalı ağır hizmet tipi bir AGV geliştirmek istiyordu. Aynı zamanda hedef, birkaç ay gibi nispeten kısa bir süre içinde seri üretime ulaşmaktı. Bu iddialı ürün geliştirme hedeflerine ulaşmak için üreticinin çeşitli teknik zorlukların üstesinden gelmesi gerekiyordu:

  • Ağır hizmet tipi AGV'lerin çalışma gereksinimlerini karşılayacak uygun bir servo sistemi seçimi.
  • Ağır yük taşırken düşük enerji tüketimi ve yüksek rijitlik sağlamak için sürücü parametrelerini optimize etme.
  • Proje ilerledikçe ve teknik ekip büyüdükçe etkili yönetim ve iş birliği sağlama.

Çözüm

Müşterinin uygulama gereksinimlerine bağlı olarak Kollmorgen, AKD servo sürücülerle birlikte AKME tehlikeli bölge motorlarından oluşan bir hareket kontrol çözümü ve AGV'nin performans beklentilerini karşılamasını sağlamak için eksiksiz bir teknik destek portföyü sundu. AKME serisi, AKM servo motor platformunun kanıtlanmış performansını temel alarak gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 gibi patlayıcı ortamlarda kullanım için ATEX (EN 60079) ve IECEx sertifika gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş özelliklere sahiptir. AKME servo motorları standart olarak milinde keçe ile birlikte tedarik edilir ve bu da motora sıvı ve toz girişine karşı IP64 koruma derecesi kazandırır.

AKD servo sürücü, 4000 Hz'e kadar akım, 1000 Hz'e kadar hız, 250 Hz'e kadar konum döngüsü bant genişliklerine ve 1,5 MHz'e kadar veri yenileme hızı ile çok yüksek tepki hızına sahiptir. Bu sürücü, güçlü ve hassas şekilde AGV kontrolü sağlamak için AKME servo motorla en uygun şekilde eşleştirilmiştir.

Kollmorgen ve müşteri ekipleri arasındaki yakın iş birliği sayesinde, ağır hizmet tipi, tehlikeli bölge AGV'si, ATEX Bölge 2 ve Bölge 22 sertifikasyonunun katı şartları ile yük taşıma kapasitesi ve seyahat hızı gereksinimlerini karşıladı.

Sonuçlar

Proje, hızla büyüyen pazar taleplerine yanıt olarak seri üretimde iddialı hedeflere de ulaştı. AGV, altı aydan kısa bir süre içinde prototip aşamasından yerel sertifikasyon alarak piyasaya sürüldü. AGV, hem standart hem de tehlikeli ortamlardaki ağır hizmet uygulamalarında olağanüstü performansı sayesinde küresel olarak sertifikalandırıldı ve geniş çapta övgü topladı.

","summary":"ATEX sertifikalı AKME servo motor serisi; kimyasal ortamlar ile boyama, parlatma ve diğer özel tesislerdeki tehlikeli bölgelerde ağır hizmet tipi AGV geliştirilmesine olanak tanır.

PDF olarak indir

Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir

Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.

Daha fazlası için

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

İlaç veya biyofarmasötik üretim tesislerinde kullanılan gelişmiş paslanmaz çelik işleme ekipmanları

Dondurarak kurutma uygulamaları için tehlikeli bölge servo motorları >

Patlamaya dayanıklı servo hareket kontrolünün, ilaç üretim tesislerinde gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 olarak sınıflandırılan tehlikeli alanlardaki liyofilizatör kapaklarının güvenli kontrolü için neden kritik öneme sahip olduğunu keşfedin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Tehlikeli ortam bulunan tesis

Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir >

Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Tehlikeli Bölge Uygulamanız İçin Hangi Motoru Seçmelisiniz?

AKME veya Goldline: Tehlikeli Bölge Uygulamanız İçin Hangi Motoru Seçmelisiniz?  >

Tehlikeli alanlar için geliştirilen yeni AKME Serisi, ATEX ve IECEx sertifikaları, benzersiz kompaktlık ve çok yönlülük sunuyor. AKME ile Goldline EB'yi karşılaştırın.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı

Zorlu ve Öngörülemeyen Ortamlar İçin Saha Robotları Tasarımı >

Bu oturumda, Kollmorgen ve Regal Rexnord'un geniş hareket portföyündeki yenilikçi teknolojilerin mühendislerin saha robotlarının zorlu taleplerini karşılamalarına nasıl yardımcı olabileceği incelenmektedir.