Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lityum pil endüstrisi dünya genelinde hızla büyürken ekipman üreticileri, artan talebi karşılamak amacıyla küresel tedarik zincirlerini genişletiyor. Yurt dışı siparişleri artmaya devam ettiğinden ekipmanların uluslararası pazarlarda kullanımı da hızlanıyor. Lityum pil üretiminin temel bileşenlerinden biri olan kaynak ekipmanları da bu eğilimi gözler önüne seriyor. Ancak ekipmanların ihracatı; bölgelere göre değişen mevzuatlar, sıkı sertifikasyon gereklilikleri ve güvenlik işlevlerinin yerel standartlarla uyumlu hâle getirilmesi gibi karmaşık zorlukları da beraberinde getirmektedir. Sonuç olarak fonksiyonel güvenlik, küresel pazarlarda kullanıma sunulmanın önündeki kritik engellerden biri hâline gelirken aynı zamanda küresel pazarlara erişim ve rekabet gücü açısından temel bir unsur olmuştur.

Zorluk

Yüksek hızlı lityum pil kaynak ekipmanları, büyük formatlı makinelerde operatör güvenliğini sağlarken aynı zamanda son derece yüksek hassasiyet sunmak zorundadır. Pil üretiminin küreselleşmesiyle birlikte OEM'ler çeşitli teknik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Öncelikle, fonksiyonel güvenlik gereklilikleri bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Ekipmanların pazara sunulabilmesi için ISO ve AB CE gibi uluslararası standartlara uygun olması gerekir.

Aynı zamanda sistemlerin güvenlik ile üretkenlik arasında denge kurması gerekir. Büyük formatlı makineler, standart kaynak makinelerine kıyasla çok daha büyüktür ve operatörler bakım işlemleri için sıklıkla çalışma alanına girer. Güvenli Tork Durdurma (STO) gibi geleneksel yaklaşımlar personeli korurken makinenin tamamen durmasına neden olarak üretkenliği azaltabilir.

Son olarak, Avrupa ve diğer sıkı düzenlemelere tabi pazarlarda artan talep, küresel ölçekte rekabet edebilmek için hız izleme ve güvenilir arıza yanıtı gibi gelişmiş özellikleri gerekli kılmaktadır. Bu işlevler, temel durdurma tabanlı güvenlik işlevlerinin ötesine geçer ve çoğu zaman geleneksel sistemler tarafından desteklenmez.

Çözüm

Kollmorgen, küresel mevzuata uyumluluk, güvenlik ve üretkenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla AKD2G servo sürücüsünü, SafeMotion™ Monitor (SMM 3.0) işlevselliğini ve IC lineer motorlarını bir araya getiren entegre bir çözüm sunmuştur.

SMM 3.0, 16 adet sertifikalı güvenlik işlevini doğrudan sürücüye entegre ederek karmaşık harici entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırırken küresel güvenlik standartlarını da destekler. IC lineer motorlarla birlikte kullanıldığında sistem, yüksek hızlı kaynak uygulamaları için gerekli dinamik performansı ve hızlı yanıt kabiliyetini sağlar. Üçüncü taraf güvenlik sınıfına sahip encoderlar ve cetvel sistemleriyle birleştirildiğinde bu çözüm, mikrometre düzeyinde konumlandırma hassasiyeti ve istikrarlı kaynak kalitesi elde etmek için hassas konum geri bildirimi ve gerçek zamanlı güvenlik izleme imkanı sunar.

Sistem, bakım sırasında güvenli sınırlı hız modunu otomatik olarak etkinleştirir. Bu sayede operatörler, eksen hareketi önceden tanımlanmış güvenli sınırlar içinde kalırken makinenin temel işlevlerini kullanmaya devam edebilir ve kazara temas riski azaltılır. Ayrıca düşük hızlı çalışma durumunun net bir şekilde görsel olarak gösterilmesi, bakım sırasında görünürlüğü artırır ve operatörlerin sisteme duyduğu güveni güçlendirir.

Sonuçlar

Hareket mimarisine entegre edilen SMM 3.0 sayesinde kaynak ekipmanı hem yüksek performans hem de güvenlik standartlarına uyumluluk sağlar.

Tutarlı kaynak kalitesi korunurken saniyede 300 mm'ye varan kaynak hızlarına ulaşılır. 360 mm×40 mm boyutlarındaki piller için üretim kapasitesi 34 ppm'ye ulaşırken en yüksek hız dalgalanması ‰5,6 ile sınırlandırılmış, kararlı çalışma sırasında ise ‰2,8 seviyesine düşürülmüştür. Sonuç olarak, kaynak kalitesinde daha yüksek tutarlılık sağlayan istikrarlı ve yüksek verimli bir üretim elde edilir.

Entegre Güvenli Sınırlı Hız (SLS) işlevi, AB standartlarına uygun hız kontrolünü destekleyerek Avrupa ve Kuzey Amerika'da kullanım doğrulaması sürecini kolaylaştırır ve mevzuata tabi küresel pazarlarda rekabet gücünü artırır. Bu çözüm, güvenlik ile üretkenliği bir arada sunarak prizmatik pil üst kapak sızdırmazlık kaynağı uygulamaları için yeni bir referans noktası oluşturmaktadır.

Güvenlik yalnızca personel ve ekipman için sağlam bir koruma kalkanı değil, aynı zamanda ekipmanın kendi değerini artıran bir unsurdur. İşletmelere rekabet avantajı kazandırarak ekipman üreticilerinin pazarda öne çıkması için önemli bir fırsat sunar.

Kollmorgen Demir Çekirdekli DDL Motor
Kollmorgen AKD2G Servo Sürücü
PDF olarak indir

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.

Daha fazlası için

AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları

Özellikle motorun ve sürücünün farklı üreticilerden temin edildiği durumlarda, servo motorlar ile servo sürücüler arasındaki komütasyon hizalamasıyla ilgili sorunlar oldukça zorlayıcı olabilir. Tipik tasarım zorluklarının anlaşılması, motor fazı sıralama sorunlarını ele almanıza yardımcı olabilir.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor

Kollmorgen, SafeMotion Monitor ürün yazılımı yükseltmesi ile lineer motor güvenliğini ve performansını geliştiriyor >

Geliştirilmiş ürün yazılımı, lineer motor uygulamaları için EnDat 2.2 güvenli geri bildirim desteği ekleyerek fonksiyonel güvenlik özelliklerini genişletir ve SIL 3 uyumluluğunu sağlar
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor  >

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları

AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları >

Özellikle motorun ve sürücünün farklı üreticilerden temin edildiği durumlarda, servo motorlar ile servo sürücüler arasındaki komütasyon hizalamasıyla ilgili sorunlar oldukça zorlayıcı olabilir. Tipik tasarım zorluklarının anlaşılması, motor fazı…