Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A indústria de baterias de lítio está se expandindo rapidamente em todo o mundo e os fabricantes de equipamentos estão ampliando suas cadeias de suprimentos globais para atender à demanda crescente. As encomendas internacionais continuam a crescer, acelerando a expansão internacional. Os equipamentos de soldagem, componentes essenciais na produção de baterias de lítio, refletem essa tendência. No entanto, a exportação de equipamentos envolve desafios complexos, como regulamentações regionais variáveis, requisitos de certificação rigorosos e a necessidade de alinhar as medidas de segurança às normas locais. Como resultado, a segurança funcional tornou-se uma barreira crítica à implantação global – e um facilitador essencial do acesso ao mercado global e à competitividade.

Desafio

Os equipamentos de soldagem de baterias de lítio de alta velocidade devem oferecer extrema precisão, garantindo, ao mesmo tempo, a segurança do operador em máquinas de grande formato. À medida que a produção de baterias se torna global, os OEMs enfrentam diversos desafios técnicos.

Em primeiro lugar, os requisitos de segurança funcional variam de acordo com a região. Os equipamentos devem estar em conformidade com normas internacionais, como as normas ISO e a certificação CE da UE, para permitir o acesso ao mercado.

Ao mesmo tempo, os sistemas precisam equilibrar segurança e produtividade. As máquinas de grande formato são significativamente maiores do que os soldadores padrão e os operadores frequentemente entram na área de trabalho para manutenção. As abordagens tradicionais, como o desligamento seguro do torque (STO), protegem o pessoal, mas podem causar paralisações totais, o que reduz a produtividade.

Por fim, a crescente demanda na Europa e em outros mercados altamente regulamentados exige recursos avançados, incluindo monitoramento da velocidade e resposta confiável a falhas, para competir globalmente. Essas funções vão além dos sistemas básicos de segurança por parada e, muitas vezes, não são suportadas por sistemas convencionais.

Solução

A Kollmorgen fornece uma solução integrada que combina o servodrive AKD2G com a funcionalidade SafeMotion™ Monitor (SMM 3.0) e os motores lineares IC, para atender aos requisitos globais de conformidade, segurança e produtividade.

O SMM 3.0 está totalmente integrado às 16 funções de segurança certificadas diretamente no drive, o que elimina integrações externas complexas e, ao mesmo tempo, atende aos padrões globais de segurança. Em conjunto com motores lineares IC, o sistema proporciona o desempenho dinâmico e a capacidade de resposta necessários para soldagem de alta velocidade. Quando combinada com encoders e sistemas de grades de terceiros com classificação de segurança, a solução fornece feedback de posição preciso e monitoramento da segurança em tempo real, alcançando exatidão de posicionamento em nível micrométrico e qualidade de solda estável.

Durante a manutenção, o sistema ativa automaticamente um modo de segurança com velocidade limitada. Isso permite que os operadores mantenham a funcionalidade principal da máquina, limitando o movimento do eixo a intervalos de segurança predefinidos, reduzindo o risco de contato acidental. Além disso, a indicação visual clara do status de operação em baixa velocidade melhora a visibilidade e a confiança do operador durante a manutenção.

Resultados

Com o SMM 3.0 integrado à arquitetura de movimento, o equipamento de soldagem oferece alto desempenho e conformidade com as normas de segurança.

As velocidades de soldagem atingem 300 mm/s e a qualidade de solda permanece consistente. Para baterias com dimensões de 360 mm × 40 mm, a eficiência atinge 34 ppm, com a flutuação máxima da velocidade limitada a 5,6‰ e reduzida para 2,8‰ durante a operação em regime permanente. O resultado é uma produção estável e altamente eficiente, com a solda muito mais consistente.

A função integrada de velocidade limitada segura (SLS) oferece suporte ao controle da velocidade em conformidade com as normas da UE e simplifica a validação para implantação na Europa e na América do Norte, fortalecendo a competitividade em mercados globais regulamentados. Ao proporcionar segurança e produtividade, essa solução estabelece um novo padrão para a soldagem de vedação da tampa superior das baterias prismáticas.

A segurança não é apenas uma proteção robusta para o pessoal e para o equipamento, mas também um fator que aumenta o valor intrínseco do equipamento. Ela proporciona vantagens competitivas às empresas, representando uma oportunidade significativa para que os fabricantes de equipamentos se destaquem no mercado.

Motor DDL Ironcore da Kollmorgen
Unidade servo AKD2G Kollmorgen
Baixar como PDF

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.

Learn More

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas de sequenciamento de fases do motor.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion™ Monitor

A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion Monitor >

O firmware melhorado acrescenta suporte de feedback seguro EnDat 2.2 para aplicações de motores lineares, alargando as capacidades de segurança funcional e permitindo a conformidade com SIL 3
Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos  >

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…
Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G

Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G & configuração avançada para AKD2G de eixo duplo >

Precisa começar a trabalhar com seu novo sistema 2G? Tudo começa com o software AKD2G Workbench. Esta sessão fornecerá os fundamentos necessários para criar motion rapidamente, construir confiança e acelerar sua produtividade.
Segurança funcional 101 WP

Segurança funcional 101: o que? por que? e como?  >

Mesmo para empresas com sede nos países em que não haja exigência de normas de segurança funcional, é provável que vários de seus clientes exijam equipamentos que estejam em conformidade. Desde proteger funcionários e reputações até melhorar a…