Les moteurs électriques génèrent de la chaleur dans des conditions normales d'utilisation et risquent de produire une étincelle en cas de défaillance d'un bobinage du moteur. Une surchauffe du boîtier du moteur ou une étincelle qui n'est pas…
Les systèmes électro-optiques/infrarouges jouent un rôle crucial dans la défense terrestre, aérienne, maritime et spatiale. Découvrez comment nous concevons des solutions de contrôle de mouvement qui vous aident à réussir chacune de vos missions de…
Quelle est la meilleure façon d'obtenir un couple élevé et un fonctionnement régulier à des vitesses relativement faibles, comme l'exigent les applications EO/IR? Lisez notre article pour le découvrir.
Les moteurs sans balais dominent le marché et ce, pour une bonne raison. Découvrez les principes de conception, les avantages et les meilleures utilisations des deux types de moteurs dans notre nouvel article.
Il y a beaucoup de confusion sur le marché concernant le couple de cogging, son effet sur l'ondulation de couple et la façon d'obtenir le mouvement le plus fluide pour l'imagerie EO/IR. Laissez les experts de Kollmorgen vous éclairer.
Quelle est la meilleure technologie de moteur à utiliser dans une application de contrôle de mouvement ? Il existe diverses technologies permettant de créer un mouvement : hydraulique, pneumatique ou électromécanique. Dans le secteur du contrôle de…
Le secteur de l'automatisation connaît une croissance rapide, sous l'impulsion d'initiatives telles que l’Industrie 4.0 et le Made in China 2025, ainsi que du récent boom des achats en ligne. Pour faire face à la concurrence et à la demande…
De la surface de Mars aux profondeurs de l'océan, du cœur de la terre au plus profond du corps humain, les systèmes de mouvement Kollmorgen affrontent les environnements les plus extrêmes.
Plusieurs paramètres sont à prendre en considération lors du choix d'un vérin linéaire à accouplement direct pour une application spécifique, comme la vitesse et la force requises, le profil de mouvement, l'enveloppe physique disponible et des…
Lors de la sélection d’un moteur pas-à-pas pour une application particulière, il faut tenir compte de plusieurs exigences de performance. Notre outil Stepper Optimizer est le moyen le plus rapide et le plus fiable pour déterminer ces exigences.
Un moteur pas-à-pas est un moteur synchrone simple biphasé (two phase) sans balais contenant un rotor segmenté aimanté et un stator constitué d'un nombre spécifié de bobines électromagnétiques. Lorsqu’elles sont excitées, ces bobines créent des pôles…
Grâce à un servomoteur linéaire à aimants permanents, un vérin linéaire à accouplement direct produit une force et une vitesse en fonction du courant et de la tension fournis et crée un mouvement linéaire le long de l'axe entraîné. Le servomoteur…