Un servovariateur est un dispositif électronique qui fait partie d'un système en boucle fermée, produisant un courant et une tension pour faire tourner un servomoteur. Le système en boucle fermée comprend le servovariateur, le servomoteur et le…
Plusieurs paramètres sont à prendre en considération lors du choix d'un servomoteur pour une application spécifique : la vitesse, le couple et la force requis, le profil de mouvement, l'enveloppe physique disponible et les facteurs environnementaux.…
Les diagrammes de Bode existent depuis les années 1930, lorsque Hendrik Bode a conçu un moyen d'afficher les diagrammes de gain et de déphasage dans le domaine des fréquences. Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur une touche d'ordinateur pour produire…
Un servomoteur est un dispositif électromécanique qui produit un couple et une vitesse en fonction du courant et de la tension fournis. Un servomoteur fonctionne au sein d'un système en boucle fermée en fournissant le couple et la vitesse commandés…
Les systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) fournissent une imagerie visuelle et thermique longue distance adaptée à diverses applications. Souvent utilisés dans les satellites, l'aéronautique et les applications militaires, les…
Les avantages de l’angle de pas de 1,8° par rapport à celui de 0,9° des moteurs pas à pas industriels hybrides font l’objet de nombreuses discussions. Aujourd’hui, la plupart des moteurs pas à pas sont dotés de l’angle de pas standard de 1,8°…
Vous n'avez vraiment rien à craindre en utilisant des servomoteurs sans boîtier haute performance dans la conception de votre machine. De nombreux ingénieurs s'inquiètent des « entrefers » et de la « concentricité » lorsqu'ils parlent des…