Passer au contenu principal
blog | Le grand débat – Moteur pas-à-pas/servomoteur |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Quelle est la meilleure technologie de moteur à utiliser dans une application de contrôle de mouvement ? Il existe diverses technologies permettant de créer un mouvement : hydraulique, pneumatique ou électromécanique. Dans le secteur du contrôle de mouvement de précision, la plupart des concepteurs de machine doivent choisir entre les technologies de moteur pas-à-pas ou de servomoteur afin de répondre à leurs exigences en matière de performance. Les moteurs pas-à-pas et les servomoteurs ont tous les deux leur place dans le monde du contrôle de mouvement, mais savoir quand utiliser chacun d'entre eux crée un grand débat.

Faisons le point sur le débat actuel qui oppose les moteurs pas-à-pas et les servomoteurs...

Ingénieur A : « J'aime utiliser les moteurs pas-à-pas. Ils sont simples à utiliser, faciles à régler et fiables. Je n'ai pas besoin de divers schémas de contrôle élaborées pour faire passer mon système du point A au point B. »

Ingénieur B : « Je préfère les servomoteurs. Leur capacité à couvrir une large plage de vitesses et de couples convient parfaitement à la conception des machines multi-axes. »

Les ingénieurs au cœur de ce débat viennent de deux industries différentes qui utilisent de nombreux systèmes mécaniques différents. L'ingénieur A apprécie la simplicité du moteur pas-à-pas : de son installation et de son fonctionnement à sa simplicité de montage et de mise en marche. Sur la base du commentaire concernant le positionnement point à point, l'ingénieur A a probablement choisi la meilleure solution pour sa machine particulière. Les moteurs pas-à-pas sont un excellent choix pour les applications point à point où les perturbations de charge sont minimes. L'ingénieur B préfère les vastes capacités des servomoteurs. Ceci constitue un choix judicieux pour les applications qui nécessitent un contrôle précis et qui disposent de multiples axes de mouvement coordonné. La bande passante élevée et le contrôle de précision des servomoteurs à boucle fermée permettent un mouvement étroitement coordonné pour les machines à plusieurs axes.

Ingénieur B : « J'ai eu une mauvaises expérience avec les moteurs pas-à-pas lorsque nous avons essayé de les utiliser sur un axe avec des perturbations de charge variables. »

Ingénieur A : « J'ai essayé d'utiliser un servomoteur, mais lorsqu'il a atteint la position, il s'est légèrement déplacé d'avant en arrière au moment de s'arrêter, ce qui a entraîné des problèmes au niveau de la finition du produit. »

Lorsque l'ingénieur B a utilisé un moteur pas-à-pas sur un axe qui présentait des perturbations de charge non prévues, le moteur a perdu le compte à cause des variations, ce qui a finalement entraîné des erreurs de position. Quoique ce problème puisse être corrigé en ajoutant un asservissement au moteur pas-à-pas, cette solution met en évidence une application où ce type de moteur en boucle ouverte peut ne pas être le meilleur choix. Dans le cas de l’ingénieur A, un servomoteur mal réglé peut « rechercher » une position. Les moments de déplacement et d’installation peuvent varier d'une application à l'autre en fonction de la taille du moteur, de l'écart d'inertie et du réglage de la boucle d'asservissement. Dans le cas d'un simple mouvement de point à point avec des perturbations de charge minimes, un moteur pas-à-pas est probablement un meilleur choix pour s'arrêter au point désigné et pour maintenir la position sans bouger.

Pour l'ingénieur A, le positionnement simple de point à point a été mieux effectué à l'aide du moteur pas-à-pas alors que pour l'ingénieur B, la coordination multi-axes a été mieux effectuée avec les servomoteurs. Ce « débat » explore uniquement quelques caractéristiques qui peuvent influencer le choix entre un servomoteur et un moteur pas-à-pas. Pour vous aider à déterminer quelle technologie de moteur convient le mieux à chaque situation, Kollmorgen revient sur diverses spécifications d'application dans le livre blanc « Moteur pas-à-pas/servomoteur - Lequel choisir ? »

Consulter un expert

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
Learn More

Servomoteurs AKMA

Le servomoteur léger AKMA est conçu pour les environnements difficiles, tels que la transformation des aliments et des boissons, et offre performances et fiabilité.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement >

Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une mise en service plus rapide et un mouvement plus fluide.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.