Passer au contenu principal
blog | Pourquoi utiliser des moteurs à l'épreuve des explosions? |
|
Temps de lecture : 2 minutes

L'utilisation d'un moteur à l'épreuve des explosions est essentielle pour assurer la sécurité de votre personnel et de votre équipement lors d'un fonctionnement dans un endroit dangereux. Les moteurs à l'épreuve des explosions sont conçus pour être utilisés dans des environnements dangereux où des gaz, des poussières ou des fibres inflammables sont présents. Les moteurs électriques génèrent de la chaleur dans des conditions normales d'utilisation et risquent de produire une étincelle en cas de défaillance d'un bobinage du moteur. Une surchauffe du boîtier du moteur ou une étincelle qui n'est pas correctement isolée peuvent provoquer une explosion ou déclencher un incendie dans les environnements où des matériaux dangereux sont présents.

Dans quels environnements les moteurs à l'épreuve des explosions sont-ils utiles?

Les moteurs pour environnement de Classe I (désignation UL), où des gaz, des vapeurs ou des liquides inflammables sont présents, sont conçus pour empêcher les étincelles ou les flammes internes de s'échapper du moteur et d'accéder à l'environnement dangereux. Ils sont également conçus pour que la température du boîtier du moteur ne dépasse pas les températures maximales pour les environnements où des gaz, des vapeurs ou des liquides sont présents.

Les moteurs dans un environnement de classe II ou III (désignation UL), où certaines poussières ou fibres sont présentes, sont conçus pour que la température du boîtier du moteur ne dépasse pas les températures maximales pour les environnements contenant des poussières et des fibres combustibles. Si la réduction de la puissance du moteur à un courant nominal plus faible permet de baisser la chaleur produite, d'autres méthodes sûres permettent également de limiter une surchauffe du boîtier du moteur, comme par exemple des thermostats qui coupent la puissance du moteur avant que ce dernier n'atteigne des températures critiques.

D'autres techniques sont employées pour différents appareils opérés dans de tels environnements. Certaines peuvent aussi être utilisées sur les moteurs, notamment la purge ou la pressurisation, les boîtiers supplémentaires résistants aux explosions, le blindage ou même les conceptions à remplissage de liquide. Quelle que soit la technique utilisée, l'objectif est d'empêcher le moteur d'allumer une source inflammable dans des conditions normales d'utilisation ou en cas de défaillance du moteur.

Consulter un expert

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
Learn More

Gamme MX Series pour environnements dangereux

Les moteurs pas-à-pas de la gamme MX Series sont certifiés antidéflagrants et conçus pour répondre aux exigences des zones dangereuses de Classe I, Divisions 1 et 2, Groupe D. Ils sont disponibles en diamètre 34 et 42 NEMA et offrent des couples de maintien minimum compris entre 1,27 et 9,82 N-m (180 à 1 390 oz-po).

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Équipements de pointe pour le traitement de l'acier inoxydable, utilisés dans les sites de production pharmaceutique ou biopharmaceutique

Servomoteurs destinés aux applications de lyophilisation en zones à risque >

Découvrez pourquoi les systèmes d'asservissement antidéflagrants sont essentiels pour le contrôle sûr de la porte des lyophilisateurs dans les environnements de production pharmaceutique de Zone 2 pour les gaz et de Zone 22 pour les poussières.
Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Installation dans un emplacement dangereux

Travailler dans des environnements dangereux : comment sélectionner des moteurs certifiés ATEX et UL >

Il s'agit d'un guide complet de conformité visant à concilier les exigences ATEX et UL avec les performances, afin d'optimiser le choix des servomoteurs destinés aux environnements HazLoc.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Quel moteur choisir pour votre application en zone dangereuse ?

AKME vs Goldline : quel moteur choisir pour votre application en zone dangereuse ?  >

La nouvelle gamme AKME Series pour les environnements dangereux est dotée de certifications ATEX et IECEx, d'une compacité et d'une polyvalence sans précédent. Comparez les gammes AKME et Goldline EB.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres

Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >

Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. Topology is the high-level architecture of how those components…