Passer au contenu principal
blog | Comment choisir un moteur pas-à-pas |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Un moteur pas-à-pas fait partie d’un mécanisme qui produit le couple et la vitesse nécessaires (point de charge requis) pour appliquer un mouvement à une charge, c’est-à-dire la déplacer, la diriger, la soulever, l’inspecter, etc. Lors de la sélection d’un moteur pas-à-pas pour une application particulière, il faut tenir compte de plusieurs exigences de performance. En général, le moteur choisi doit produire le couple, la vitesse et le profil de mouvement nécessaires, pouvoir être installé dans l’espace prévu (enveloppe physique) et donner les performances requises avec la tension disponible.

Le moyen le plus rapide et le plus fiable pour déterminer ces exigences est d’utiliser un outil de dimensionnement de moteur - Optimiseur de pas. Ces types d’outils calculent les points de charge du moteur, puis analysent le profil de charge et de mouvement pour créer une liste des moteurs correspondant à ces critères à partir de la base de données de moteurs pas-à-pas. En déterminant la courbe de performance, le profil de température (une valeur fournie par l’outil de dimensionnement) et la tension de service du moteur, il est possible de trouver le meilleur moteur pas-à-pas possible pour l’application.

Les multiples technologies dont peuvent être dotés les moteurs pas-à-pas ont une incidence sur le choix du moteur. Les moteurs pas-à-pas à aimants permanents traditionnels et les moteurs pas-à-pas hybrides sont deux styles de moteur pas-à-pas répandus. Les moteurs pas-à-pas à aimants permanents traditionnels constituent généralement une solution à bas prix. Ils couvrent la plage inférieure du couple de maintien et sont proposés avec des angles de pas de 0,9 à 18°. Les moteurs pas-à-pas hybrides couvrent une grande plage du couple de maintien, sont généralement utilisés dans les applications à haute précision et sont proposés avec une variété d’angles de pas (1,8° étant le plus courant). Les bobinages sont disponibles en configuration unipolaire ou bipolaire.

Pour sélectionner une solution de moteur pas-à-pas adaptée, il est nécessaire de tenir compte des exigences relatives à la charge et à la tension du moteur.

Consulter un expert

Série PMX

La gamme PMX des moteurs pas-à-pas hybrides offre une flexibilité inégalée pour une large plage d'options standard et personnalisables, une valeur incomparable en matière de performances exceptionnelles à un coût abordable et une fiabilité inégalée grâce à l'expertise haut de gamme de Kollmorgen en matière de mouvements et de qualité de construction.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Cinq erreurs à éviter lors de la spécification d'un système pas-à-pas

Cinq erreurs à éviter lors de la spécification d'un système pas-à-pas  >

Les systèmes pas-à-pas peuvent être efficaces, puissants et silencieux, mais seulement si vous trouvez la bonne combinaison. Au moment de spécifier des moteurs et des variateurs pas-à-pas, voici cinq erreurs courantes à éviter et cinq bonnes…

Un positionnement précis sans complexité grâce aux moteurs pas-à-pas >

Si vous êtes à la recherche d'un mouvement précis facile à configurer pour construire ou moderniser une machine, les moteurs pas-à-pas seront votre premier choix.
Ce que vous devez savoir lors du choix d'un variateur pour votre moteur pas-à-pas

Ce que vous devez savoir lors du choix d'un variateur pour votre moteur pas-à-pas >

Pour tirer le meilleur parti de votre moteur pas-à-pas, vous devez l'associer au variateur approprié. Vous devez garder à l'esprit trois éléments cruciaux lors de votre choix : la tension, le courant et l'inductance. Chacun d'eux joue un rôle…

Pourquoi mon moteur pas-à-pas s'échauffe-t-il? >

Tous les moteurs électriques génèrent de la chaleur pendant le fonctionnement; cette chaleur est simplement due au passage du courant dans une bobine. Les moteurs électriques sont constitués d'un fil de cuivre pour former les bobines qui font partie…
Imagerie Diagnostique: du Mouvement pour Tous les Systèmes

Imagerie Diagnostique: du Mouvement pour Tous les Systèmes >

Une population vieillissante, un fardeau croissant des maladies, le développement continu de nouvelles applications cliniques et des avancées mondiales au niveau des normes de prévention des maladies, de détection précoce, de diagnostic et de…
Servo ou pas-à-pas

Moteur pas-à-pas ou servomoteur : lequel choisir? >

Cet article présente une comparaison générale des fonctionnalités des moteurs pas-à-pas et des servomoteurs comme critères de sélection entre ces deux technologies.

Le grand débat – Moteur pas-à-pas/servomoteur >

Quelle est la meilleure technologie de moteur à utiliser dans une application de contrôle de mouvement ? Il existe diverses technologies permettant de créer un mouvement : hydraulique, pneumatique ou électromécanique. Dans le secteur du contrôle de…

Principes de fonctionnement d’un moteur pas-à-pas >

Un moteur pas-à-pas est un moteur synchrone simple biphasé (two phase) sans balais contenant un rotor segmenté aimanté et un stator constitué d'un nombre spécifié de bobines électromagnétiques. Lorsqu’elles sont excitées, ces bobines créent des pôles…

Angle de pas 0,9° vs un de 1,8° >

Les avantages de l’angle de pas de 1,8° par rapport à celui de 0,9° des moteurs pas à pas industriels hybrides font l’objet de nombreuses discussions.  Aujourd’hui, la plupart des moteurs pas à pas sont dotés de l’angle de pas standard de 1,8°…