Passer au contenu principal

Depuis 70 ans, Kollmorgen fabrique des solutions de mouvement qui permettent aux véhicules de combat terrestres de fonctionner avec une précision et une durabilité sans compromis. Du contrôle des tourelles à la localisation par radar, en passant par le positionnement SATCOM et plus encore, nos moteurs robustes avec et sans boîtier, nos variateurs et nos systèmes de contrôle du mouvement assurent une performance critique de votre mission dans les environnements les plus extrêmes.

Kollmorgen offre des solutions qui favorisent une intégration rapide et une fiabilité à long terme grâce à son expertise reconnue dans la conception et la fabrication de systèmes de mouvement de qualité militaire. Cela aide les appareils militaires à garder un avantage tactique sur des champs de bataille qui évoluent très rapidement. Lorsque la réussite d'une mission dépend d'un mouvement sans faille, les véhicules terrestres de défense se fient à Kollmorgen.

Véhicule militaire terrestre

Véhicules militaires terrestres

Un mouvement prêt pour la mission

La topologie de mouvement adéquate peut simplifier l'intégration, améliorer la réactivité et augmenter la durabilité des systèmes dans les environnements de combat exigeants. Que vous conceviez un véhicule de prochaine génération ou que vous modernisiez des plateformes héritées, la conception intelligente du mouvement est essentielle au succès de votre mission.

Quelle topologie est la meilleure pour votre véhicule ?

Robustes, fiables et éprouvés sur le terrain

Les véhicules de combat doivent durer des décennies sur les lignes de front, supportant tout, des tirs aux conditions environnementales extrêmes. Quelles que soient les conditions, il est impératif de disposer d'un système de mouvement sur lequel vous pouvez compter. Découvrez comment Kollmorgen assure une performance, une précision et une fiabilité irréprochables pour répondre aux exigences les plus strictes de votre programme militaire. Quelle que soit la mission qui vous attend, nous disposons de l'expertise d'ingénierie, du support et des solutions requises pour vous équiper.

Explorez les spécifications et les avantages des produits conçus pour les véhicules terrestres.

En savoir plus

Véhicules militaires terrestres

Véhicules militaires terrestres, collaboration au poste de travail

De la conception au déploiement

Kollmorgen alimente des systèmes de précision qui détectent et attaquent, ainsi que des sous-systèmes robustes qui maintiennent les véhicules terrestres prêts pour le champ de bataille. De la stabilisation électromécanique et du contrôle des capteurs à l'actionnement des écoutilles et à la manipulation des munitions, notre processus éprouvé vous garantit les performances dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Nous garantissons un mouvement qui fonctionne dès le premier jour. Êtes-vous prêt à l'explorer ?

Principaux produits pour les véhicules terrestres

Série TBM sans cadre

Moteurs sans cadre sans balais série TBM™ >

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Gamme RBE Series sans boîtier >

La configuration sans boîtier de ces moteurs de type « pancake » à couple relativement élevé et basse vitesse élimine l'arbre, les roulements, les flasques et les accouplements pour réduire le volume, le poids et la complexité lorsqu'ils sont intégrés directement avec la charge.

Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™ >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Servomoteur Kollmorgen série EKM

Servomoteurs série EKM >

Ces moteurs hautes performances améliorés sont conformes à la norme MilSpec 810E et répondent aux exigences en matière d'étanchéité de la norme IP67. Ils sont fournis en standard avec un axe en acier inoxydable et une peinture résistante aux agents chimiques pour une utilisation fiable dans des conditions environnementales difficiles.

Servomoteur Industriel Gamme AKM >

Nos servomoteurs, les meilleurs de leur catégorie, sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standards sont disponibles avec…

Ressources associées

Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres

Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >

Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. Topology is the high-level architecture of how those components…
Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération

Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération >

Découvrez les critères à considérer lors de la conception de véhicules blindés de combat de nouvelle génération, depuis les architectures de mouvement électromécaniques jusqu'aux performances critiques pour la mission.
Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille

Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille >

Apprenez à sélectionner la topologie de système de mouvement appropriée à votre plateforme de véhicules terrestres et à passer du concept au succès au combat grâce à Kollmorgen.
Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée >

Optimiser le facteur de forme et garantir la fiabilité de la conception de votre système de défense est crucial. Lorsque vous planifiez votre conception, Kollmorgen et ses marques partenaires, sous la bannière Regal Rexnord, assurent votre réussite.…
Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée >

Ce webinaire abordera les éléments cruciaux du contrôle du mouvement nécessaires au développement efficace de missiles et la manière dont ces éléments peuvent fonctionner efficacement ensemble : des moteurs de toutes tailles aux vis à billes, en…
Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable

Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable >

Dans les appareils médicaux, les systèmes de défense et de nombreuses applications industrielles, la défaillance du système de mouvement n'est pas une option. Découvrez comment des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés…

Le mouvement pour les missiles : de la vitesse d'innovation à la rapidité de production  >

Face à la croissance rapide du marché mondial des missiles et à la demande de capacités toujours plus innovantes, les ingénieurs doivent pouvoir accéder rapidement à des systèmes de propulsion hautement spécialisés, produits en quantités fiables.…