Pular para o conteúdo principal

Há 70 anos, a Kollmorgen aperfeiçoa soluções de movimento que permitem que veículos de combate terrestre operem com precisão e durabilidade incomparáveis. De controle de torres e rastreamento de radar até o posicionamento de SATCOM e muito mais, nossos motores, drives e sistemas de controle de movimento, robustos e disponíveis nas versões com e sem carcaça, oferecem desempenho para missões críticas nos ambientes mais adversos.

Com ampla experiência em projeto e fabricação de sistemas de movimento de padrão militar, as soluções da Kollmorgen oferecem integração rápida e confiabilidade a longo prazo, ajudando as plataformas militares a manterem vantagem tática em campos de batalha em rápida evolução. Quando o sucesso da missão depende de movimentos sem falha, os veículos terrestres de defesa confiam na Kollmorgen.

Veículo militar terrestre

Veículos militares terrestres

Movimento pronto para a missão

A topologia de movimento correta pode simplificar a integração, melhorar a capacidade de resposta e aumentar a longevidade do sistema em ambientes de combate exigentes. Se você está projetando um veículo de última geração ou modernizando plataformas legadas, o design de movimento inteligente é essencial para o sucesso da missão.

Qual topologia é a melhor para o seu veículo?

Robustos, confiáveis e comprovados em campo

Veículos de combate precisam operar por décadas na linha de frente, enfrentando tanto o poder de fogo inimigo quanto condições ambientais extremas. É essencial ter um sistema de movimento no qual você pode confiar, não importam as condições. Saiba como a Kollmorgen garante desempenho consistente, precisão e confiabilidade para atender aos requisitos mais exigentes do seu programa militar. Não importa onde a missão o leve, temos a experiência em engenharia, o suporte e as soluções para equipá-lo.

Explore as especificações e vantagens dos produtos para veículos terrestres.

Obtenha a visão geral

Veículos militares terrestres

Veículos terrestres militares, colaboração no posto de trabalho

Do projeto à implantação

A Kollmorgen impulsiona os sistemas de precisão que veem e atacam, e os subsistemas robustos que mantêm os veículos terrestres prontos para entrar em campo. Da estabilização eletromecânica e o controle de sensores até a atuação de escotilhas e o manuseio de munição, nosso processo comprovado garante o desempenho que você precisa, na hora em que precisar.

Pronto para descobrir como entregamos soluções de movimento que funcionam desde o primeiro dia?

Principais produtos para veículos terrestres

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Série RBE sem carcaça >

A configuração sem carcaça desses motores tipo panqueca com torque relativamente alto e velocidade baixa elimina o eixo, os rolamentos, as tampas de extremidade e os acoplamentos para reduzir o volume, o peso e a complexidade quando há integração direta à carga.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…

Recursos Relacionados

Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres

Projeto de controle de movimento para torres e grandes sistemas de azimute em veículos militares terrestres >

É importante fazer a distinção entre tecnologia e topologia ao projetar sistemas de movimento para grandes veículos militares terrestres. Topologia é a arquitetura em alto nível de como esses componentes estão organizados e interagem dentro do…
Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração

Projeto de movimento para veículos de combate blindados de última geração >

Saiba o que deve ser levado em conta ao projetar a próxima geração de veículos blindados de combate, desde arquiteturas de movimento eletromecânicas até o desempenho crítico para a missão.
Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute

Tecnologia vs. Topologia: projeto de movimento para torres e grandes sistemas de acionamento de azimute >

Saiba como selecionar a topologia certa de sistema de movimento para a sua plataforma de veículo terrestre e vá do conceito ao sucesso em combate com a Kollmorgen.
Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de sistemas de defesa com projetos de movimento avançado (Turquia) >

Otimizar o formato e garantir a função confiável do projeto do seu sistema de defesa é crucial. Ao pensar no seu design, a Kollmorgen e suas marcas parceiras sob a bandeira da Regal Rexnord podem ajudá-lo a alcançar o sucesso, pois fornecem tudo, de…
Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado

Aprimore o desenvolvimento de mísseis com projetos de movimento avançado >

Este webinar discutirá os elementos críticos de controle de movimento necessários para desenvolver mísseis com eficácia e como esses elementos podem trabalhar efetivamente juntos — de motores de todos os tamanhos a parafusos de esferas, resolvers,…
Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível

Feedback redundante do servo: quando o posicionamento à prova de falhas é imprescindível >

Em dispositivos médicos, sistemas de defesa e várias aplicações industriais, o sistema de movimento não pode falhar em hipótese alguma. Saiba como servomotores com dispositivos de feedback redundantes integrados simplificam o desafio da garantia da…

Motion para mísseis: Otimização do desempenho >

Os sistemas de mísseis continuam a evoluir para satisfazer necessidades especializadas – desde mísseis táticos guiados até armas estratégicas de longo alcance, cada um projetado para ser lançado a partir de uma plataforma específica a fim de atingir…