Skip to main content

Seit 70 Jahren liefert Kollmorgen Antriebslösungen, damit Landfahrzeuge mit kompromissloser Präzision und Langlebigkeit operieren können. Von der Geschützturmsteuerung und Radarverfolgung bis hin zur SATCOM-Positionierung und darüber hinaus gewährleisten unsere robusten Motoren mit und ohne Gehäuse sowie unsere Antriebe und Antriebssteuerungssysteme auch unter härtesten Bedingungen eine zuverlässige Leistung.

Die Lösungen von Kollmorgen unterstützen durch umfassende Expertise in der Entwicklung und Fertigung von Antrieben für Verteidigungsanwendungen eine schnelle Integration und gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit. Dadurch tragen sie dazu bei, dass militärische Plattformen ihren taktischen Vorteil auf sich schnell verändernden Schlachtfeldern behaupten können. Wenn der Erfolg einer Mission von einwandfreien Antrieben abhängt, können sich Verteidigungslandfahrzeuge auf Kollmorgen verlassen.

Militärisches Landfahrzeug

Militärische Landfahrzeuge

Einsatzbereite Antriebe

Die richtige Antriebstopologie kann eine vereinfachte Integration, eine verbesserte Reaktionsfähigkeit und eine erhöhte Lebensdauer des Systems in anspruchsvollen Gefechtsumgebungen bewirken. Ob Sie nun ein Fahrzeug der nächsten Generation entwickeln oder ältere Plattformen modernisieren – ein intelligentes Antriebsdesign ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Mission.

Welche Topologie eignet sich am besten für Ihr Fahrzeug?

Robust, zuverlässig und praxiserprobt

Gefechtsfahrzeuge müssen jahrzehntelang an der Front eingesetzt werden und dabei allem standhalten, von der Feuerkraft bis hin zu extremen Umweltbedingungen. Ein Antriebssystem, auf das Sie sich unabhängig von äußeren Bedingungen verlassen können, ist unerlässlich. Erfahren Sie, wie Kollmorgen konsistente Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet, um die anspruchsvollsten Anforderungen Ihres Militärprogramms zu erfüllen. Wo auch immer Sie Ihre Mission hinführt, wir verfügen über das technische Know-how, den Support und die Lösungen, um Sie zu unterstützen.

Entdecken Sie die Produktspezifikationen und Vorteile für Landfahrzeuge.

Übersicht anzeigen

Militärische Landfahrzeuge

Militärische Landfahrzeuge im perfekten Zusammenspiel

Vom Design zum Einsatz

Kollmorgen liefert Antriebe für Präzisionssysteme zur Zielerfassung und -eliminierung sowie für robuste Subsysteme, die Landfahrzeuge einsatzbereit halten. Von der elektromechanischen Stabilisierung und Sensorsteuerung bis hin zur Lukenbetätigung und Munitionshandhabung – unser bewährter Prozess gewährleistet die Leistung, die Sie benötigen, wann immer Sie sie benötigen.

Sind Sie bereit zu erfahren, wie wir für Antriebe sorgen, die vom ersten Tag an funktionieren?

Top-Produkte für Landfahrzeuge

TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

RBE-Serie gehäuselos >

Die gehäuselose Konfiguration dieser relativ drehmomentstarken, langsam laufenden Flachmotoren verzichtet auf Wellen, Lager, Endgehäuse und Kupplungen, wodurch Volumen, Gewicht und Komplexität bei der direkten Integration in die Last reduziert werden.

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

EKM Servomotoren - Kollmorgen

EKM Servomotoren >

Diese optimierten Hochleistungsmotoren nach MilSpec 810E und mit Schutzart IP67 werden standardmäßig mit Edelstahlwelle und chemikalienbeständiger Lackierung geliefert. Sie eignen sich für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen.
AKM-Baureihe

AKM Baureihe >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.

Related Resources

Satelliten für die Raumfahrt

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen

Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen >

Bei der Konstruktion von Antriebssystemen für große militärische Landfahrzeuge ist es wichtig, zwischen Technologie und Topologie zu unterscheiden. Die Topologie ist die übergeordnete Architektur, die festlegt, wie diese Komponenten innerhalb Ihres…
Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation

Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation >

Erfahren Sie, welche Aspekte bei der Entwicklung von gepanzerten Kampffahrzeugen der nächsten Generation zu berücksichtigen sind – von elektromechanischen Bewegungsarchitekturen bis hin zur einsatzkritischen Leistung.
Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme

Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme >

Erfahren Sie, wie Sie die richtige Antriebssystemtopologie für Ihre Landfahrzeugplattform auswählen und mit Kollmorgen vom Konzept zum Erfolg im Kampfeinsatz gelangen.
Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen

Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen (Türkei) >

Die Optimierung des Formfaktors und die Gewährleistung der zuverlässigen Funktion Ihres Verteidigungssystemdesigns sind von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie über Ihr Design nachdenken, können Kollmorgen und seine Partnermarken unter dem Dach von…
Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign

Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign >

In diesem Webinar werden die wichtigsten Elemente der Antriebssteuerung besprochen, die für die effiziente Raketenentwicklung erforderlich sind. Außerdem wird erläutert, wie diese Elemente wirkungsvoll zusammenarbeiten können – von Motoren aller…
Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist >

Bei medizinischen Geräten, Verteidigungssystemen und vielen industriellen Anwendungen ist ein Ausfall des Antriebssystems keine Option. Erfahren Sie, wie Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen eine umfassende Zuverlässigkeit der…

Wir bringen Raketen in Bewegung: Von schneller Innovation zu schneller Produktion  >

Angesichts des rasanten Wachstums auf dem weltweiten Markt für Flugkörper und der Nachfrage nach immer innovativeren Fähigkeiten benötigen Ingenieure schnellen Zugang zu hochspezialisierten Antriebssystemen, die in ausreichenden Mengen produziert…