Ana içeriğe atla

Kollmorgen, 70 yıldır kara muharebe araçlarının tavizsiz hassasiyet ve dayanıklılıkla performans göstermesini sağlayan hareket çözümlerini güçlendirmektedir. Taret kontrolünden radar takibine, SATCOM konumlandırmasından daha fazlasına kadar, sağlamlaştırılmış, gövdesiz ve muhafazalı motorlarımız, tahriklerimiz ve hareket kontrol sistemlerimiz en zorlu ortamlarda görev açısından kritik performans sunar.

Savunma sınıfı hareket tasarımı ve üretiminde kapsamlı uzmanlığa sahip olan Kollmorgen'in çözümleri, hızlı entegrasyonu ve uzun vadeli güvenilirliği destekleyerek askeri platformların hızla gelişen savaş meydanlarında taktiksel avantajlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Görev başarısı kusursuz harekete bağlı olduğunda, savunma kara araçları Kollmorgen'a güvenir.

Askeri kara aracı

Askeri kara araçları

Göreve Hazır Hareket

Doğru hareket topolojisi, entegrasyonu kolaylaştırabilir, duyarlılığı iyileştirebilir ve zorlu muharebe ortamlarında sistem ömrünü uzatabilir. İster yeni nesil bir araç tasarlıyor ister eski platformları modernize ediyor olun, akıllı hareket tasarımı görev başarısı için kritik öneme sahiptir.

Aracınız için hangi topoloji en iyisidir?

Sağlamlaştırılmış, Güvenilir ve Sahada Kanıtlanmış

Muharebe araçlarının, ateş gücünden çevresel zorluklara kadar her şeye karşı koyacak şekilde cephede onlarca yıl dayanması gerekir. Koşullar ne olursa olsun güvenebileceğiniz bir hareket sistemine sahip olmak zorunludur. Kollmorgen'in askeri programınızın en zorlu gereksinimlerini karşılamak için tutarlı performans, doğruluk ve güvenilirliği nasıl sağladığını öğrenin. Görev sizi nereye götürürse götürsün, sizi donatacak mühendislik uzmanlığımız, desteğimiz ve çözümlerimiz mevcuttur.

Kara araçları için ürün özelliklerini ve avantajlarını keşfedin.

Genel Bakışa Göz Atın

Askeri kara araçları

Çalışma istasyonunda iş birliği sağlayan askeri kara araçları

Tasarımdan Dağıtıma

Kollmorgen, hedefleme ve vurma işlemlerini gerçekleştiren hassas sistemleri ve kara araçlarını sahaya hazır tutan sağlamlaştırılmış alt sistemleri güçlendirir. Elektromekanik stabilizasyondan ve sensör kontrolünden kapak aktüasyonu ve mühimmat kullanımına kadar kanıtlanmış sürecimiz, ihtiyacınız olan performansı ihtiyacınız olduğunda sağlar.

İlk günden itibaren ihtiyacınız olan hareketi nasıl sağladığımızı keşfetmeye hazır mısınız?

Kara Araçları İçin En İyi Ürünler

TBM Serisi Orta Boy Görüntüsü

TBM Serisi Gövdesiz >

TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.

RBE Serisi Gövdesiz >

Bu nispeten yüksek torklu, düşük hızlı, yassı motorların gövdesiz yapısı, mil, rulman, kapaklar ve bağlantı elemanlarını ortadan kaldırarak doğrudan yüke entegre edildiğinde hacim, ağırlık ve karmaşıklığı azaltır.

KBM Serisi Gövdesiz

KBM Serisi Gövdesiz >

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.

Kollmorgen EKM Servo Motor Serisi

EKM Serisi Servo Motorlar >

Bu gelişmiş yüksek performanslı motorlar MilSpec 810E sınıfındadır ve IP67 sızdırmazlığa sahiptir. Motorlar, sert ortam koşullarında güvenilir şekilde çalışması için paslanmaz çelik bir şaft ve kimyasal maddeye dirençli boya ile donatılmıştır.

AKM Servo Motorlar

AKM Ailesi >

Sınıfının en iyisi, yüksek performanslı servo motorlar geniş bir montaj, bağlanabilirlik, geri bildirim ve diğer seçenek yelpazesi sunar Hemen hemen tüm uygulama gerekliliklerine uyacak şekilde ortak tasarımlı modifikasyonların yanı sıra 500.000'i…

İlgili kaynaklar

Uzay uydusu

Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler >

Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı

Askeri Kara Araçlarında Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Kontrolü Tasarımı >

Büyük askeri kara araçları için hareket sistemleri tasarlanırken teknoloji ile topoloji arasında ayrım yapmak önemlidir. Topoloji, bileşenlerin sisteminiz içerisinde nasıl düzenlendiği ve etkileşime girdiğinin üst düzey mimarisidir.
Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı

Yeni Nesil Zırhlı Savaş Araçları İçin Hareket Tasarımı >

Elektromekanik hareket mimarilerinden kritik görev performansına kadar yeni nesil zırhlı savaş araçları için tasarım yaparken dikkat etmeniz gereken unsurları öğrenin.
Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı

Teknoloji ve Topoloji Karşılaştırması: Taretler ve Büyük Azimut Tahrik Sistemleri İçin Hareket Tasarımı >

Kara aracı platformunuz için doğru hareket sistemi topolojisini nasıl seçeceğinizi öğrenin ve Kollmorgen ile konseptten muharebe başarısına geçiş yapın.
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Savunma Sisteminizi İyileştirin (Türkiye) >

Savunma sistemi tasarımınızın form faktörünü optimize etmek ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak çok önemlidir. Tasarımınızı düşünürken, Kollmorgen ve Regal Rexnord adı altındaki ortak markaları, uygulamaya ilişkin zorlu gereksinimleri…
Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin

Gelişmiş Hareket Tasarımıyla Füze Geliştirme Sürecinizi İyileştirin >

Bu web seminerinde, etkili füze geliştirme için gereken kritik hareket kontrol unsurları ve bu unsurların her boyuttan motorlardan bilyalı vidalara, çözücülere, frenlere, yataklara ve contalara ve ortak tasarlanmış alt sistemlere kadar birlikte nasıl…
Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda

Yedek Servo Geri Bildirimi: Arıza Emniyetli Konumlandırma Bir Zorunluluk Olduğunda >

Tıbbi cihazlarda, savunma sistemlerinde ve birçok endüstriyel uygulamada hareket sisteminin arızalanması bir seçenek değildir. Entegre, yedekli geri besleme cihazlarına sahip servo motorların toplam hareket güvenilirliği sağlama zorluğunu nasıl…

Füzeler İçin Hareket: Yenilik Hızından Üretim Hızına  >

Dünyanın dört bir yanındaki füze pazarlarında yaşanan hızlı büyüme ve her zamankinden daha yenilikçi becerilere olan talep nedeniyle mühendislerin, güvenilir miktarlarda üretilmiş ve son derece özelleştirilmiş hareket sistemlerine hızlı bir şekilde…