Passer au contenu principal
Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille

Les véhicules militaires terrestres exigent précision, vitesse et fiabilité. Pour répondre à ces besoins, tout commence par une décision de conception cruciale : la topologie du système de mouvement. Ce livre blanc détaille les principales topologies et considérations à prendre en compte pour concevoir des systèmes de tourelles et d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules terrestres de prochaine génération.

Découvrez comment Kollmorgen aide les OEM à transformer l'architecture du mouvement en avantage stratégique grâce à des systèmes évolutifs, à une performance éprouvée sur le terrain et à 70 ans d'expérience dans l'aérospatiale et la défense.

download inciation

Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.

En savoir plus

Véhicules militaires terrestres

Découvrez des solutions de mouvement robustes et précises pour les tourelles, les capteurs, les écoutilles et plus encore. Kollmorgen assure une intégration rapide et fiable pour les véhicules terrestres prêts au combat.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres

Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >

Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. Topology is the high-level architecture of how those components…
Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération

Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération >

Découvrez les critères à considérer lors de la conception de véhicules blindés de combat de nouvelle génération, depuis les architectures de mouvement électromécaniques jusqu'aux performances critiques pour la mission.
Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée >

Optimiser le facteur de forme et garantir la fiabilité de la conception de votre système de défense est crucial. Lorsque vous planifiez votre conception, Kollmorgen et ses marques partenaires, sous la bannière Regal Rexnord, assurent votre réussite.…
Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des missiles grâce à la conception de mouvement avancée >

Ce webinaire abordera les éléments cruciaux du contrôle du mouvement nécessaires au développement efficace de missiles et la manière dont ces éléments peuvent fonctionner efficacement ensemble : des moteurs de toutes tailles aux vis à billes, en…
Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable

Dispositif d'asservissement redondant – Quand le positionnement à sécurité intégrée est indispensable >

Dans les appareils médicaux, les systèmes de défense et de nombreuses applications industrielles, la défaillance du système de mouvement n'est pas une option. Découvrez comment des servomoteurs équipés de capteurs d'asservissement redondants intégrés…

Le mouvement pour les missiles : de la vitesse d'innovation à la rapidité de production  >

Face à la croissance rapide du marché mondial des missiles et à la demande de capacités toujours plus innovantes, les ingénieurs doivent pouvoir accéder rapidement à des systèmes de propulsion hautement spécialisés, produits en quantités fiables.…

Propulsion des missiles : optimiser les performances  >

Les systèmes qui permettent le fonctionnement des missiles continuent d'évoluer pour répondre à des besoins spécialisés : depuis les engins guidés à usage tactique jusqu'aux armes stratégiques, chaque missile est propulsé depuis une plateforme…