Passer au contenu principal
blog | Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Véhicule terrestre de déminage sans pilote

La conception de petits véhicules terrestres sans pilote destinés au déminage représente un défi unique en matière d'ingénierie. Ces robots doivent être suffisamment compacts pour se déplacer sur des terrains accidentés, assez puissants pour gérer les équipements de détection lourds et fiables dans des conditions environnementales difficiles.

Pourquoi recourir à des moteurs sans boîtier pour les véhicules terrestres de déminage sans pilote ?

Les moteurs sans boîtier sont idéaux dans la robotique de défense et de sécurité, car ils s'intègrent directement à la structure mécanique, réduisant le poids et permettant aux ingénieurs concepteurs de réduire le volume de leurs véhicules terrestres sans pilote. Sur les UGV à chenilles, les moteurs peuvent être intégrés à des systèmes d'entraînement ou à des ensembles d'actionneurs, permettant une conception profilée qui minimise l'exposition aux risques tout en optimisant la maniabilité.

Trois considérations majeures en termes de conception

1. Densité de couple par rapport à la taille

Les UGV à chenilles requièrent un couple élevé pour négocier les terrains accidentés et les obstacles tout en conservant un contrôle précis pour les opérations de déminage. Les moteurs sans châssis suivent la règle D²L : le couple est proportionnel au carré du diamètre et augmente de façon linéaire avec la longueur.

Dans le cas des véhicules terrestres sans pilote compacts, l'augmentation du diamètre est souvent préférable à celle de la longueur, car les moteurs plus longs compliquent l'intégration aux conceptions de châssis profilés. Toutefois, les diamètres plus grands peuvent limiter l'espace réservé aux capteurs et à l'électronique : il s'agit donc d'un compromis en termes de volume de conception.

Conseil de conception : choisissez des moteurs sans boîtier optimisés pour produire le couple requis avec une longueur axiale courte. Les designs compacts simplifient l'intégration sans sacrifier la performance.

2. Vitesse par rapport au couple

Les UGV de déminage ont besoin d'une vitesse contrôlée pour assurer la précision de leur détection, mais ils doivent aussi pouvoir produire des rafales de couple pour gravir les pentes ou remorquer des équipements auxiliaires. Les réducteurs harmoniques ou planétaires peuvent favoriser l'équilibrage de ces besoins, mais les rapports de démultiplication élevés réduisent la vitesse.

Des moteurs sans boîtier capables de conserver le couple à des régimes plus élevés sont indispensables pour éviter de surdimensionner le moteur et d'ajouter inutilement du poids. C'est le cas en particulier lorsqu'on considère que ces systèmes fonctionnent généralement à des niveaux de bus CC inférieurs, habituellement 48 Vcc.

Conseil de conception : sélectionnez des moteurs dotés d'une technologie de bobinage avancée qui préserve le couple dans un large éventail de vitesses et réduit ainsi le besoin de conceptions surdimensionnées.

3. Température par rapport à la fiabilité

Une utilisation dans des climats très chauds ou sous une charge continue peut pousser les températures des bobines du moteur au-delà des limites de sécurité. La chaleur excessive dégrade les lubrifiants, les capteurs et l'électronique, des composants essentiels à la fiabilité du déminage. Les moteurs optimisés pour réduire l'élévation de température et équipés de capteurs thermiques intégrés contribuent à réduire les défaillances.

Conseil de conception : recherchez des moteurs sans boîtier conçus pour préserver la performance sur un large éventail de températures de bobines, garantissant la durabilité à long terme des boîtes de vitesse et de l'électronique.

Environnement et sécurité

Les robots démineurs sont souvent confrontés à de la poussière, de l'humidité, des chocs et des vibrations. Les moteurs sans boîtier permettent au concepteur de fournir le niveau d'intégration d'étanchéité requis pour répondre aux exigences de la mission.

Caractéristiques de moteur recommandées pour les véhicules terrestres de déminage sans pilote

  • Longueur axiale compacte avec une densité du couple de rotation élevée
  • Large éventail de vitesses avec une perte minime de couple
  • Capteurs thermiques et capteurs à effet Hall intégrés pour l'asservissement
  • Matériaux et conception adaptés aux environnements difficiles
  • Compatibilité avec les systèmes d'engrenages du commerce

Le bon choix pour votre véhicule terrestre sans pilote

Les moteurs sans boîtier ne sont pas de simples composants : ils définissent le degré d'agilité, d'endurance et de sécurité des UGV de déminage. En privilégiant la densité de couple, la gestion thermique et la résilience environnementale, les concepteurs peuvent créer des robots aux performances fiables dans les conditions les plus exigeantes sans compromettre la taille ou l'efficacité.

Les gammes TBM, TBM2G et KBM de Kollmorgen illustrent la compatibilité d'un couple élevé avec des formats compacts, faciles à intégrer. Si vous concevez des UGV à chenilles pour le déminage ou d'autres applications terrestres, découvrez comment nous pouvons vous fournir la performance stratégique que vous exigez. Nos experts du mouvement sont là pour nous aider à trouver le juste équilibre entre puissance, taille, poids et fiabilité.

Consulter un expert

Moteurs sans boîtier

Découvrez la gamme de moteurs sans boîtier de Kollmorgen, conçue pour une intégration facile dans votre application, tout en améliorant vos performances, votre efficacité et la fiabilité des solutions de mouvement.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres

Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >

Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. Topology is the high-level architecture of how those components…
Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération

Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération >

Découvrez les critères à considérer lors de la conception de véhicules blindés de combat de nouvelle génération, depuis les architectures de mouvement électromécaniques jusqu'aux performances critiques pour la mission.
Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille

Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille >

Apprenez à sélectionner la topologie de système de mouvement appropriée à votre plateforme de véhicules terrestres et à passer du concept au succès au combat grâce à Kollmorgen.
Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée

Améliorer le développement des systèmes de défense grâce à la conception de mouvement avancée >

Optimiser le facteur de forme et garantir la fiabilité de la conception de votre système de défense est crucial. Lorsque vous planifiez votre conception, Kollmorgen et ses marques partenaires, sous la bannière Regal Rexnord, assurent votre réussite.…