Salta al contenuto principale

Da oltre 70 anni sviluppa soluzioni di motion control che permettono ai veicoli da combattimento terrestri di operare con precisione assoluta e affidabilità senza compromessi. Dal controllo delle torrette al tracciamento radar, dal posizionamento SATCOM fino alle applicazioni più avanzate, i nostri motori robusti, sia frameless che housed, insieme ad azionamenti e sistemi di motion control, garantiscono prestazioni mission-critical anche negli ambienti più estremi.

Grazie a un’esperienza consolidata nella progettazione e produzione di sistemi di motion per applicazioni militari, Kollmorgen offre soluzioni che garantiscono integrazione rapida e affidabilità nel tempo, supportando le piattaforme nel mantenere un vantaggio tattico in scenari di combattimento in rapida evoluzione. Quando il successo della missione dipende da un motion impeccabile, i veicoli terrestri militari si affidano a Kollmorgen.

Veicoli militari terrestri

Veicoli militari terrestri

Soluzioni di motion mission-ready

La giusta topologia di movimentazione può semplificare l’integrazione, migliorare la reattività e prolungare la vita del sistema anche negli scenari di combattimento più difficili. Che si tratti di progettare un veicolo di nuova generazione o di aggiornare piattaforme esistenti, una progettazione intelligente del sistema di motion è fondamentale per il successo della missione.

Qual è la topologia più adatta al tuo veicolo?

Robusti, affidabili e testati sul campo

I veicoli da combattimento devono resistere per decenni in prima linea, affrontando sia il fuoco nemico sia condizioni ambientali estreme. Disporre di un sistema di motion affidabile, in qualsiasi condizione, è fondamentale. Scopri come Kollmorgen assicura prestazioni costanti, precisione e affidabilità per soddisfare i requisiti più esigenti dei programmi militari. Ovunque ti porti la missione, mettiamo a tua completa disposizione esperienza ingegneristica, supporto e soluzioni pronte all’uso.

Scopri le specifiche e i vantaggi per i veicoli terrestri.

Panoramica

Veicoli militari terrestri

Veicoli militari terrestri, collaborazione in postazione di lavoro

Dalla progettazione all’implementazione

Kollmorgen alimenta i sistemi di precisione che vedono e colpiscono, e i sottosistemi robusti che rendono i veicoli terrestri sempre pronti all’uso. Dalla stabilizzazione elettromeccanica al controllo dei sensori, dall’azionamento dei portelloni alla gestione delle munizioni, il nostro processo collaudato garantisce le prestazioni necessarie, esattamente quando servono.

Vuoi scoprire come offriamo soluzioni di motion efficaci fin dal primo giorno?

Prodotti di alta gamma per veicoli terrestri

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Serie RBE frameless >

La configurazione frameless di questi motori tipo pancake a bassa velocità e coppia relativamente elevata elimina albero, cuscinetti, campane del motore e giunti, riducendo volume, peso e complessità quando integrati direttamente con il carico.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Servomotori serie EKM Kollmorgen

Servomotori serie EKM >

Questi motori ad alte prestazioni potenziati sono classificati MilSpec 810E e sigillati in conformità con IP67. Sono forniti in versione standard con albero in acciaio inossidabile e vernice resistente agli agenti chimici per un uso affidabile in condizioni ambientali difficili.

Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…

Altre Risorse

Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.
Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato (Turchia) >

Ottimizzare l’ingombro e garantire un funzionamento affidabile del tuo sistema di difesa è fondamentale. Quando pensi al tuo progetto, Kollmorgen e i suoi brand partner del gruppo Regal Rexnord sono al tuo fianco per costruire il successo, con…
Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >

Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni  >

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…