Servovariateur Industriel Décentralisé AKD-N
Le servovariateur AKD-N décentralisé réduit l'espace occupé dans le tableau électrique et permet une automatisation plus intelligente des machines avec 80 % de câblage en moins. Les applications courantes pour le modèle AKD-N sont les machines d'emballage et de production dans l'industrie agroalimentaire.
- Les variateurs IP67 peuvent être montés sur les machines en dehors du panneau de commande
- Câblage réduit puisque tout est réuni dans un câble unique : CC, réseau, alimentation électrique, niveau E/S et sécurité (STO)
- Davantage de flexibilité dans la conception des machines, possibilité de montage sur une « plaque de refroidissement »
Déployez moins de câbles
Imaginez que votre machine possède huit axes ayant chacun une longueur de trois mètres. L'armoire de commande se situe à 5 mètres et sur chaque axe se trouve également un commutateur. Dans cet exemple, cela représente un total de 372 mètres de câble avec des servovariateurs classiques, mais avec le servovariateur AKD-N, ce chiffre descend à 42 mètres. La technologie de servovariateur décentralisé de la gamme AKD-N économise ici 330 mètres de câble.
Caractéristiques
Réduction des coûts
- Câblage réduit puisque tout est réuni dans un câble unique : CC, réseau, alimentation électrique, niveau E/S et sécurité (STO)
- Assemblage simple et rapide, même sans connaissances spécifiques, grâce à des câbles prêts à l'emploi et testés
- L'absence de déclassement de puissance permet de plus petites combinaisons de servomoteurs et servovariateurs en comparaison avec un système intégré avec la même puissance de sortie
Machines compactes
- Armoires de commande plus petites et donc plus faciles à intégrer
- Servovariateurs très proches du moteur
- Construction robuste en classe de protection IP67 rendant tout capot protecteur superflu
Démarrage plus rapide
- Fiches de connexion IP67 pour connecter sans outils
- Avec ses onze millimètres, ce câble fin hybride peut être déployé afin d'économiser de l'espace, même dans des angles de machines serrés, grâce à son faible rayon de courbure
- Connexion simple de systèmes E/S ou de réseaux directement au variateur
- Paramétrage avec le logiciel WorkBench de Kollmorgen
Efficacité plus élevée des machines (OEE)
- La conception permet un nettoyage efficace et rapide
- Haute sécurité de fonctionnement grâce à une construction robuste
- Précision grâce à la rétroaction numérique
- Tous les détails en un coup d'œil : affichage de l'état sur le servovariateur
Plus de flexibilité dans la conception de la machine
- Compatible avec tous les moteurs de Kollmorgen avec connexion à câble unique ou à double câble
- Combinaison simple des contrôleurs centraux et décentralisés dans la gamme AKD complète
- Modification plus rapide et options de mise à niveau via la topologie linéaire, et les interfaces E/S et réseau sur l'axe
Spécifications
AKD-N : servovariateur décentralisé
AKD-N00307 | AKD-N00607 | AKD-N01207 | |
---|---|---|---|
Courant de sortie continu | 3A | 6A | 12A |
Courant de crête de sortie | 9A | 18A | 30A |
Zone environnementale | IP67 | ||
Taille | 75 x 130 x 201 mm³ | 75 x 130 x 252 mm³ | |
Bus de terrain | EtherCAT | ||
Capteur | SFD, Biss C, EnDat 2.1 et 2.2, Hall, Comcoder, Hiperface, Hiperface DSL | ||
E/S | 3 entrées numériques, 1 sortie numérique | ||
Vibrations | 3M5 | ||
Options | Bus de terrain tertiaire (-DF) STO local SIL2 / PLd (-DS) |
Bus de terrain tertiaire avec capteur à deux câbles (-DF) Bus de terrain tertiaire avec capteur à câble unique (-DG) STO local SIL2/PLd avec capteur à deux câbles (-DS) STO local SIL2/PLd avec capteur à câble unique (-DT) |
AKD-C : Alimentation électrique possible jusqu'à 16 AKD-N
AKD-C01007 | |||
---|---|---|---|
Tension d'alimentation nominale | 400-480 V, triphasé | ||
Alimentation de sortie continue | 10 kVA | ||
Puissance de crête de sortie | 20 kVA | ||
Zone environnementale | IP 20 | ||
Taille | 329 x 80 x 198 mm³ | ||
Bus de terrain | EtherCAT | ||
STO | SIL2, PLd |
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Ajuda do Workbench | Portuguese, Brazil | |
Partager l'URL https://webhelp.kollmorgen.com/akd/portuguese/ |
AKD WorkBench Online Help/User Guide | English | |
Partager l'URL http://webhelp.kollmorgen.com/AKD/English/Content/WorkBench%20Help/Welcome.htm |
AKD-C and AKD-N EtherCAT Communications Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200023-00%20AKD-C_N%20Ethercat%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20J%20.pdf |
AKD-C and AKD-N Projecting Guide EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-C%20and%20AKD-N%20Projecting%20Guide%20EN%20%28REV%20C%29.pdf |
AKD-C and AKD-N User Guide EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-C%20and%20AKD-N%20User%20Guide%20EN%20%28REV%20C%29.pdf |
AKD-C Betriebsanleitung DE | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200019-01%20AKD-C_Installation_de%20Rev%20L.pdf |
AKD-C Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200019-00%20AKD-C_Installation_en%20Rev%20L.pdf |
AKD-C Typenschlüssel | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/pns-akd-c_d.pdf |
AKD-C und AKD-N Benutzerhandbuch DE | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-C%20and%20AKD-N%20User%20Guide%20DE%20%28REV%20C%29.pdf |
AKD-C und AKD-N EtherCat Kommunikationsprofil DE | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200023-01%20AKD-C_N%20Ethercat%20Communications%20Manual%20DE%20REV%20J%20.pdf |
AKD-C und AKD-N Projektierungshandbuch DE | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-C%20and%20AKD-N%20Projecting%20Guide%20DE%20%28REV%20C%29.pdf |
AKD-C/N Product Safety Notes EN DE | English, German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200021-99%20AKD-CN_Safety-Notes_en-de%20Rev%20B.pdf |
AKD-N Betriebsanleitung DE | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200018-01%20AKD-N_Installation_de%20Rev%20M.pdf |
AKD-N Installation Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200018-00%20AKD-N_Installation_en%20Rev%20M_0.pdf |
AKD-N Typenschlüssel | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/pns-akd-n_d.pdf |
AKD2G, AKD Accessories Guide Europe EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf |
AKD2G, AKD and S700 Accessories Guide North America EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
AKD2G, AKD Zubehörhandbuch Europa DE | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_de.pdf |
Leitungen Dezentrale Systeme Typenschlüssel | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-decentral_%20d.pdf |
Leitungen Zentrale Systeme Typenschlüssel | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-central_de_rev3.pdf |
Part Number Scheme AKD-C | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/pns-akd-c_e.pdf |
Part Number Scheme AKD-N | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/pns-akd-n_e.pdf |
Part Number Scheme Cables (centralized systems) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-central_e_rev3.pdf |
Part Number Scheme Cables (decentralized systems) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-decentral_e_0.pdf |
WorkBench Online Hilfe | German | |
Partager l'URL https://webhelp.kollmorgen.com/akd/german/ |
WorkBench 帮助 | Chinese, Simplified | |
Partager l'URL https://webhelp.kollmorgen.com/akd/chinese/ |
Zubehör für digitale Antriebe DE | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Digital%20Drive%20Systems%20Accessories%20Guide%20DE%20%28REV%2012-2014%29.pdf |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Partager l'URLvue | |
AKD-N Brochure EN revA | English | Partager l'URLvue | |
AKDN分布式伺服放大器产品手册 | Chinese, Simplified | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen AKD-N Servo Drive Brochure EN | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen AKD-N Servo Sürücü Broşür TR | Turkish | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen AKD-N Servoamplificatore Opuscolo IT | Italian | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen AKD-N Servoregler Broschüre DE | German | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH | German | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Partager l'URLvue | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Partager l'URLvue |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKD-C EU Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_akd-c_e_0.pdf |
AKD-C EU-Konformitätserklärung | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_akd-c_d_0.pdf |
AKD-C/N & MKD TUV Safety Certificate | English, German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-MKD_TUV_01_205_5430_02_19_de_en_el.pdf |
AKD-N EU Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_akd-n_e_0.pdf |
AKD-N EU-Konformitätserklärung | German | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_akd-n_d_1.pdf |
AKD_Declaration_ROHS_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_%20Standard%20AKD.pdf |
AKD_Regulation_REACH_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20AKD.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
2D/3D Models for AKD-C Central Power Supply (400-480V, 3 phase) | English | |
Partager l'URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=akdnc |
2D/3D Models for AKD-N Decentralized (Feedback) | English | |
Partager l'URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=akdnc |
2D/3D Models for AKD-N Decentralized 3A, 6A | English | |
Partager l'URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=akdnc |
AKD-C & AKD-N 3D Models | English | |
Partager l'URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=akd |
Title | Release | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|---|
AKD Firmware Release Notes EN |
1.22.00.000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Firmware%20Release%20Notes%20EN%20rev1.22.00.000.pdf |
AKD Servo Drive Firmware |
1.23.00.002
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-03/AKD-x_MKD-x_KC1-x_FW_01-23-00-002.zip |
AKD-C Central Power Supply Servo Drive Firmware |
1.21.00.000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-C-CBEC-V01-21-00-000_0.zip |
AKD-N Hybrid Motor Cable Servo Drive Firmware |
1.17.00.004
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-N%20Servo%20Drive%20Firmware%20Hybrid%20Motor%20Cable%20%28AKD-N-DBEC-01-17-00-004%29.zip |
AKD-N Individual STO Servo Drive Firmware |
1.17.00.004
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-N%20Servo%20Drive%20Firmware%20Individual%20STO%20%28AKD-N-DSEC-01-17-00-004%29.zip |
AKD-N Servo Drive Firmware |
1.21.00.000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-N-xxEC-V01-21-00-000.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN |
2.13.0.9674
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-03/Kollmorgen_WorkBench_2.13.0.9674_Full_Setup_English.exe_.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES |
2.14.0.9655
|
Spanish | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/Kollmorgen%20WorkBench%202.14.0.9655%20Full%20Setup%20Spanish.exe_.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT |
2.13.0.9674
|
Portuguese, Brazil | |
Share URL /sites/default/files/2024-03/Kollmorgen_WorkBench_2.13.0.9674_Full_Setup_Portuguese.exe_.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH |
2.14.0.9655
|
Chinese, Simplified | |
Share URL |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN |
2.13.0.9674
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-03/Kollmorgen_WorkBench_2.13.0.9674_Setup_English.exe_.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES |
2.14.0.9655
|
Spanish | |
Share URL /sites/default/files/2023-12/Kollmorgen%20WorkBench%202.14.0.9655%20Setup%20Spanish.exe_.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT |
2.13.0.9674
|
Portuguese, Brazil | |
Share URL /sites/default/files/2024-03/Kollmorgen_WorkBench_2.13.0.9674_Setup_Portuguese.exe_.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH |
2.14.0.9655
|
Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/2023-12/Kollmorgen%20WorkBench%202.14.0.9655%20Setup%20Chinese.exe_.zip |
AKD/AKD2G Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE |
2.13.0.9674
|
German | |
Share URL /sites/default/files/2024-03/Kollmorgen_WorkBench_2.13.0.9674_Full_Setup_German.exe_.zip |
AKD/AKD2G Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE |
2.13.0.9674
|
German | |
Share URL /sites/default/files/2024-03/Kollmorgen_WorkBench_2.13.0.9674_Setup_German.exe_.zip |
Kollmorgen Sistema Library |
1.2.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.2.0.zip |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.