Pular para o conteúdo principal

A Kollmorgen oferece uma ampla variedade de servodrives projetados para fornecer controle preciso, ótimo torque e um excelente conjunto de recursos para complementar nossa ampla gama de servomotores rotativos e sistemas de posicionamento linear. A família de servodrives AKD oferece a conectividade mais ampla com a mais avançada tecnologia de controle, comissionamento simplificado e embalagem compacta disponíveis no mercado global.

Os drives da família AKD podem se conectar ao PCMM da Kollmorgen, um controlador mestre EtherCAT®, que é programado através do KAS, usando o kit de programação de PLC seguindo o padrão da IEC 61131-3, controlando até 128 eixos.

Precisa de ajuda para escolher o devido AKD? tabela de comparação

AKD2G Servo Drive

Servo Drive AKD2G  >

Nascido de uma valiosa herança vinda do AKD, o AKD2G é a mais recente tecnologia de servodrive que acrescenta:

  • Tecnologia de eixo duplo para economia de espaço
  • Opções de segurança funcional integradas via SafeMotion Monitor (incluindo FSoE)
  • Monitor gráfico a cores
  • Otimizado para alimentação e feedback em cabo único
Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Servodrive Descentralizado AKD-N >

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
AKD_BASIC_family_Medium

Drives programaveis AKD BASIC >

Os drives AKD BASIC fornecem todos os recursos de desempenho de nossa série líder AKD, junto com o controle de movimento e da máquina que pode ser programado em linguagem de programação BASIC do AKD WorkBench. Esses drives podem eliminar a necessidade de um PLC separado ou permitir que os projetistas das máquinas personalizem a funcionalidade do drive.

Drive Programável AKD PDMM Master Multi Eixos >

O AKD PDMM® combina um eixo de servo AKD e um controlador mestre EtherCAT PCMM que suporta até mais de 31 eixos AKD adicionais.

  • Recursos completos de automação KAS usando a linguagem de programação padrão da indústria IEC61131-3 para PLC suave
  • Controle integrado para múltiplos servo eixos, interface de E/S e IHM completa

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Tabela de comparação

 

AKD2G

AKD (AKD-P)

AKD-N

AKD-T (AKD BASIC)

AKD-M (PDMM)

DescriçãoServodrive Indexador de Movimento, Eixo Unico ou DuploServodrive Indexador de MovimentoServodrive DescentralizadoServodrive Eixo Unico, Programação BASICServodrive Controlador de Eixos, Programação IEC
I/O Base12 digitais
2 analógicas
11 digitais
2 analógicas
5 digitais11 digitais
2 analógicas
17 digitais
2 analógicas
Expansão de I/Os8 digitais
2 analógicas
*O tamanho do drive é o mesmo
NãoNão

20 digitais
2 analógicas

*adiciona 30 mm à largura do drive para drives de até 12 A

Até 1.000+ I/Os remotas via EtherCAT
I/Os de segurança2 entradas digitais, expansível para 4NãoNãoNãoNão
SafeMotion, FSoESim, STO de canal duploApenas STOApenas STOApenas STOApenas STO
ConectividadeAnalógica, EtherCAT, CANopenAnalógica, EtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCPEtherCATAnalógicaEtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCP
Otimizado para cabo únicoSimNãoSimNãoNão
Limite de corrente contínua24 A48 A12 A48 A48 A
Configuração do eixoúnico ou duploúnicoúnicoúnicoúnico
Programaçãoparametrizado, 2 malhas de controle dos eixos, tabela de açõesparametrizadoparametrizadoparametrizado, programável em BASICparametrizado, IEC 61131-3 via PLCopen ou Pipe Network
Classificação IPIP20IP20IP67IP20IP20