Salta al contenuto principale

Kollmorgen offre un’ampia gamma di servoazionamenti studiati per fornire un controllo preciso, una coppia ottimale e un ricco insieme di funzioni per abbinarsi alla nostra ampia gamma di servomotori rotativi e sistemi di posizionamento lineare. La famiglia di servoazionamenti AKD offre la più ampia connettività e la più avanzata tecnologia di controllo, una messa in funzione semplificata e gli ingombri più ridotti disponibili oggi sul mercato.

Gli azionamenti della famiglia di prodotti AKD sono collegabili al PCMM di Kollmorgen, un controller master EtherCAT® programmato tramite KAS che utilizza il kit di strumenti di programmazione PLC conforme allo standard IEC 61131-3 e controlla fino a 128 assi.

Avete bisogno di aiuto per scegliere l’AKD giusto? tabella comparativa

AKD2G

Servoazionamento AKD2G >

Nata dalla ricca tradizione AKD, AKD2G è la più recente tecnologia per servoazionamenti, che aggiunge:

  • Tecnologia a doppio asse per ingombro ulteriormente ridotto
  • Opzioni sulla sicurezza funzionale: integrate tramite SafeMotion Monitor (comprendente FSoE)
  • Display grafico a colori
  • Ottimizzato per retroazione e alimentazione a cavo singolo
Servoazionamento AKD Kollmorgen

Servoazionamento AKD >

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità
Kollmorgen AKD-NC Servoazionamento decentralizzato

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N >

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”

AKD® PDMM >

AKD PDMM® combina un servoasse AKD e il controller master PCMM EtherCAT che supporta fino a oltre 31 ulteriori assi AKD.

  • Capacità completa di automazione KAS grazie al linguaggio di programmazione standard Soft PLC IEC61131-3
  • Controllo integrato per molteplici servoassi, I/O completa e interfaccia HMI

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Tabella comparativa

 

AKD2G

AKD (AKD-P)

AKD-N

AKD-T (AKD BASIC)

AKD-M (PDMM)

Descrizionedrive con posizionatore integrato Singolo o doppio assedrive con posizionatore integratoServo Drive decentralizzatoDrive con Programmazione monoasseDrive con programmazione multiasse
I/O base12 digitali
2 analogici
11 digitali
2 analogici
5 digitali11 digitali
2 analogici
17 digitali
2 analogici
Espansione I/O8 digitali
2 analogici
*Le dimensioni degli azionamenti sono uguali
NoNo

20 digitali
2 analogici

*per gli azionamenti fino a 12A aggiunge 30 mm alla larghezza dell’azionamento

Fino a 1000+ I/O remoti tramite EtherCAT
I/O sicuri2 ingressi digitali espandibili a 4NoNoNoNo
SafeMotion, FSoESì, STO a due canaliSolo STOSolo STOSolo STOSolo STO
ConnettivitàAnalogico, EtherCAT, CANopenAnalogico, EtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCPEtherCATAnalogicoEtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCP
Ottimizzato per cavo singoloSìNoSìNoNo
Limite di corrente continua24A48A12A48A48A
Configurazione assesingolo o doppiosingolosingolosingolosingolo
Programmabilitàparametrizzato, 2 loop di controllo assi, tabella azioniparametrizzatoparametrizzatoparametrizzato, programmabile BASICparametrizzato, IEC 61131-3 tramite PLCopen o Pipe Network
Classificazione IPIP20IP20IP67IP20IP20