Ana içeriğe atla

Kollmorgen, geniş yelpazedeki döner servo motorlar ve lineer konumlandırma sistemlerini tamamlayacak hassas kontrol, optimum tork ve zengin özellikler sağlayan geniş yelpazedeki servo tahrikler sunar. Servo tahriklerin AKD ürün ailesi en gelişmiş kontrol teknolojisine, basitleştirilmiş devreye almaya ve global pazardaki kompakt paketleme sistemine sahip en geniş bağlantı özellikleri sunar.

AKD ürün ailesine ait tahrikler, 128 eksene kadar sektör standardı olan IEC 61131-3 PLC programlama araç seti aracılığıyla programlanan EtherCAT® ana kontrolörü olan Kollmorgen PCMM'ye bağlanabilir.

Doğru AKD'yi seçerken yardıma mı ihtiyacınız var? karşılaştırma tablosu

AKD2G Servo Tahrik

AKD2G Servo Tahrik >

Zengin AKD mirasından doğan AKD2G, en son servo sürücü teknolojisinin eklenmesidir:

  • Ek alan tasarrufu için çift eksenli teknoloji
  • SafeMotion Monitor aracılığıyla dâhili fonksiyonel güvenlik seçenekleri (FSoE dahil)
  • Renkli Grafik Ekran
  • Tek kablolu güç ve geri bildirim için optimize edilmiştir
Kollmorgen AKD Servo Sürücü

AKD Servo Tahrik >

AKD® Serisi kendini kanıtlanmış performansıyla, en fazla kurulumu gerçekleşen müşteri tabanıyla, aşağıdaki özellikleri sunar:

  • Sektör lideri hareket kontrol döngüleri
  • EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT vb. dahil olmak üzere farklı haberleşme protokolleri ve geniş motor geri beslemesi desteği
  • Kollmorgen motorlarıyla tak ve çalıştır özelliği
  • Müşteri deneyimi ve kullanılabilirlik açısından takdir edilen WorkBench GUI
Kollmorgen AKD-NC Servo Sürücü Sistemleri

AKD-N Servo Sürücü >

AKD-N dağıtılmış servo tahrik, pano alanını azaltır ve %80 daha az kablo tesisatı ile daha akıllı bir makine otomasyonuna kapı açar. AKD-N için tipik uygulamalar arasında, yiyecek ve meşrubat sektöründeki ambalaj makineleri ve üretim makineleri yer alır.

  • IP67 tahrikleri, kontrol paneli dışında makineye monte edilebilir
  • DC, ağ, güç kaynağı, I/O düzlemi ve ayrıca güvenlik (STO) tek bir kablodan geçtiği için daha düşük kablolama maliyeti
  • Makine dizaynında daha çok esneklik “soğuk plaka” montajlı olabilir
Kollmorgen AKD Basic Programlanabilir kumandalı servo sürücü_m.png

AKD® BASIC Programlanabilir Sürücüler >

AKD BASIC tahrikleri, lider AKD Serisinin tüm performans özelliklerini sunar ve ayrıca AKD WorkBench'te BASIC programlama dilinde programlanabilen yerleşik makine ve hareket kontrolüne sahiptir. Bu tahrikler, ayrı bir PLC ihtiyacını ortadan kaldırır ve makine tasarımcılarının tahrik işlevselliğini kişiselleştirmesini sağlar.

Kollmorgen AKD PDMM Programlanabilir Servo Sürürü_m.png

AKD PDMM® >

AKD PDMM®, 31'i aşkın ek AKD ekseni destekleyen bir AKD servo eksen ve PCMM EtherCAT ana kontrolörü bir araya getirir.

  • IEC61131-3 yumuşak PLC sektör standardı programlama dilini kullanan tam KAS otomasyonu
  • Çok sayıda servo eksen için entegre kontrol, eksiksiz I/O ve HMI arayüzü

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

Karşılaştırma Tablosu

 

AKD2G

AKD

AKD-N

AKD BASIC

AKD PDMM

Taban I/O12 dijital
2 analog
11 dijital
2 analog
5 dijital11 dijital
2 analog
17 dijital
2 analog
Genişleme I/O8 dijital
2 analog
*Tahrik boyutu aynıdır
HayırHayır

20 dijital
2 analog

*12 A'e kadar tahrikler için tahrik genişliğine 30 mm'ye tahrik ekler

EtherCAT ile 1000'den fazla uzak I/O
Güvenli I/O2 dijital giriş, 4'e kadar genişletilebilirHayırHayırHayırHayır
SafeMotion, FSoEEvet, çift kanallı STOYalnızca STOYalnızca STOYalnızca STOYalnızca STO
BağlantıAnalog, EtherCAT, CANopenAnalog, EtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCPEtherCATAnalogEtherCAT, CANopen, Profinet RT, EtherNet/IP, TCP/IP, Modbus/TCP
Tek kablo için optimizeEvetHayırEvetHayırHayır
Sürekli akım limiti24 A48 A12 A48 A48 A
Eksen konfigürasyonutek veya çifttektektektek
Programlanabilirlikparametrelendirilmiş, 2 eksenli kontrol döngüsü, eylem tablosuparametrelendirilmişparametrelendirilmişparametrelendirilmiş, BASIC'te programlanabilirparametrelendirilmiş, PLCopen veya Boru Ağı ile IEC 61131-3
IP DerecesiIP20IP20IP67IP20IP20