Passer au contenu principal
blog | Que considère-t-on comme un moteur à basse tension? |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Blogue – Que considère-t-on comme un moteur à basse tension?

Il est difficile de répondre à cette question. La directive Basse tension définit la basse tension comme étant comprise entre 50 et 1000 Vac, ou 120 et 1500 Vdc, ce qui est basé sur la tension du secteur utilisée pour alimenter le système électrique et est lié aux réglementations spécifiques de la CEI sur la sécurité et le risque de choc et d'arc électrique. Cependant, lorsque les moteurs à basse tension sont abordés dans le contexte des servomoteurs, la basse tension se concentre sur les applications fonctionnant sur batterie. Alors que les moteurs sans balai standard de l'industrie fonctionnent généralement entre 120 et 480 Vca, les servomoteurs à basse tension sont optimisés pour des tensions allant de 24 à 96 Vcc. Par définition, les tensions de cette gamme sont considérées par la CEI comme faisant partie de la catégorie très basse tension (ELV).

Qu'est-ce qui fait qu'un moteur est à basse tension? 

Un servomoteur est alimenté par un variateur qui est alimenté par une source de courant alternatif ou continu. Deux paramètres spécifiques du moteur déterminent les caractéristiques de vitesse/couple du moteur : la force contre-électromotrice (Kb) mesurée en V/krpm, et la sensibilité au couple (Kt) mesurée en Nm/A. La vitesse du moteur est directement liée à la tension appliquée, et le couple du moteur est directement évalué en fonction du courant appliqué. Ces deux caractéristiques sont directement affectées par le nombre de tours de fil utilisés dans les bobines du moteur, le bobinage du moteur étant généralement optimisé pour la tension prévue pour l'application. Un moteur peut fonctionner à des tensions allant jusqu'à sa tension nominale maximale, qui est basée sur le système d'isolation utilisé dans la construction du moteur.

Exemple : un moteur cadencé à 2000 tr/min avec un couple nominal de 5 Nm utilisera des enroulements de 10 tours par bobine avec une tension nominale de 170 Vdc et un courant nominal de 10 A. Si ce moteur était alimenté en 85 Vdc et qu'aucun réglage n'était effectué sur l'enroulement, il ne pourrait atteindre que 1000 tr/min à 5 Nm (en supposant que le même courant soit disponible à la tension inférieure). Pour fonctionner au même niveau de puissance avec une tension inférieure, l'enroulement du moteur devrait être ajusté en réduisant le nombre de tours (5 tours par bobine) pour atteindre 2000 tr/min à 85 Vdc. Cependant, cela modifie les caractéristiques de sensibilité du couple du moteur et, pour obtenir un couple de 5 Nm à 2000 tr/min avec 85 Vdc, 20 ampères seront désormais nécessaires.

Graphique AKM2G-32ML

Considérez les applications typiques alimentées par batterie, telles que les véhicules télécommandés (ROV) ou la robotique, où une tension de 24 à 96 Vdc est utilisée. Le servomoteur doit contenir des enroulements optimisés pour répondre au point de charge à la tension appliquée spécifique et au courant disponible. Ces applications sont idéales pour les solutions de moteurs à basse tension car les exigences de l'application sont généralement des vitesses plus faibles et un couple plus élevé. Cependant, un moteur à basse tension peut également fonctionner à des vitesses plus élevées si les enroulements du moteur sont optimisés pour un fonctionnement efficace à la vitesse nominale, au couple, à la tension et au courant disponibles.

Consulter un expert

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
Learn More

Servomoteurs AKMA

Le servomoteur léger AKMA est conçu pour les environnements difficiles, tels que la transformation des aliments et des boissons, et offre performances et fiabilité.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement >

Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une mise en service plus rapide et un mouvement plus fluide.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.