Salta al contenuto principale
blog | Che cos'è considerato un motore a bassa tensione? |
|
2 minuti di lettura

Blog: che cos'è considerato un motore a bassa tensione?

Questa è una risposta difficile: la Direttiva Bassa Tensione che definisce la bassa tensione da 50 a 1.000 V CA o da 120 a 1.500 V CC, si basa sulla tensione di rete utilizzata per alimentare l'impianto elettrico e si collega a specifiche normative IEC in materia di sicurezza e rischio di scosse e archi elettrici. Quando i motori a bassa tensione vengono discussi nel contesto dei servomotori, tuttavia, la bassa tensione si concentra sulle applicazioni a batteria. Mentre i motori brushless standard del settore funzionano in genere a 120 – 480 V CA, i servomotori a bassa tensione sono ottimizzati a tensioni comprese tra 24 e 96 V CC. Per definizione, le tensioni in questo intervallo sono considerate da IEC come incluse nella categoria di bassissima tensione (Extra Low Voltage - ELV).

Cosa rende un motore a bassa tensione? 

Un servomotore è alimentato da un azionamento che riceve alimentazione da una sorgente CA o CC. Due parametri specifici del motore determinano le caratteristiche di velocità/coppia del motore: la forza elettromotrice (Kb) misurata in Volt/krpm e la sensibilità di coppia (Kt) misurata in Nm/A. La velocità del motore è direttamente correlata alla tensione applicata e la coppia del motore è direttamente nominale alla corrente applicata. Queste due caratteristiche sono direttamente influenzate dal numero di giri di filo utilizzati nelle bobine del motore, con l'avvolgimento del motore tipicamente ottimizzato per la tensione prevista per l'applicazione. Un motore può funzionare a tensioni fino alla sua tensione nominale massima che si basa sul sistema di isolamento utilizzato nella costruzione del motore.

Esempio: un motore a 2000 giri/min nominali con una coppia nominale di 5 Nm utilizzerà avvolgimenti con 10 giri per bobina con una tensione nominale di 170 V CC e una corrente nominale di 10 A. Se questo motore fosse alimentato a 85 V CC e non venissero apportate regolazioni all'avvolgimento, sarebbe in grado di raggiungere solo 1.000 giri/min a 5 Nm (supponendo che sia disponibile la stessa corrente alla tensione più bassa). Per funzionare allo stesso livello di potenza con una tensione inferiore, l'avvolgimento del motore verrebbe regolato riducendo il numero di giri (5 giri per bobina) per raggiungere 2.000 giri/min a 85 V CC. Tuttavia, in questo modo si modificano le caratteristiche di sensibilità della coppia del motore e, per ottenere 5 Nm di coppia a 2.000 giri/min con 85 V CC, saranno ora necessari 20 ampere.

Grafico AKM2G-32ML

Si considerino le tipiche applicazioni a batteria, come i veicoli telecomandati (ROV) o la robotica, in cui vengono utilizzate tensioni comprese tra 24 e 96 V CC. Il servomotore dovrebbe contenere avvolgimenti ottimizzati per soddisfare il punto di carico alla tensione applicata specifica e alla corrente disponibile. Queste applicazioni sono ideali per soluzioni di motori a bassa tensione poiché i requisiti dell'applicazione sono in genere velocità inferiori e coppia più elevata. Tuttavia, un motore a bassa tensione può essere applicabile anche per il funzionamento a velocità più elevate se gli avvolgimenti del motore sono ottimizzati per un funzionamento efficiente a velocità, coppia, tensione disponibile e corrente nominali.

Consulta un esperto

Servomotori serie AKME

La serie AKME è sviluppata sulla piattaforma AKM ed è progettata per l'utilizzo in ambienti di Zona 2 e Zona 22, con certificazione globale ATEX e IECEx.
Scopri di più

Servomotori AKMA

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Macchina automatica Pick-and-Place per l'installazione di componenti su una scheda elettronica

Come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control >

Scopri come la progettazione meccatronica migliora le prestazioni dei sistemi di motion control grazie all'integrazione di servosistemi e controllo, riducendo i tempi di messa in servizio e ottimizzando le prestazioni dell'intero sistema.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Italiano
Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22 >

Scopri i servomotori AKME di Kollmorgen: certificati ATEX/IECEx e progettati per offrire prestazioni compatte e versatili in ambienti pericolosi, dove fino a oggi le opzioni disponibili erano limitate.
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA?

Quali sono le differenze tra servomotori CC, BLDC e CA? >

Comprendi le differenze tra servomotori CC, servomotori BLDC e servomotori CA. Scegliere il tipo giusto per la tua applicazione è fondamentale per ottenere livelli ottimali di prestazioni, efficienza e longevità.