Ana içeriğe atla
blog | Düşük Voltajlı Motor Neye Denir? |
|
2 dakikalık okuma

Blog - Düşük voltajlı motor neye denir?

Bu biraz hileli bir soru; Düşük Voltaj Direktifi elektrik sistemini beslemek için kullanılan şebeke voltajına, güvenliğe ilişkin spesifik IEC yönetmeliklerine ve elektrik çarpması ve ark riskine göre düşük voltajı 50 – 1000 Vac ya da 120 – 1500 Vdc arasında tanımlar. Düşük voltajlı motorlar servo motorlar bağlamında tartışılmaktadır ancak düşük voltaj pille çalışan uygulamalara odaklanmaktadır. Endüstri standardı fırçasız motorlar tipik olarak 120 – 480 Vac ile çalışır, düşük voltajlı servo motorlar 24 – 96 Vdc arasındaki voltajlarda optimize edilmiştir. Tanıma göre bu aralıktaki voltajlar IEC tarafından Ekstra Düşük Voltaj (ELV) kategorisinde sayılmaktadır.

Bir motor ne zaman düşük voltajlı olur?

Bir servo motor gücü bir AC ya da DC kaynaktan alan bir sürücü tarafından beslenir. İki spesifik motor parametresi motorun hız/tork karakteristiklerini belirler; Volt/krpm cinsinden ölçülen arka EMF (Kb) ve Nm/A olarak ölçülen tork hassasiyeti (Kt). Motor hızı doğrudan uygulanan voltajla ilgilidir, motor torku ise doğrudan uygulanan akımla belirlenir. Bu iki karakteristik doğrudan motor bobinlerinde kullanılan tel sarım sayısından etkilenir, burada motor sarımı tipik olarak uygulamaya yönelik istenen voltaj için optimize edilmiştir. Bir motor kendi maksimum voltaj değerlerine kadar çalışabilir, bu da motor yapısında kullanılan yalıtım sistemine bağlıdır.

Örnek: Nominal hızı 2000 rpm ve nominal torku 5 Nm olan bir motor, anma voltajı 170 Vdc ve anma akımı 10 A olan bobin başına 10 tur sarım kullanır. Bu motora 85Vdc besleme yapılır ve sarımda bir düzenleme yapılmazsa motor 5 Nm torkla yalnızca 1000 rpm yapabilir (düşük voltajda aynı akımın olduğu varsayılırsa). Düşük bir voltajda aynı güç seviyesinde çalıştırmak için motor sarımı, 85 Vdc'de 2000 rpm elde etmek için tur sayısını (bobin başına 5 tur) azaltacak şekilde ayarlanacaktır. Ancak bu yapıldığında, 85 Vdc ile 2000 rpm'de 5 Nm elde etmek için motorun tork hassasiyeti karakteristikleri değişecek ve artık 20 amper gerekecektir.

AKM2G-32ML Grafiği

24 – 96 Vdc voltaj aralığında çalışan uzaktan kumandalı araçlar (ROV'lar) ya da Robotlar gibi pille beslenen tipik uygulamaları ele alalım. Servo motorun, uygulanan spesifik voltajda ve mevcut akımda ilgili yükü karşılamak için optimize edilmiş sarımları içermesi gerekecektir. Bu uygulamalar düşük voltajlı motor çözümleri için idealdir çünkü uygulama gereksinimleri tipik olarak daha düşük hızlar ve daha yüksek torktur. Bununla birlikte motor sarımları nominal hız, tork, mevcut voltaj ve akımda verimli çalışacak şekilde optimize edilmişse düşük voltajlı bir motor da yüksek hızlarda çalışma için kullanılabilir.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.