Passer au contenu principal
blog | Les 5 environnements les plus difficiles pour un système de contrôle de mouvement EO/IR |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Les systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) fournissent une imagerie visuelle et thermique longue distance adaptée à diverses applications. Souvent utilisés dans les satellites, l'aéronautique et les applications militaires, les systèmes EO/IR sont constitués de deux composants principaux : les capteurs et le système de mouvement. Pour présenter une image claire, les capteurs, caméras, etc., doivent pouvoir fonctionner jour et nuit dans des conditions environnementales variées. Le contrôle de mouvement (moteurs) d'un système EO/IR doit assurer un mouvement fluide, parfaitement coordonné en azimut et en élévation. Même si la fiabilité des capteurs et des systèmes de mouvement doit être parfaite dans de nombreuses conditions environnementales, examinons de plus près les 5 environnements les plus difficiles pour les systèmes de contrôle de mouvement EO/IR.

1) Le brouillard

Pour les systèmes EO/IR, la visibilité n'est pas le seul problème rencontré en cas de nuages ou de brouillard. Les capteurs EO/IR sont généralement montés sur une plateforme mobile, et lorsque le système entre dans des nuages ou du brouillard, ces objets mobiles sont sensibles à l'humidité et aux variations de pression de l'air ambiant (notamment en cas d'utilisation à haute altitude). Afin de garantir le mouvement continu de ces plateformes même dans des conditions humides, le système de mouvement fait l'objet d'une attention spéciale. Il doit pouvoir résister à la corrosion et fonctionner même en cas de variations de la pression atmosphérique. Les fournisseurs de solutions de mouvement doivent respecter la norme militaire 810G concernant l'humidité et l'altitude. (MIL-STD 810G 506.5)

2) L'humidité

Comme le brouillard, l'humidité a pour effet d'introduire du liquide dans la commande de mouvement du système EO/IR. Elle complique également la dissipation de la chaleur, le système de contrôle de mouvement tentant de gérer les changements de couple nécessaires à un ciblage précis. Plus la cible est éloignée, plus le degré de rotation angulaire doit être précis afin que l'objet reste visible. Les systèmes de mouvement doivent pouvoir continuer à fonctionner dans des environnements humides et l'asservissement de couple doit compenser la chaleur supplémentaire. (MIL-STD-810G 507.5)

3) Les vibrations

Les vibrations constituent une condition environnementale à la fois lors du transport des composants de l'EO/IR et lorsque le système est connecté à une plateforme d'exploitation. Les vibrations sont des mouvements. Elles ne sont jamais bienvenues sur les systèmes de contrôle de mouvement. Ces mouvements supplémentaires risquent de desserrer les connexions d'un système, d'entraîner des différences d'entrefer entre le rotor et le stator et de provoquer des problèmes d'asservissement lors de la correction du mouvement. En bref, il est nécessaire d'utiliser un système de contrôle de mouvement robuste pour atténuer les effets des vibrations. Les vibrations sont souvent inévitables dans un système EO/IR placé sur une plateforme mobile, qu'elle soit dans les airs, sur l'eau ou sur terre. (MIL-STD-810G 514.6)

En outre, l'utilisation du système de contrôle de mouvement pour atténuer les vibrations dans le système (la stabilisation du mouvement/de l'image) permet d'identifier clairement la cible. La stabilisation de l'image fonctionne par contre-balancement des vibrations, en déplaçant le système de contrôle dans des directions proportionnelles, mais opposées, offrant ainsi un environnement de mouvement neutre. (Pas de conformité à la norme MIL-STD, mais grande efficacité)

4) Le sable

Il s'infiltre partout, sans cesse. Notre principal objectif consiste à éviter la pénétration de petites particules de sable dans le système de mouvement EO/IR. La conception même du système EO/IR permet généralement d'éviter la pénétration de sable ou de particules dans le système de mouvement, mais même les moteurs doivent respecter la norme MIL-STD-820G 510.5.

5) Le sel

Comme le sable, il s'infiltre partout. Il est également très corrosif. Des mesures de prévention devront être prises pour les systèmes de mouvement sensibles au sel et à la corrosion, comme l'application de revêtements spéciaux au niveau du moteur. En outre, le sel est un électrolyte, ce qui peut affecter les composants électroniques d'un système de mouvement. Pour bien comprendre tous les effets que peuvent avoir le sel et autres éléments corrosifs sur le système de mouvement et savoir comment éviter la corrosion et toute activité électrique indésirable, il est essentiel de discuter avec le fournisseur du système de mouvement. (MIL-STD-820G 509.5)

Êtes-vous d'accord avec cette liste des 5 environnements les plus difficiles ou y apporteriez-vous quelques changements ?

 

Consulter un expert

Moteurs sans boîtier

Découvrez la gamme de moteurs sans boîtier de Kollmorgen, conçue pour une intégration facile dans votre application, tout en améliorant vos performances, votre efficacité et la fiabilité des solutions de mouvement.
Learn More

Moteurs sans cadre sans balais série TBM™

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres

Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >

Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. Topology is the high-level architecture of how those components…
Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération

Conception du mouvement pour les véhicules blindés de combat de prochaine génération >

Découvrez les critères à considérer lors de la conception de véhicules blindés de combat de nouvelle génération, depuis les architectures de mouvement électromécaniques jusqu'aux performances critiques pour la mission.
Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille

Technologie vs topologie : concevoir un mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille >

Apprenez à sélectionner la topologie de système de mouvement appropriée à votre plateforme de véhicules terrestres et à passer du concept au succès au combat grâce à Kollmorgen.