Passer au contenu principal
blog | Comment choisir un servomoteur? |
|
Temps de lecture : 2 minutes

Plusieurs paramètres sont à prendre en considération lors du choix d'un servomoteur pour une application spécifique : la vitesse, le couple et la force requis, le profil de mouvement, l'enveloppe physique disponible et les facteurs environnementaux. La solution de moteur retenue doit donc produire la vitesse et le couple de charge voulus, tenir dans l'espace disponible et fonctionner adéquatement dans les conditions environnementales imposées de l'application.

Un servomoteur fait partie d'un mécanisme complet qui impulse un mouvement à une charge, pour la déplacer, la soulever, l'inspecter, etc. Le servomoteur est le muscle qui fournit le couple, la force et la vitesse nécessaires (point de charge requis) pour exécuter une fonction donnée. La manière la plus rapide et fiable de déterminer ces besoins est d'utiliser un outil de dimensionnement du moteur qui calcule les points de charge requis par un moteur et analyse les informations concernant la charge, les éléments de transmission et le profil de mouvement pour choisir dans la base de données un moteur qui correspond aux paramètres de charge. Lors de la détermination des points de charge initiaux, l'outil de dimensionnement recherche la solution optimale et affine les options de moteur en fonction du couple, de la force et de la vitesse requis, du rapport d'inertie et des marges associées obtenues à partir des valeurs nominales du moteur.

La taille physique d'un servomoteur est principalement déterminée par sa capacité à produire un couple continu, moyennant un compromis entre le diamètre et la longueur du moteur. Un moteur plus long mais d'un diamètre plus petit peut avoir le même couple nominal qu'un moteur plus court, d'un diamètre supérieur. Il est également possible de parvenir aux exigences de puissance en utilisant un moteur plus petit et en multipliant le couple par l'intermédiaire d'un réducteur ou en ayant recours à d'autres technologies, comme un servomoteur à entraînement direct plus plat, un moteur sans boîtier ou en kit ou un moteur linéaire. Chacune de ces technologies se présente sous des formes différentes qui peuvent répondre à des exigences d'espace spécifiques.

Les paramètres environnementaux peuvent influencer de plusieurs façons le choix du moteur. Dans la plupart des applications, la température ambiante de fonctionnement du moteur reste sous la valeur nominale d'un moteur (généralement 40 °C). Les moteurs eux-mêmes génèrent une quantité déterminée de chaleur (selon la valeur nominale continue communiquée par le constructeur) qui est représentée par une hausse de la température des enroulements et une température maximale de la bobine. Par exemple, si un moteur calibré pour produire 10 lb-ft de couple à une température ambiante de 40 °C avec une hausse de température de 130 °C et une température maximale de la bobine de 170 °C est placé dans un environnement ambiant de 50 °C, la température maximale de la bobine de 170 °C sera dépassée lorsque le moteur fonctionnera en continu à la valeur nominale de 10 lb-ft. Dans ce cas, si un moteur plus grand n'est pas sélectionné, le couple continu du moteur sera réduit. Des environnements plus exotiques peuvent demander des solutions personnalisées, notamment d'autres matériaux, des schémas d'étanchéité particuliers ou d'autres modifications. Des conditions extrêmes, comme l'espace, la haute altitude voire des milieux submersibles, peuvent nuire aux performances du moteur.

Vous connaissez les exigences de votre application mais pas le couple et la vitesse nécessaires? Utilisez l'outil Motioneering de Kollmorgen pour dimensionner votre projet et trouver l'ensemble moteur et variateur qui vous convient le mieux.

Consulter un expert

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
Learn More

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement >

Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une mise en service plus rapide et un mouvement plus fluide.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.