Skip to main content

Kollmorgen Support Network

Search Articles

Mensagem de Erro F25Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F25  Erro de comutação (o motor pode ter sobrecarregado) O vetor de potência e o movimento estão invertidos. Erro de fiação nas fases… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F24Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F24  Aviso Aviso é exibido como falha Com o parâmetro WMASK, você pode ler quais avisos são avaliados como erros. Com base nessas… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F19Válido por S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F19  S300: Link de barramento CC (pode ser desligado para operação monofásica) Não há tensão nos terminais de alimentação. Verifique e… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F22Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F22 S300/S400/S601-620/S700: reservado - - - S640/S670: Curto-circuito à terra Curto-circuito à terra de uma fase do motor… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F23Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F23  CAN Bus  Erro grave de comunicação do barramento CAN. Verifique o cabo CAN e o controlador Se… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F21Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Causas Possíveis Ações S300/S700 Ações S400/S600 F21  Tratamento de erro Erro de software no cartão de expansão Entre em contato com o suporte ao cliente Entre em contato com o suporte ao… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F20Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F20  Erro no Slot Erro de hardware da placa de expansão No caso da placa de expansão I / O-14/08, verifique a fonte de alimentação… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F18Válido S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F18  Circuito de freio Resistor de freio externo selecionado, mas o interno é usado. Verifique a configuração na tela Basic settings Verifique… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F17Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F17  Erro de conversão A/D  Forte interferência eletromagnética Reduza (EMC)  verifique a blindagem e o aterramento. Monte… Portuguese, Brazil