Skip to main content

Kollmorgen Support Network

Search Articles

Como verificar as falhas atuais do S300 e S700Existem dois parâmetros que podem ser usados para consultar as falhas do drive S300 ou S700: ERRCODE ou STATUS.   Como exemplo, removi meu cabo de feedback de uma demonstração S300. Portuguese, Brazil
Aviso n12 no S300, S600 e S700Aviso n12 no S300, S600 e S700 Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F32Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F32  Erro de sistema O software do sistema não funciona corretamente Processador sobrecarregado Muitas estações na rede / Taxa de Baud muito… Portuguese, Brazil
Códigos de FalhaOs dispositivos que foram enviados à Kollmorgen  para reparo são examinados e o resultado da análise é documentado em um relatório. Os códigos de falha, que são usados nestes relatórios, são explicados em tabelas separadas para motores e drives. Código de falhas Motores Código de… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F31Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F31  Erro no programa de macro Loop infinito no programa macro - Verificar programa macro Cálculos excessivamente complicados… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F30Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações  S400/S600 F30  Tempo limite de emergência Tempo limite de parada de emergência Default 5.000ms    O motor não parou no… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F28Válido para  S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F28  S400/S600: Erro de trajetória externa S300/S700: Erro de Fieldbus O erro de "trajetória externa" é gerado se o pulo… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F27Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações  S300/S700 Ações S400/S600 F27  STO Error AS Error A ativação do STO (AS) foi alternada ao mesmo tempo ou depois da ativação do amplificador. Considere a… Portuguese, Brazil
Mensagem de Erro F26Válido para S300, S400, S600, S700 Display Significado Possíveis Causas Ações S300/S700 Ações S400/S600 F26  Fim de curso Falha na referência    Fim de curso de HW acionado (definido por REFLS)  Cabo com… Portuguese, Brazil