Passer au contenu principal

Kollmorgen Direct Drive Technology Increases Accuracy and Productivity of Coating Systems in Battery Cell Production

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité de la production.

Le processus d'enrobage des électrodes est crucial pour le succès, exigeant la plus grande précision pour atteindre l'objectif d'un rendement de 99 % tout en maximisant le débit. L'épaisseur de l'enrobage doit rester dans une tolérance de ±1 micron. Découvrez comment la technologie à entraînement direct de Kollmorgen aide les fabricants de batteries à changer le monde en atteignant le degré de perfection requis.

Remplissez ce court formulaire

pour consulter ce livre blanc

- OU -

Connectez-vous/Enregistrez-vous

pour accéder aux contenus de Kollmorgen

Déclaration de confidentialité - En nous envoyant vos coordonnées, vous acceptez que vos données personnelles/habitudes d'utilisateur soient stockées et traitées électroniquement. Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

CAPTCHA

Moteurs linéaires à entraînement direct

Avec les moteurs linéaires à entraînement direct DDL de Kollmorgen, votre machine peut être plus simple, plus rapide, plus précise et plus fiable. Associez votre moteur linéaire « ironless » à profil bas ou « ironcore » à un servovariateur AKG ou AKG2G pour bénéficier d'une densité de puissance à la pointe de l'industrie.
En savoir plus

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen améliore la précision et la productivité des coucheuses de batteries lithium-ion

La technologie d'entraînement direct améliore la qualité et la précision de fabrication des batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques et à d'autres produits qui changent le monde.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.

Comment Cosmopack est passé des solutions d'emballage spécialisées aux solutions d'emballage flexibles >

Découvrez comment Cosmopack a modernisé l'intégration de sa chaîne d'emballage automatisée en recourant à une architecture de mouvement décentralisée afin de proposer des solutions d'emballage plus flexibles.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

Le premier ensemble de programmation d’automatisation de machines qui permet d’obtenir un mouvement et un contrôle de haute performance en quelques minutes
Les moteurs linéaires à entraînement direct haute tension hissent la performance de la machine-outil vers de nouveaux sommets.

Les moteurs linéaires à entraînement direct haute tension hissent la performance de la machine-outil vers de nouveaux sommets. >

Les moteurs linéaires IC Ironcore DDL et les servocommandes AKD ont amélioré de 65 % la précision de positionnement et de 15 % la productivité de cette meuleuse double face.

Kollmorgen présente un nouveau moteur linéaire à entraînement direct (DDL) ironcore haute tension >

Découvrez le nouveau moteur linéaire à accouplement direct de Kollmorgen, conçu pour déplacer des charges lourdes avec rapidité et précision et pour simplifier la conception des machines destinées au marché mondial.
La technologie linéaire à accouplement direct (DDL) permet la production à grande échelle de cellules solaires à minerai de calcium-titane

La technologie linéaire à accouplement direct (DDL) permet la production à grande échelle de cellules solaires à minerai de calcium-titane >

Découvrez comment un grand fabricant de cellules solaires a réussi à augmenter considérablement la productivité et la qualité de ses produits en utilisant des moteurs à accouplement direct IL Ironless DDL haute performance et sans cogging.
Intégrer un moteur linéaire à accouplement direct à votre machine haute performance

Intégrer un moteur linéaire à accouplement direct à votre machine haute performance >

Lorsque les concepteurs mécaniques utilisent des servomoteurs classiques pour entraîner les vis à billes ou à rouleaux pour le mouvement linéaire, la vitesse et la précision qu'ils peuvent atteindre est assez limitée. Les moteurs linéaires à…
Automating Systems for Sheet Metal Forming, Kollmorgen

Automatiser les systèmes de formage des métaux pour plus de productivité et de souplesse >

Learn how a major supplier of automated tube-cutting machines used direct-drive technology to transform metal-forming performance, precision and versatility. Get the details, and envision the possibilities for your own metal-cutting machine.