Skip to main content

Kollmorgen Direct Drive Technology Increases Accuracy and Productivity of Coating Systems in Battery Cell Production

Da Elektrofahrzeuge eine sauberere und nachhaltigere Mobilität versprechen, steigt der Bedarf an zuverlässigen Lithium-Ionen-Batterien rapide an. Batteriehersteller suchen nach innovativen Möglichkeiten, um die Qualität und Geschwindigkeit der Produktion zu maximieren.

Der Elektrodenbeschichtungsprozess ist entscheidend für den Erfolg und erfordert höchste Präzision, um das Ziel einer Ausbeute von 99% bei gleichzeitiger Maximierung des Durchsatzes zu erreichen. Die Beschichtungsdicke muss innerhalb einer Toleranz von plus/minus 1 Mikrometer bleiben. Erfahren Sie, wie Kollmorgens Direktantriebstechnologie Batterieherstellern dabei hilft, die Welt zu verändern, indem sie den erforderlichen Grad an Perfektion erreicht.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus

to view this White Paper

-ODER-

Einloggen/Registrierung

um Zugang zu Kollmorgen Inhalten zu erhalten

Datenschutzerklärung - Mit der Übersendung Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten/Ihr Nutzerverhalten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden können. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn jederzeit abbestellen.

CAPTCHA

Motoren mit linearem Direktantrieb

Die DDL-Motoren von Kollmorgen ermöglichen Ihnen einfachere, schnellere, präzisere und zuverlässigere Maschinen. Kombinieren Sie Ihren eisenlosen Linearmotor in Flachbauweise oder einen Eisenkern-Linearmotor mit einem AKD- oder AKD2G-Servoantrieb für eine branchenführende Leistungsdichte.
Erfahren Sie Mehr

Die Direktantriebstechnik von Kollmorgen verbessert die Präzision und Produktivität von Beschichtungsanlagen für Lithium-Ionen-Batterien

Die Direktantriebstechnik verbessert die Fertigungsqualität und Produktivität von Lithium-Ionen-Batterien, die in batteriebetriebenen Fahrzeugen und weiteren umweltfreundlichen Produkten zum Einsatz kommen.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Taucher in der Tiefesee veranschaulicht die extremen Unterwasserbedingungen, die für die Tiefsee-Motortechnik relevant sind

Zuverlässige Antriebssteuerung in 4.000 Metern Tiefe: IKM und Kollmorgen fördern die Entwicklung von Motoren für den Tiefseeeinsatz >

Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.

Wie Cosmopack von Spezialverpackungen zu flexiblen Verpackungslösungen wechselte >

Erfahren Sie, wie Cosmopack die Integration automatisierter Verpackungslinien durch eine dezentrale Bewegungsarchitektur optimiert hat, um flexiblere Verpackungslösungen zu ermöglichen.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Broschuere >

Erstklassige Programmierlösung für Hochleistungs-Antriebs- und Steuerungstechnik
Hochspannungsdirektantriebe mit Linearmotoren setzen neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Werkzeugmaschinen

Hochspannungsdirektantriebe mit Linearmotoren setzen neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Werkzeugmaschinen >

IC Ironcore DDL-Linearmotoren und AKD-Servoantriebe sorgten für eine um 65 % höhere Positioniergenauigkeit und eine um 15 % höhere Produktivität der Doppelseiten-Planschleifmaschine.

Kollmorgen stellt neuen Hochspannungs-IC Ironcore DDL Direktantriebs-Linearmotor vor >

Entdecken Sie den neuen Motor mit linearem Direktantrieb von Kollmorgen, der dafür entwickelt wurde, schwere Lasten mit schneller Präzision zu bewegen und das Maschinendesign für den globalen Markt zu vereinfachen.
Lineare Direktantriebstechnologie ermöglicht die Massenproduktion von Solarzellen aus Kalzium-Titanerz

Lineare Direktantriebstechnologie ermöglicht die Massenproduktion von Solarzellen aus Kalzium-Titanerz >

Erfahren Sie, wie ein großer Solarzellenhersteller seine Produktivität und Qualität durch den Einsatz von leistungsstarken, rastmomentfreien IL Ironless DDL-Direktantriebsmotoren erheblich gesteigert hat.
Integration eines direkt angetriebenen Linearmotors in Ihre Hochleistungs-Maschinenkonstruktion

Integration eines direkt angetriebenen Linearmotors in Ihre Hochleistungs-Maschinenkonstruktion >

Wenn Maschinenbauer konventionelle Servomotoren zum Antrieb von Kugel- oder Rollengewindetrieben für lineare Bewegungen einsetzen, stoßen sie schnell an die Grenzen der erreichbaren Geschwindigkeit und Präzision. Linearmotoren mit Direktantrieb…

Tauchroboter mit kompaktem und effizientem Antrieb zur Inspektion von Kraftstofftanks bei laufendem Betrieb >

Kollmorgen hat vielen Unternehmen in unterschiedlichen Branchen geholfen, Leistung, Qualität und Durchsatz zu steigern und Kosten zu senken. Lesen Sie hier über die Erfolge unserer Partner.