Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Automating Metal Forming Systems to Improve Productivity and Flexibility

En Italie, un leader dans la fabrication de machines gère plus de 1 500 usines à travers le monde afin de fournir des solutions de fabrication pour les conduits de cheminée, les systèmes de climatisation, ainsi que les secteurs automobile, médical et pharmaceutique. Au vu de la demande croissante en tuyaux de nouvelles tailles et formes, l’entreprise a voulu faire en sorte que ses machines deviennent le premier choix des clients à la recherche de solutions de formage de métaux à la fois adaptables et efficaces.

Défi

Le fabricant de machines a fait appel à Kollmorgen pour l’aider dans la conception de son projet. Ensemble, ils ont mis l’accent sur le mécanisme d’entraînement de la broche et les axes de positionnement, avec pour objectif de créer une machine unique en termes d’accélération, de précision, de productivité et de souplesse. Ces améliorations permettraient ainsi de concevoir des processus hautement personnalisés et automatisés.

La conception de la machine d’origine offrait des capacités limitées en raison des moteurs rotatifs, des réducteurs et des courroies conventionnels utilisés : les pièces devaient être régulièrement réglées pour s’adapter aux différents diamètres et différentes longueurs de tuyaux. En plus d’affecter la qualité de la découpe, les fréquences de résonance, associées à la tension subie par la courroie du mécanisme, exigeaient des interventions manuelles qui prolongeaient les délais de production et multipliaient les pertes de matériaux.

Pour les collaborateurs, le défi était clair : il fallait résoudre ces problèmes pour gagner en précision et optimiser le temps de production, tout en gagnant en souplesse pour répondre aux exigences du marché concernant les fonctions de formage des tuyaux.

« La qualité de découpe est désormais meilleure, sans qu’il soit nécessaire d’intervenir manuellement pour ajuster la vitesse de broche en raison d’un problème de tension au niveau de la courroie. Il est désormais possible d’atteindre des vitesses de découpe optimales en fonction du matériau et de la taille des pièces. »
— Angelo Trombetta Consultant en solutions de mouvement Kollmorgen Italia

Solution

Les ingénieurs de Kollmorgen ont suggéré l’ajout d’un entraînement direct pour éliminer les obstacles à la productivité et à la qualité impliqués par la présence de réducteurs et de courroies. En effet, les problèmes de compliance mécanique du système causés par ces éléments limitaient la rapidité des mouvements et la précision de la coupe. Au fil de la collaboration, le fabricant a également choisi d’intégrer un moteur à entraînement direct de la série TBM à la broche de sa machine. Le grand diamètre d’alésage traversant du moteur sans boîtier représentait une chance unique d’innover : sa fonctionnalité de centrage automatique permettrait d’adapter rapidement la machine à différentes tailles de tubes.

Kollmorgen était ainsi parvenu à trouver la solution idéale pour minimiser le temps de découpe. Désormais plus flexible et compacte, la nouvelle machine fournit des performances plus stables au fil du temps, sans perte de précision ou de rapidité, même après un grand nombre de cycles. Cette solution conjugue une meilleure efficacité et une souplesse de conception qui permettent au fabricant de s’adapter à tous les diamètres et toutes les longueurs de tuyaux qu’exigent les marchés de ses clients.

Automating Metal Forming Systems to Improve Productivity and Flexibility-image2

Résultats

Grâce à la collaboration entre Kollmorgen et le client, la machine a été transformée : ses fonctionnalités lui permettent désormais d’atteindre un degré plus élevé de performance et de précision.

  • De nettes améliorations en termes de précision, de rigidité et d’accélération ont permis d’augmenter de 20 % la productivité de la machine.
  • L’amélioration de la qualité de découpe a permis une diminution des pertes de matériaux.
  • Grâce à sa conception plus souple, la machine peut accueillir des tuyaux de diamètres variables (de 60 à 820 mm) et jusqu’à 1 550 mm, sans réglages manuels, autrement très chronophages.
  • La configuration rapide et fiable de la machine a permis de minimiser les temps de transition entre les changements de tailles de tuyaux et son automatisation est rendue possible grâce à l’ajout d’un chargeur robotisé en option.

img3

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque Regal Rexnord, possède plus d’un siècle d’expérience dans le domaine du mouvement. Cette expérience se retrouve dans les performances et la fiabilité inégalées de ses moteurs et de ses variateurs, ainsi que dans ses solutions de contrôle et ses plateformes d’automatisation pour les véhicules autonomes. Nous proposons des solutions révolutionnaires avec des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation sans pareilles, qui donnent un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Télécharger le PDF

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.

En savoir plus

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un entraînement direct et d'une conception compacte. Découvrez comment intégrer un moteur sans boîtier à votre mécanisme.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement >

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer…
Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier >

Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un…
Avez-vous envisagé un moteur sans boîtier ?

Avez-vous envisagé un moteur sans boîtier ?  >

Lorsqu'ils pensent à un servomoteur CC sans balais, la plupart des ingénieurs visualisent un boîtier équipé d'une bride pour accueillir des boulons de fixation, de connecteurs pour recevoir le courant et des câbles de données, et d'un arbre de rotor…