Passer au contenu principal

Un mouvement humanoïde amélioré, de la conception à la livraison

Les robots humanoïdes doivent se déplacer sur des terrains imprévisibles, transporter leur propre source d'énergie et le poids combiné de leurs vérins et autres composants, tout en manipulant des objets allant des outils de précision légers à des charges lourdes et volumineuses. La réalisation de tâches avec une dextérité humaine nécessite un mouvement précis des articulations robotiques interdépendantes coordonnées sur une structure squelettique robuste.

Des moteurs sans boîtier conçus spécifiquement pour les exigences en matière d'accélération de couple, de taille et de poids sont la clé pour obtenir les performances cinématiques et l'efficacité énergétique requises. Découvrez comment concevoir ces moteurs à l'aide d'une stratégie au niveau du système, tout en assurant la fabricabilité nécessaire pour passer sans problème du prototype à la production complète.

Lire le livre blanc

Image 1

Image 2

Solution de mouvement légère, à forte densité de couple et compatible avec les robots

Pour concevoir des humanoïdes fonctionnant sur batterie et capables de transporter leur propre poids tout en effectuant de gros travaux pendant de longues périodes de temps, il vous faut des servomoteurs sans boîtier hautement réactifs et précis, qui délivrent tout le couple requis dans une large plage de vitesse.

Mais ce n'est pas tout. Pour que les articulations robotiques puissent fonctionner à une échelle humaine dans le monde réel, les servomoteurs doivent offrir des performances exceptionnelles, dans une structure qui minimise la taille et le poids tout en maximisant la puissance, à un coût abordable. Découvrez comment identifier les défis uniques du mouvement humanoïde et comment y répondre grâce à des moteurs conçus pour être compatibles avec les robots.

Lire le blogue

Principes de base du contrôle du mouvement pour les humanoïdes et les exosquelettes

Alors que les technologies humanoïdes arrivent à maturité, les entreprises et les start-ups spécialisées en robotique perçoivent les innombrables opportunités offertes par la reproduction et l'amélioration des capacités humaines dans la logistique des entrepôts, la médecine, la fabrication, la construction, les services, etc.

Pour se positionner sur ce marché humanoïde émergent, les ingénieurs en robotique doivent traiter simultanément les questions de performances, de coût et d'évolutivité. Découvrez comment concevoir le mouvement pour des performances optimales des humanoïdes, au niveau des prototypes et des produits commercialisés.

Participer à la séance de formation

Image 3

Série TBM sans cadre

Moteurs sans cadre sans balais série TBM™ >

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Moteur sans boîtier Kollmorgen TBM2G

Série TBM2G sans boîtier >

Ces moteurs sans boîtier de nouvelle génération offrent une densité de couple élevée pour votre ensemble électromagnétique extrêmement compact et ultra-léger, un dimensionnement standard pour les réducteurs harmoniques et une conception évolutive pour vous permettre de répondre aux besoins de votre production internationale.

Ressources associées

Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…
Exosquelettes à grande échelle

Exosquelettes à grande échelle : accélérer le passage de la R&D à la production à plein régime >

S’il n’en est qu’à ses débuts, le marché des exosquelettes évolue rapidement et offre de nombreuses opportunités. Pour les fabricants d’équipement d’origine qui doivent identifier les applications qui auront le plus d’impact et trouver le moyen…