Passer au contenu principal

Robots humanoïdes : de la conception à la livraison

Les robots humanoïdes promettent d'améliorer le travail et la vie de millions de personnes. Mais pour créer des modèles qui exécutent des tâches avec une dextérité comparable à celle de l'homme et une endurance surhumaine, puis les commercialiser, vous devez relever simultanément de multiples défis en matière de conception.

Découvrez comment intégrer à la fois les performances et la fabricabilité, dès la phase de prototypage, en mettant en œuvre des pratiques de développement plus intelligentes et des conceptions de systèmes de mouvement compatibles avec les robots.

Remplissez ce court formulaire

pour consulter ce livre blanc

- OU -

Connectez-vous/Enregistrez-vous

pour accéder aux contenus de Kollmorgen

Déclaration de confidentialité - En nous envoyant vos coordonnées, vous acceptez que vos données personnelles/habitudes d'utilisateur soient stockées et traitées électroniquement. Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

CAPTCHA

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.

En savoir plus

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un entraînement direct et d'une conception compacte. Découvrez comment intégrer un moteur sans boîtier à votre mécanisme.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante

Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >

La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles

Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >

Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive

Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >

La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement >

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer…