Passer au contenu principal
Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Les moteurs sans boîtier ont fait leurs preuves pour les articulations de bras robotiques. Mais saviez-vous qu'ils sont également idéaux pour une utilisation dans les actionneurs compacts, les systèmes de propulsion submersibles, les systèmes de cardans d'imagerie optique/infrarouge et un certain nombre d'autres applications qui bénéficient d'un mouvement ultra-précis dans la plus compacte des conceptions mécaniques ?

Découvrez-en les avantages, demandez-vous si un moteur sans boîtier constitue le choix adéquat et apprenez comment l'intégrer directement à votre application, tout en minimisant les risques lors de la conception et de la fabrication. De la configuration du châssis à la gestion thermique, en passant par les capteurs d'asservissement et plus encore, ce livre blanc pourra vous aider à donner vie à vos concepts innovants en toute confiance.

download inciation

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.

En savoir plus

Moteurs sans boîtier

Découvrez la gamme de moteurs sans boîtier de Kollmorgen, conçue pour une intégration facile dans votre application, tout en améliorant vos performances, votre efficacité et la fiabilité des solutions de mouvement.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement >

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer…
Moteurs sans boîtier TBM2G pour les systèmes de propulsion et les environnements extrêmes

Tech Sheet: Moteurs sans boîtier TBM2G pour les systèmes de propulsion et les environnements extrêmes >

Les servomoteurs sont souvent employés comme système de propulsion dans des environnements extrêmes (dans des véhicules submersibles ou des engins spatiaux, par exemple), ou encore pour la fabrication de semi-conducteurs dans des conditions de vide…
Intégration des moteurs sans boîtier TBM2G dans des systèmes de cardan et de vérin de précision

Tech Sheet: Intégration des moteurs sans boîtier TBM2G dans des systèmes de cardan et de vérin de précision >

Un cardan consiste en un support pivotant qui permet la rotation d’un objet autour d’un axe donné. Pour obtenir davantage de liberté de mouvement, il est possible de combiner ou d’imbriquer deux cardans ou plus selon des axes de rotation décalés de…