Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Automating Metal Forming Systems to Improve Productivity and Flexibility

İtalya'daki lider bir makine üreticisi, dünyanın dört bir yanında 1.500'den fazla fabrikayı desteklemekte ve baca boruları, iklimlendirme, otomotiv, medikal ve farmasötik uygulamalara yönelik süretim çözümleri sunmaktadır. Yeni boru şekilleri ve boyutlarına yönelik artan talep sebebiyle şirket, makinelerini metal şekillendirme esnekliği ve üretkenliği açısından tercih edilen seçenek konumuna getirmeye çalışmıştır.

Zorluk

Makine üreticisi, mil tahrikini sağlayan mekanizmaya ve konumlandırma eksenlerine özellikle odaklanarak yeni tasarımı üzerinde çalışmak için Kollmorgen ile iş birliği yaptı. Amaç, son derece özelleştirilmiş ve otomatik hâle getirilmiş süreçler sağlamak için gelişmiş hızlanma, hassasiyet, üretkenlik ve esneklik yoluyla makineyi fazlasıyla farklılaştırmaktı.

Orijinal makinenin performansı, çeşitli boru çaplarına ve uzunluklarına uyum sağlamak için sıklıkla ayarlama gerektiren geleneksel döner motorlar, dişli kutuları ve kayışlarla sınırlı kalmıştı. Mekanizmanın kayış gerginliğiyle ilişkili rezonans frekanslar kesme kalitesini düşürüyordu ve bu frekanslar için manuel müdahale gerekiyordu. Bu durum, üretim süresini ve malzeme israfını artırdı.

Buradaki zorluk, genişletilmiş boru şekillendirmes özelliklerine yönelik pazar talebini karşılamak için daha fazla esneklik elde ederken aynı zamanda da hassasiyeti artırmak ve makinenin parça üretme süresini en üst seviyeye çıkarmak için bu sorunları ortadan kaldırmaktı.

"Kesme kalitesi, kayış gerginliği sorunları yüzünden mil hızını ayarlamak için manuel bir müdahaleye ihtiyaç olmadan arttı. Malzeme ve parça boyutuna bağlı olarak ideal kesme hızlarına ulaşılabilir."
—Angelo Trombetta Hareket Çözümleri Danışmanı Kollmorgen İtalya

Çözüm

Kollmorgen mühendislerinin önerisiyle, daha hızlı hareketleri engelleyen ve kesme hassasiyetini azaltan sistem uyumluluğu sorunlarına yol açan dişli ve kayışların kullanımından kaynaklanan üretkenlik ve kalite sınırlamalarını ortadan kaldırmak için doğrudan tahrik yaklaşımına gidildi. Mühendislik konusunda daha fazla iş birliği yapılması sonucunda, KBM Serisi bir doğrudan tahrikli motor tercih edilerek makinenin miline dâhil edildi. Gövdesiz motorun büyük geçiş deliği çapı, otomatik merkezlendirme özelliğinin farklı boyutlardaki borular için hızlı bir şekilde ayarlanmasını sağlayarak benzersiz bir inovasyon fırsatı sağladı.

Kollmorgen, makine kesme süresini en aza indirmek için en ideal çözümü belirledi. Yeni makinenin tasarımı, makineyi daha esnek ve kompakt hâle getirmekte ve çok sayıda döngüde bile herhangi bir performans düşüklüğü olmadan zamanla sabit kalan istikrarlı bir performans sağlamaktadır. Bu çözüm, ürünün performansını artırırken müşterinin pazarlarında talep edilen çeşitli boru çapları ve uzunluklarına uyum sağlamak için tasarım esnekliği de sağlamaktadır.

Automating Metal Forming Systems to Improve Productivity and Flexibility-image2

Sonuçlar

Kollmorgen ile müşteri arasındaki iş birliğine dayanan yaklaşım, şirketin makine özelliklerini daha yüksek bir düzeyde performans, hassasiyet ve doğruluk sağlayacak şekilde dönüştürdü.

  • Hassasiyet, sağlamlık ve hızlanmada elde edilen dramatik iyileştirmeler üretkenlikte %20'lik bir artış sağladı.
  • İyileştirilmiş kesme kalitesi, malzeme israfının azalmasını sağladı.
  • Daha esnek bir makine tasarımı, zaman alan manuel ayarlamalara gerek olmadan 60-820 mm çaplarında ve 1.550 mm'ye kadar uzunluklardaki borular için uygunluk sağladı.
  • Hızlı ve güvenilir kurulum, yeni boru boyutları için değişim süresini en aza indirdi ve isteğe bağlı robotik yükleyici kullanılarak kurulumun otomatik hâle getirilmesine olanak tanıdı.

Automating Metal Forming Systems to Improve Productivity and Flexibility-image3

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord Markası olan Kollmorgen, sektörün en yüksek performanslı, en güvenilir motorları, sürücüleri, AGV kontrol çözümleri ve otomasyon platformlarında kanıtlanmış 100 yılı aşkın hareket deneyimine sahiptir. Eşsiz bir performans, güvenilirlik ve kulanım kolaylığına sahip üstün çözümler sunuyor, makine üreticilerine kesin bir pazar avantajı sunuyoruz.

PDF olarak indir

Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi

Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu raporu okuyun.

Daha fazlası için

Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın

Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru mekanizmanıza doğrudan entegre etme yöntemlerini keşfedin.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Derin deniz motoru teknolojisinin karşı karşıya olduğu zorlu su altı koşullarını temsil eden, derin okyanus sularında yüzen bir tüplü dalgıç.

4.000 Metrede Güvenilir Hareket: IKM ve Kollmorgen Derin Deniz Motoru Tasarımını Geliştiriyor >

IKM ve Kollmorgen'ın aşırı zorlu koşullar altında 4.000 metre derinlikte güvenilir bir şekilde çalışan yeni nesil bir su altı sistemini nasıl birlikte geliştirdiğini keşfedin.
Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörleri

Eklemli Hareket İçin Robotik Kol Aktüatörlerinin Optimizasyonu >

Robotik kol aktüatör performansı neden sadece motor seçimine bağlı değildir ve sistem düzeyinde performans nasıl optimize edilir?
Robotik kol uygulaması

Yeni Nesil Robotik İnovasyonu İçin Gövdesiz BLDC Motor Entegrasyonu >

RobCo, robot eklemlerinde TBM2G gövdesiz tork motorlarını kullanarak modüler robotik platformunun ölçeğini artırdı ve böylece kompakt bir tasarımda yüksek tork ve hız sağladı.
Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme

Kompakt Robotik Aktüatörlerle Hassasiyet ve Daha Fazla Yük Kapasitesi Elde Etme >

HEBI Robotics, Kollmorgen TBM2G gövdesiz servo motorlarıyla endüstriyel kontrol ve bakım uygulamaları için kompakt aktüatörlerin tork ve doğruluğunu artırıyor.
Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)

Askeri Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Araçları (İKA'lar) İçin Gövdesiz Motorlar: Güç, Boyut ve Güvenilirlik >

Mayın temizleme operasyonlarında kullanılan paletli insansız kara araçları (İKA'lar) için gövdesiz motorlar, tork yoğunluğunu en üst düzeye çıkarır, boyutu küçültür ve zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar.
Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir?

Robotik Uygulamalarda Maliyeti ve Pazara Sunma Süresini Azaltmak İçin Doğru Motor Nasıl Seçilir? >

Elektrik motorlarının arkasındaki fiziği ve optimizasyon tekniklerini (oluklu, oluksuz ve gövdesiz tasarımlar dâhil) anlamak, değeri ve performansı artırmak açısından önemlidir. Bu web seminerinde kutup sayısının, sarım modifikasyonlarının ve…
Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi

Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi >

Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin.…
Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın

Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın >

Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru…
Gövdesiz Motor Kullanmayı Düşündünüz Mü?

Gövdesiz Motor Kullanmayı Düşündünüz Mü?  >

Çoğu mühendis fırçasız bir DC servo motor üzerine düşündüğünde, montaj cıvatalarına uyum sağlayacak flanşlı bir muhafazayı, güç ve veri kablolarına uyum sağlayacak konnektörleri ve yüke bağlanan bir rotor milini gözlerinde canlandırmaları…